alert icon

Данный сайт не поддерживается браузером Internet Explorer 8. Пожалуйста, воспользуйтесь другим браузером.

Скрыть hide icon

Почему для водородных систем требуются другие компоненты?

Узнайте, почему водородным системам требуются другие компоненты, отличные от своих аналогов для нефтегазовой отрасли.

(+) Смотреть расшифровку

КРЕЙГ ГИФФОРД:
Добро пожаловать на серию «Задай вопрос Swagelok»! С вами снова я, Крейг Гиффорд, и Чак Хейз, ведущий технический специалист Swagelok по чистой энергетике. Мы продолжаем обсуждать различия в конструкции систем транспортировки водорода по сравнению с аналогами в нефтегазовой отрасли. Чак, давай сегодня поговорим о комплектующих. Почему водородным системам требуются узлы, отличные от тех, которые используются в нефтегазовых системах?

ЧАК ХЕЙЗ:
Начнем с того, Крейг, что все очень просто. Если посмотреть на большую нефтяную и газовую буровую установку, там всё как правило сделано из труб. Очень большие диаметры и фланцы на болтовых соединениях — вот так это устроено. Для водорода же, из-за малого размера молекул газа, обычно используются узлы соответствующего размера. Ну и трубки вместо труб. А это, как говорится, большая разница. Необходимы разные типы фитингов. Как правило, мы используем трубные обжимные фитинги. Фитинги Swagelok отлично удерживают малые молекулы газа.

Но в конечном итоге, такая система позволит достичь только среднего давления. Если подняться выше 10 тысяч psi (700 бар), то нужно переходить на так называемый конусно-резьбовой фитинг. Он выполнен из куска трубки, с которым еще проводится множество манипуляций. И всё же такой фитинг может дать протечку, особенно с низкомолекулярным газом. Фитинг чрезвычайно восприимчив к вибрациям или тепловому расширению. Таким образом, это не лучший выбор. Мы же считаем, что именно трубный фитинг Swagelok является гораздо более удачным решением.

Было много дискуссий, где сравнивали конусно-резьбовое соединение и нашу технологию, с которой, между прочим, можно ознакомиться на веб-сайте Swagelok, и мы еще поговорим о ней более подробно. Это отличный шанс обогатить свои знания.

КРЕЙГ ГИФФОРД:
Замечательно. Отлично, спасибо за ответы, Чак! И спасибо за просмотр нашего видео.


Найти местного эксперта

Дополнительные ресурсы по гидравлическим и пневматическим системам