alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon

Pourquoi les systèmes conçus pour l’hydrogène nécessitent-ils des composants différents de ceux utilisés pour le pétrole et le gaz ?

Découvrez pourquoi les systèmes conçus pour l’hydrogène nécessitent des composants différents de ceux utilisés pour le pétrole et le gaz.

(+) Afficher le texte

CRAIG GIFFORD:
Bienvenue dans notre série « Demandez à Swagelok ». Je m’appelle Craig Gifford et je suis de nouveau avec Chuck Hayes, qui est le responsable technique mondial de Swagelok pour les énergies propres. Nous examinons les différences entre les systèmes fluides conçus pour des applications hydrogène par rapport aux applications pétrolières et gazières. Chuck, aujourd’hui, nous allons parler des composants. Pourquoi les systèmes conçus pour l’hydrogène nécessitent-ils des composants différents de ceux utilisés pour le pétrole et le gaz ?

CHUCK HAYES:
Eh bien, la réponse est assez simple, Craig. Quand on regarde une grande plateforme pétrolière et gazière, tout ce qui s’y trouve est généralement constitué de tuyaux. On parle ici de gros diamètres avec de grosses brides boulonnées aux extrémités pour faire tenir l’ensemble. Pour déplacer un gaz comme l’hydrogène, on utilise généralement des composants plus petits. Et on utilise aussi des tubes, ce qui change tout. Le type de raccord utilisé est différent. On utilise le plus souvent des raccords pour tubes. Le raccord pour tube Swagelok est une excellente solution pour contenir les petites molécules qui constituent l’hydrogène. Mais on se limite alors à des pressions moyennes. Dès qu’on dépasse 700 bar ou 10 000 psi, on opte généralement pour un raccord fileté à extrémité conique. Il est fabriqué à partir d’un morceau de tube et demande de nombreuses manipulations. En plus, des fuites sont encore possibles avec un gaz comme l’hydrogène. Il est très sensible aux vibrations et aux déplacements causés par les variations de température. Ce n’est donc pas le meilleur choix. Au bout du compte, nous pensons que le raccord pour tube Swagelok est une bien meilleure solution. De nombreuses analyses sur la comparaison entre raccords filetés à extrémité conique et raccords pour tubes sont disponibles sur le site web de Swagelok lorsque l’on parle de choisir des composants. C’est l’endroit idéal pour en apprendre davantage.

CRAIG GIFFORD:
Parfait. Eh bien, merci Chuck. Et merci à vous d’avoir regardé cette vidéo « Demandez à Swagelok ».


Trouvez un expert local

Ressources supplémentaires pour les systèmes fluidiques