Höhere Zuverlässigkeit und Sicherheit in der petrochemischen Industrie
Wir bei Swagelok sind bestens mit den besonderen Herausforderungen vertraut, die sich bei der Auslegung, beim Betrieb sowie bei der Instandhaltung von Fluidsystemen in petrochemischen Anlagen und in der Ammoniakproduktion stellen. Für Ihren Betrieb sind Sie auf zuverlässige Ausrüstung, robuste Überwachungsfunktionen und die strenge Einhaltung aller Sicherheitsvorgaben und gesetzlicher Vorschriften angewiesen. Mit uns an Ihrer Seite können Sie sich auf eine optimale Produktionsqualität, Energieeffizienz und Rentabilität verlassen – und gleichzeitig sowohl Ihre Mitarbeitenden als auch die Umwelt schützen.
Vorteile der Swagelok-Lösungen in petrochemischen Anlagen und in der Ammoniakproduktion
Downstream-Prozesse in den Bereichen Petrochemie und Ammoniakproduktion stellen Betriebsleitungen, Ingenieure und Techniker vor besondere Herausforderungen. Von Sicherheitsvorgaben über gesetzliche Vorschriften bis hin zur Sicherstellung der Anlagenzuverlässigkeit und Prozesseffizienz, all diese Faktoren können sich auf die Produktivität, Rentabilität und Umweltleistung einer Anlage auswirken.
Mit unseren maßgeschneiderten Lösungen können Sie diese Herausforderungen meistern – für einen sichereren, zuverlässigeren und nachhaltigeren Anlagenbetrieb.
-
Umweltrisiken in petrochemischen Anlagen:
Bei der Handhabung gefährlicher, brennbarer und giftiger Chemikalien unter hohen Drücken und Temperaturen müssen Sie sich auf Ihre Systeme vollends verlassen können. Unsere leckagefreien Verschraubungen, Ventile und Rohrleitungen tragen in Kombination mit fachkundiger Beratung dazu bei, das Risiko von Leckagen, Produktfreisetzungen und Anlagenausfällen zu verringern – zum Schutz Ihrer Mitarbeiter, Ihrer Anlage und der Umwelt sowie unter Einhaltung der geltenden Sicherheitsstandards. -
Zuverlässige Infrastruktur für Petrochemikalien und Ammoniak:
Ungeplante Ausfallzeiten können hohe Kosten nach sich ziehen. Die Komponenten von Swagelok sind auf Langlebigkeit ausgelegt. In Kombination mit Supportservices direkt vor Ort sorgen wir für eine längere Lebensdauer Ihrer Systeme sowie einfachere Instandhaltungsprozesse. Unsere Lösungen tragen dazu bei, Ausfälle zu minimieren und die maximale Leistung wichtiger Systeme (z. B. Verdichter, Pumpen und Turbinen) sicherzustellen. -
Korrosion und Werkstoffkompatibilität in petrochemischen Prozessen:
Beim Einsatz korrosiver und aggressiver Fluide brauchen Sie Werkstoffe, auf die Sie sich verlassen können. Wir bieten ein großes Portfolio an Legierungen und Werkstoffkombinationen, um eine optimale Kompatibilität sicherzustellen, Leckagen zu minimieren und die Systemintegrität langfristig zu sichern. Unsere Experten helfen Ihnen bei der Auswahl der passenden Werkstoffe für Ihre spezifischen Anwendungen. -
Sicherheit und Compliance in petrochemischen Anlagen:
Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Nachhaltigkeitsziele ist eine laufende Aufgabe. Unsere Lösungen verringern Emissionen, steigern die Energieeffizienz und fördern die Umweltleistung. Mit fortschrittlichen Dichtlösungen bis hin zu Systemaudits helfen wir Ihnen dabei, Compliance und eine optimale Betriebsleistung perfekt in Einklang zu bringen.
Vereinfachte Probenahme und Prozesskontrolle
Die Probenahme ist zwar für die Prozesskontrolle unerlässlich, aber sie kann mitunter auch sehr komplex sein – insbesondere, wenn man aus einer Prozessleitung mit einer Durchflussgeschwindigkeit von mehreren Tausend Gallonen pro Minute eine winzige Probe entnehmen will, die gleichzeitig repräsentativ sein soll. Alle Komponenten in Ihrem Probenahmesystem (Verschraubungen, Ventile, Filter, Schläuche, Schnellkupplungen und Probenahmezylinder) müssen sauber, frei von Verstopfungen und leckagefrei sein, sowohl für die Sicherheit der Bediener als auch zur Sicherstellung repräsentativer Proben. Unsere Lösungen gewährleisten, dass Ihre Proben von der Entnahme bis zur Analyse immer repräsentativ bleiben, selbst bei hohen Drücken und Temperaturen oder bei hohen Sicherheits- und Umweltrisiken.
Unsere Probenahmesysteme für Chemikalien und Ammoniak umfassen:
-
Geschlossene Systeme:
Diese Systeme minimieren die Exposition der Bediener sowie die Umweltauswirkungen. Die metallischen und druckbeaufschlagten Probenahmezylinder ermöglichen eine sichere und genaue Probenahme. Dank des Differenzdrucks ist nicht nur ein effizienter Probentransfer möglich, sondern auch ein reduzierter PSA-Bedarf. -
Systeme für die Probenahme flüssiger Medien:
Hier kommen drucklose Probenflaschen zum Einsatz. Diese Variante ist ideal für Fluide, die auch bei atmosphärischem Druck stabil bleiben. -
Halbautomatisiertes Ammoniak-Probenahmesystem:
Dieses System sorgt für eine einfache Probennahme, minimiert die Risiken für Bediener und liefert repräsentative Proben in nur ein bis zwei Stunden – und somit deutlich schneller als herkömmliche manuelle Systeme.
Zuverlässigkeit rotierender Anlagenteile für Petrochemikalien und Ammoniak
Die Zuverlässigkeit von Verdichtern, Pumpen und Turbinen ist eine zentrale Voraussetzung für eine sichere und effiziente Produktion von Petrochemikalien und Ammoniak. Unsere Gleitringdichtungssysteme sind speziell auf die Anforderungen von rotierenden Ausrüstungsteilen ausgelegt. Dank der präzisen Gas- oder Flüssigkeitsdosierung sorgen die Gleitringdichtungen für eine optimale Abdichtung Ihrer Systeme.
Dieser proaktive Ansatz trägt dazu bei, Anlagenschäden zu verhindern, Leckagen zu minimieren und kostenintensive Ausfallzeiten zu reduzieren – für kontinuierliche und sichere Produktionsprozesse. Unsere maßgeschneiderten Lösungen und hochwertigen Baugruppen sind perfekt auf Ihre Anlagen und regulatorischen Anforderungen abgestimmt und tragen dazu bei, Umweltvorfälle zu minimieren. Bei der Auslegung, Installation und Instandhaltung stehen Ihnen unsere Fluidsystemexperten jederzeit mit Rat und Tat zur Seite.
Doch wie gelingt es Swagelok, flüchtige Emissionen in petrochemischen Anlagen zu reduzieren? Unsere Systeme sorgen nicht nur für eine optimale Schmierung der Dichtflächen sowie eine präzise Druck- und Temperaturregelung, sondern spülen auch Verunreinigungen aus dem System und verhindern die Freisetzung gefährlicher Prozessfluide in die Atmosphäre. So können Sie Ihre Ziele in den Bereichen Sicherheit, Zuverlässigkeit und Umweltschutz erreichen. Mit Swagelok haben Sie einen verlässlichen Partner an Ihrer Seite, der Sie mit technischer Expertise, innovativen Produkten und kontinuierlichem Support unterstützt. Im Fokus steht dabei immer die Leistungsfähigkeit Ihrer rotierenden Anlagenteile.
Bauen Sie die Expertise Ihrer Teams aus
Wir bei Swagelok sind davon überzeugt, dass die Leistungsfähigkeit eines Betriebs nicht allein von den Anlagen, sondern auch von der Expertise der Mitarbeitenden abhängt. Aus diesem Grund bieten wir ein umfassendes Angebot an praxisnahen Schulungsprogrammen, die Wissen rund um die sichere und effiziente Auslegung, Konstruktion und Instandhaltung leistungsfähiger Fluidsysteme vermitteln.
Unser Schulungsportfolio deckt das gesamte Spektrum von der Auslegung bis zur Instandhaltung von Fluidsystemen ab und berücksichtigt die besonderen Herausforderungen in Produktionsanlagen für Petrochemikalien und Ammoniak:
-
Schulung zur Installation von Rohrverschraubungen:
Diese Schulung vermittelt grundlegende Kenntnisse zu Rohrverschraubungen. Erfahren Sie, wie Rohrverschraubungen zur Systemintegrität sowie zur Minimierung von Leckagerisiken beitragen. In der Schulung wird außerdem auf Themen wie Rohrauswahl, Rohrschneiden und -entgraten eingegangen und erklärt, wie Rohrverschraubungen von Swagelok® montiert und anschließend mit einer Prüflehre geprüft werden. -
Schulung zu Rohrleitungssystemen für Öl- & Gasanwendungen
In diesem global standardisierten zweitägigen Workshop erfahren Sie mehr über die Anforderungen der JIP33-Spezifikation S-716. Ihr Team erhält eine umfassende Übersicht über branchenübliche Best Practices rund um zuverlässige Rohrleitungssysteme. -
Process Analyzer Sampling Systems (PASS)-Schulung:
In dieser Schulung werden die Grundlagenkenntnisse zu Probenahmesystemen vermittelt, kombiniert mit praktischen Tipps zur Auslegung und Montage von Systemen, die zeitnahe und präzise Ergebnisse liefern. -
Schulung zu Gleitringdichtungssystemen:
Erfahren Sie alles über die Best Practices für rotierende Anlagenteile wie Verdichter, Pumpen und Turbinen. Die Schulung deckt Themen wie Auslegung, Installation und Instandhaltung ab und ist darauf ausgelegt, Systeme mit maximaler Zuverlässigkeit und minimalen Leckagen und Ausfallzeiten zu realisieren.
Wir helfen Ihnen dabei, Ihre Betriebsprozesse sicherer und effizienter zu machen und gleichzeitig Kosten einzusparen. Mit bewährter Expertise, innovativen Produkten und erstklassigem Service unterstützen Sie unsere Vertriebs- und Servicezentren bei Ihren Downstream-Anwendungen für Petrochemikalien und Ammoniak.
Nehmen Sie Kontakt mit unseren Experten im Bereich Petrochemikalien und Ammoniak auf.