alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon

ダウンストリーム化学/石油化学ソリューション

スウェージロックは、信頼性の高い流体システム・ソリューションおよび専門スタッフによるサポートを提供することで、石油化学/アンモニア・プラントの安全性、効率性、生産性の向上を実現します。

指定販売会社を検索する
オイル/ガス/化学(ケミカル)に戻る

アンモニア・プラントのアイコンダウンストリーム石油化学向けのソリューションの信頼性および安全性を向上させる

スウェージロックは、石油化学プラントやアンモニア生産施設内の流体システムの設計、オペレーション、メンテナンスにおいてお客さまが直面する特有の課題を理解しています。こうしたオペレーションでは、信頼性の高い装置、強固な監視体制、安全規格/規制基準の厳守が求められます。スウェージロックは、お客さまの従業員および環境を保護しながら、生産品質、エネルギー効率、収益性の最適化を支援します。

ライン

電球のアイコン

スウェージロックのソリューションを石油化学/アンモニア生産プラントに導入する利点

ダウンストリーム石油化学/アンモニア・セグメントのオペレーションにおいて、プラント・マネジャー、エンジニア、技術者は特有の課題を抱えています。こうした課題により、安全性や規制順守の維持から、装置の信頼性やプロセス効率の確保に至るまで、生産性、収益性、環境パフォーマンスに影響が及ぶ可能性があります。

スウェージロックはこの現実を理解し、それを克服するソリューションを提供することで、より安全で信頼性が高く、持続可能なオペレーションを実現します。

  • 石油化学ソリューションにおける環境安全リスク


    高圧下や高温下で危険物質、可燃性物質、有害化学物質を取り扱う場合、システムに対する絶対的な信頼性が求められます。スウェージロックの漏れの無い継手、バルブ、チューブ・ソリューションを、専門スタッフによるアドバイス・サービスと組み合わせることで、漏れ、流出、装置の不具合が生じるリスクを低減することができます。これにより、作業者、プラント、環境を保護しながら、変化する安全基準への対応を支援します。
  • 石油化学/アンモニア・インフラの信頼性


    想定外のダウンタイム(停止時間)が発生すると、コストがかさむ可能性があります。スウェージロックは、耐久性に優れた部品に加えて、現地サポートを提供することで、装置の耐久性向上およびメンテナンスの簡素化を実現します。スウェージロックのソリューションにより、供給停止を最小限に抑え、コンプレッサー、ポンプ、タービンなどの重要システムを最高のパフォーマンスで稼働させることができます。
  • 石油化学処理における腐食および材料適合性


    腐食性流体や反応性の高い流体を取り扱う際は、信頼性の高い材料が欠かせません。スウェージロックは、適合性を確保し、漏れを防止し、長期にわたってシステムの信頼性を維持するべく、多様な合金および構成を取り揃えています。スウェージロックの専門スタッフは、個々のプロセスに 適した材料の選定 を支援します。
  • 石油化学施設における安全性および規制順守


    規制要件およびサステナビリティ目標の達成は、常に課題となっています。スウェージロックのソリューションを導入することで、排出物の削減、エネルギー効率の向上、環境保全を実現することができます。高度なシール技術からシステム監査に至るまで、スウェージロックはお客さまが規制順守を先取りしながらオペレーション・パフォーマンスを向上できるよう支援します。

ライン

アンモニア・サンプルを採取するエンジニア 

 

アンモニア・サンプリングの安全性、正確性、効率性を高める方法を紹介します。

詳細はこちら

 

ライン

化学物質/アンモニアのサンプリングおよびプロセス制御を簡素化する

Swagelokアンモニア・サンプラーサンプリングはプロセス制御に欠かせませんが、単純なものではありません。特に毎分数千ガロンもの流体が流れるプロセス・ラインから、プロセスの状態を正しく表すサンプルを少量だけ採取する必要がある場合はなおさらです。作業者の安全およびプロセス流体の状態を正しく表すサンプルを確保するには、サンプリング・システムのすべての部品(継手、バルブ、フィルター、ホース、クイック・コネクツ、サンプル採取用ボンベ)がクリーンで、流体がスムーズに流れ、漏れが無いことが求められます。スウェージロックのソリューションにより、安全リスクや環境リスクが高い高圧/高温環境であっても、抽出から分析までプロセス流体の状態を正しく表すサンプルを確実に維持することができます。

スウェージロックの化学物質/アンモニア・グラブ・サンプリング・ソリューション:

  • クローズド・ループ・システム


    金属製のサンプル採取用耐圧ボンベを使用して作業者への曝露や環境への影響を抑えることで、安全かつ正確なサンプル採取を行うことができます。スウェージロックのパネルでは、差圧を利用して効率的にサンプルを移送するため、大量の個人用保護具(PPE)を必要としません。
  • 液体グラブ・サンプリング・システム


    非耐圧ボトルを使用します。非耐圧ボトルは、大気圧下で安定している液体に適しています。
  • 半自動 アンモニア・サンプラー


    サンプル採取を簡素化し、作業者のリスクを最小限に抑えることができます。わずか1~2時間でプロセス流体の状態を正しく表すサンプルを採取することができるため、従来の手作業に比べて大幅に時間を短縮することが可能です。

環境安全のアイコン

石油化学/アンモニア・ソリューションにおける回転機の信頼性

スウェージロックは、石油化学/アンモニア生産において安全かつ効率的なオペレーションを維持するには、コンプレッサー、ポンプ、タービンの信頼性が欠かせないことを理解しています。スウェージロックのメカニカル・シール・サポート・システムを使用すると、回転機およびプロセス条件の特定の要件を満たし、ガスまたは液体を精密に制御してメカニカル・シールに供給することができるため、最適なオペレーション環境が生まれます。

こうした積極的なアプローチにより、装置の損傷を防止し、漏れを最小限に抑え、コストのかさむダウンタイム(停止時間)を削減しながら、安全かつ継続的な生産を維持することができます。スウェージロックは、お客さまの装置や規制要件のニーズに即したソリューションや、信頼性の高いアセンブリーを提供することで、環境事故の防止も支援します。そして流体システム専門スタッフが、設計、取り付け、メンテナンスを手厚くサポートします。

スウェージロックは、どのようにして石油化学環境における フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)の削減 を実現しているのでしょうか。スウェージロックのシステムを使用すると、シール面を潤滑して圧力および温度を制御するだけでなく、コンタミネーションを洗浄し、有害なプロセス流体が大気中へ流出するのを防止できるため、安全性、信頼性、環境目標を達成することが可能です。スウェージロックは、技術的な専門知識、革新的な製品、継続的なサポートを提供し、回転機を常に最高のパフォーマンスで稼働させるべく注力します。

エンジニアリング・チームのアイコン

チームの専門知識を高める

オペレーションの強みは、装置の品質だけでなく、人材の専門知識にもあるとスウェージロックは考えています。そこでスウェージロックは、高性能な流体システムを安全かつ効率的に設計、構築、メンテナンスする方法を包括的に学べる トレーニング・プログラム を提供しています。

スウェージロックのトレーニングは、石油化学/アンモニア生産環境で直面する課題に重点を置きながら、流体システムの設計およびメンテナンス全般を網羅しています:

  • チューブ継手の取り付け 基本コース:

    チューブ継手に関する基礎知識を習得することで、システムの信頼性を向上させ、漏れのリスクを最小限に抑えることができます。本コースでは、チューブの適切な選定/切断/バリ取りの方法、Swagelok® チューブ継手の取り付け方法、チューブ継手アセンブリーの締め付け度をゲージで確認する方法を習得することができます。
  • オイル/ガス向けのチューブ・システム・トレーニング:

    2日間にわたる世界標準の本ワークショップでは、JIP33 S-716の要件 に対応する方法、そして信頼性の高いチューブ・システムを構築するための業界ベスト・プラクティスを学ぶことができます。
  • プロセス分析サンプリング・システム(PASS)トレーニング:

    サンプリング・システムの基礎知識を学び、タイムリーかつ正確な結果が得られるシステムの設計および組み立てに関する実践的なガイダンスを得ることができます。
  • メカニカル・シール・サポート・システム・トレーニング:

    コンプレッサー、ポンプ、タービンなどの回転機をサポートするためのベスト・プラクティスを学びます。本トレーニングでは、装置の信頼性を最大化し、漏れやダウンタイム(停止時間)を最小限に抑えるためのシステム設計、取り付け、メンテナンスについて取り上げます。

スウェージロックは、オペレーションの安全性、効率性、コスト効率を向上させるべく支援します。スウェージロック指定販売会社は、定評のある専門知識、革新的な製品、世界トップクラスのサービスにより、ダウンストリーム石油化学/アンモニア・アプリケーションをサポートします。

ライン

ロケーション・ピン

スウェージロックの石油化学/アンモニア専門スタッフにご相談ください。

指定販売会社に問い合わせる

ライン