alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon

Des systèmes, des raccords et des tubes d’une grande fiabilité pour les véhicules au GNL

Transport et distribution du GNL (gaz naturel liquéfié)

 Retour à Gaz naturel liquéfié


En savoir plus sur :


Systèmes au GNL embarqués

Swagelok propose des solutions performantes et fiables pour les systèmes fluides embarqués sur les véhicules de tourisme lourds et légers alimentés au gaz naturel liquéfié (GNL) partout dans le monde. La fiabilité et la sécurité sont deux préoccupations majeures pour les fabricants de véhicules au gaz naturel. C’est la raison pour laquelle ces fabricants se tournent souvent vers Swagelok pour s’approvisionner en raccords et demander conseil.

Contacter un spécialiste local

Les défis associés aux systèmes au GNL embarqués

Les solutions Swagelok s’appuient sur une connaissance approfondie du processus de fabrication des véhicules au GNL. Ainsi, nous intégrons à nos solutions des composants spécifiques dont les éléments en élastomère pourront résister aux conditions d’exploitation pour garantir le confinement du gaz et prévenir les émissions fugitives. Les raccords Swagelok sont par ailleurs intégrés aux systèmes embarqués qui :

  • Régulent la pression et contrôlent les températures – un point capital dans la mesure où cela permet de :
    • Prévenir le risque d’une surpression susceptible de causer des fuites dangereuses, voire une explosion
    • S’assurer que le GNL reste à l’état liquide, une condition nécessaire pour pouvoir l’utiliser comme carburant
    • D’alimenter la chambre de combustion avec un GNL aux caractéristiques adéquates pour garantir un fonctionnement optimal du moteur et limiter les émissions
    • Limiter l’usure, réduisant ainsi les coûts d’entretien et les immobilisations des véhicules
  • Résistent aux vibrations : les systèmes fluides Swagelok résistent aux vibrations. Ils sont conçus pour éviter au maximum que des raccordements ne se desserrent, ce qui accroît leur sécurité, leur longévité et leur fiabilité.

De plus, nos raccords utilisés pour les systèmes embarqués sur des véhicules au GNL sont certifiés conformes aux normes ECE R110 et NGV 3.1.

Swagelok propose les produits suivants pour les systèmes fluides embarqués :

  • Raccords assemblés à la clé dynamométrique (AbT)
  • Raccords pour tubes
  • Tubes

Voir nos solutions produits

Médiathèque

Contenu mis en avant

Formation à la physique des matériaux