alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 Internet Explorerのアップデートを行っていただくか、その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon

フル・フロー型クイック・コネクツ QFシリーズ

Full-Flow Quick Connects
フル・フロー型クイック・コネクツ QFシリーズ

フル・フロー型クイック・コネクツ QFシリーズ

  • さまざまなシステムにおいて、流れが制限されません
  • ボディを分解することなく、Oリングを簡単に交換することができます
  • 各種ステム/ボディ・コネクター
  • 幅広いシステム圧力/温度範囲で使用可能

仕様

最高使用圧力 41.3 MPa
最高使用温度 260℃
材質
   ボディ 316ステンレス鋼、真ちゅう
   Oリング フルオロカーボンFKM、エチレン・プロピレン、パーフルオロカーボンFFKM、ブナN
エンド・コネクション
   タイプ Swagelokチューブ継手、NPTねじ、ISO管用平行ねじ、ISO管用テーパーねじ
   サイズ 1/4~1 インチ、6 mm

製品を参照して購入する

カタログを見る または 指定販売会社を検索する

安全な製品の選定について: システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

ご注意: 2個のフェルールを使用しているSwagelokチューブ継手は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。