alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 Internet Explorerのアップデートを行っていただくか、その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon

PFAフレキシブル・チューブ

PFA Flexible Tubing
PFAフレキシブル・チューブ

PFAフレキシブル・チューブ

製品を探すカタログ

耐薬品性に優れたPFAフレキシブル・チューブは、低圧用途において、Swagelok PFAチューブ継手および金属製Swagelokチューブ継手の両方に取り付けることができます。 チューブは半透明で、流体を目視で確認することができます。 内壁がスムーズなため、流量を正確に制御することができるほか、ドレン性が高く清浄性に優れています。

仕様

最高使用圧力
インチ・サイズ・チューブ 1.89 MPa
ミリ・サイズ・チューブ 1.20 MPa
温度
インチ・サイズ・チューブ 20~204℃
ミリ・サイズ・チューブ 20~200℃
材質 使用しているPFA材質は、ASTM D3307、タイプIIに準拠しています。
サイズ
インチ・サイズ・チューブ 1/8~1 インチ
ミリ・サイズ・チューブ 6~12 mm

製品を参照して購入する

カタログを見る または 指定販売会社を検索する

安全な製品の選定について: システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

ご注意: 2個のフェルールを使用しているSwagelokチューブ継手は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。