alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, actualice su versión de Internet Explorer o utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon

Coalescentes de partículas

Coalescentes de partículas

Filtros coalescentes de partículas

  • Para servicio de filtrado coalescente y de partículas
  • El montaje horizontal reduce el espacio necesario en el panel
  • Su mantenimiento es fácil, sin la necesidad de desconectar la línea al cambiar elementos
  • La construcción en acero inoxidable mejora la limpieza del sistema
  • Disponible con la junta tórica de la bóveda al cuerpo de FKM fluorocarbono, PTFE y Kalrez® para ampliar al máximo la compatibilidad química.
  • Los filtros para gases serie FC están disponibles con limpieza y embalaje especial Swagelok (SC-11) para cumplir con los requisitos de limpieza establecidos por la normativa ASTM G93 Nivel C.

Especificaciones

Presión de servicio Hasta 68,9 bar (1000 psig)
Presión diferencial 0,13 bar (2 psi)
Temperatura –17 a 204°C (0 a 400°F)
Material del cuerpo Acero inoxidable 316
Elemento
   Material Fibra de vidrio de borosilicato con aglutinante de epoxy o silicona
   Tamaño de poro 0,1, 0,3, 1,0 µm
   Eficiencia de partículas 99,99%
Conexiones finales
   Tipo Racores hembra Swagelok, NPT hembra, ISO hembra
   Tamaño 6 mm; 1/8 y 1/4 pulg.

Consulte y compre nuestros productos más utilizados.

Vea cómo los productos Swagelok pueden ayudarle. Consulte nuestros catálogos o localice un centro de ventas y servicio.

Selección fiable de un producto: El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para garantizar una correcta selección del producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un funcionamiento seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Precaución: No mezcle/intercambie componentes de los racores para tubo de doble férula Swagelok (o de otros productos no regidos por un diseño estándar de la industria) con aquellos de otros fabricantes.