Wie können Wasserstoffsysteme durch die Auslegung sicherer gemacht werden?
Erfahren Sie, welche Rolle die Auslegung für die Sicherheit von wasserstoffbasierten Fluidsystemanlagen spielt.
(+) Transkript anzeigen
CRAIG GIFFORD:
Willkommen bei Ask Swagelok. Mein Name ist Craig Gifford und das ist Chuck Hayes, der als Global Technical Lead für saubere Energie bei Swagelok arbeitet. Wir haben bereits über die Unterschiede zwischen Wasserstoff- sowie Öl- und Gasanwendungen bei der Auslegung von Fluidsystemen gesprochen. Heute wollen wir das Thema Sicherheit unter die Lupe nehmen. Chuck, wie können Wasserstoff-Fluidsysteme durch eine entsprechende Auslegung sicherer gemacht werden?
CHUCK HAYES:
Das ist im Grunde gar nicht schwer, Craig. Lass uns zunächst über die Sicherheit sprechen. In der Regel dreht sich beim Thema Wasserstoff und Sicherheit alles um die Frage, wie man mit Brand- und Explosionsgefahren umgeht und diese minimiert. Die untere Explosions- bzw. Zündgrenze von Wasserstoff liegt in Sauerstoff bei ca. 4 Vol-%. Es ist also sehr wichtig, den Grenzwert von unter 4 Vol-% einzuhalten. Wir halten uns an einen Grenzwert von 1 Vol-%. Leckagen, die sich bis zu diesem Grenzwert ansammeln, sind also ein Problem.
Unsere Empfehlung ist, die Produkte von Swagelok zu nutzen. Im Öl- und Gassektor ist es oft so, dass Unternehmen Angebote bei verschiedenen Komplettanbietern für den Bau von Systemen oder Bauteile von Systemen einholen. Diese Komplettanbieter beauftragen in der Regel die preiswertesten Komponentenhersteller, die sie finden können. Problematisch daran ist, dass auf diese Weise unterschiedliche technologische Komponenten aufeinander treffen, die unterschiedliche Auswirkungen innerhalb dieser Systeme haben. Es ist schwer, solche Systeme instandzuhalten, ganz zu schweigen von einem störungsfreien Betrieb über ihre gesamte Einsatzzeit hinweg. Und eine Kombination verschiedener Technologien – ist niemals ideal.
Wir empfehlen daher, sich auf einen Anbieter für das gesamte System zu beschränken – d. h. alle Ventile, alle Verschraubungen über diesen zu beziehen – damit am Ende ein zuverlässiges, sicheres und langlebiges System steht, das Betreiber mühelos warten können.
CRAIG GIFFORD:
Großartig. Vielen Dank, Chuck. Und vielen Dank, dass Sie sich dieses Ask Swagelok-Video angeschaut haben!