alert icon

Данный сайт не поддерживается браузером Internet Explorer 8. Пожалуйста, воспользуйтесь другим браузером.

Скрыть hide icon

Как сделать водородные системы более безопасными за счет проектирования?

Узнайте, какую роль играет проектирование в обеспечении безопасности водородных систем.

(+) Смотреть расшифровку

КРЕЙГ ГИФФОРД:
Добро пожаловать на серию «Задай вопрос Swagelok»! Я Крейг Гиффорд, и снова с нами Чак Хейз, ведущий технический специалист Swagelok по чистой энергетике. Мы продолжаем обсуждение различий в конструкции систем транспортировки водорода по сравнению с аналогами в нефтегазовой отрасли. Чак, давай сегодня поговорим о безопасности. Как можно сделать водородные системы более безопасными за счет проектирования и расчетов?

ЧАК ХЕЙЗ:
Крейг, ну это очень просто. Итак, во-первых, о безопасности. Как правило, при работе с водородом нужно думать о том, как уберечь его от возгорания, пожара или взрыва. Нижний предел взрываемости или воспламенения для водорода составляет около 4% в кислороде. Очень важно, чтобы этот показатель не превышал 4%! Как правило, мы держим этот показатель ниже 1%. Поэтому любая утечка, которая может дать такую концентрацию, является проблемой.

Мы рекомендуем использовать продукцию Swagelok. Фокус в том, что в нефтянке довольно часто проектная организация запрашивает у поставщиков блочного оборудования ценовые предложения на узлы и детали своих систем. В свою очередь эти поставщики, как правило, используют наиболее дешевых смежных поставщиков комплектующих. Проблема в том, что тогда вы получите смесь различных технологий; в таких системах происходит большое количество изменений. Их трудно обслуживать. Ими трудно управлять в течение срока службы. Смешение технологий не является идеальным решением.

Мы рекомендуем выбрать одного поставщика для всего — краны, задвижки, фитинги. Это обеспечит необходимый уровень совместимости и поддержание безопасного срока службы с качественными изделиями.

КРЕЙГ ГИФФОРД:
Супер. Отлично, спасибо за ответы, Чак! И спасибо за просмотр нашего видео.


Просмотрите больше видеороликов "Спроси Swagelok"

Дополнительные ресурсы по гидравлическим и пневматическим системам