alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon

CNG-Verteilungssysteme und Transportlösungen

Speicherbehälter für komprimiertes Erdgas (CNG)

 Zurück zu CNG


Mehr zum Thema:


Versorgungs- und Verteilungssysteme für CNG-Anwendungen

Die Fluidsystemkomponenten von Swagelok ermöglichen von der Produktionsanlage bis hin zur Verbrauchsstelle einen sicheren und effizienten Transport und Transfer von komprimiertem Erdgas (CNG). Mit langjähriger Erfahrung und bewährter Kompetenz unterstützt Sie Swagelok in allen Fragen rund um spezielle Ausrüstung und Infrastruktur für die Verteilung, Komprimierung, Speicherung und den Transfer von Erdgas.

Unsere Experten vor Ort helfen Ihnen gerne weiter

Sichere Komponenten mit hoher Systemintegrität

Mit umfassender Expertise im Umgang mit risikoreichen Fluiden unterstützen wir Sie kompetent bei der Entwicklung neuer Systeme zur Schaffung der passenden Infrastrukturen für die Erdgasverteilung. Die CNG-Verteilung basiert auf einer Reihe von Prozessen, die jeweils einige Herausforderungen mit sich bringen:

CNG-Komprimierung

Damit Erdgas wirtschaftlich gespeichert und transportiert werden kann, muss es in seinem Volumen reduziert werden. Das erfordert den Einsatz verschiedener Komponenten wie Überdruckventile, Druckregler und Rohrsysteme mit kleinen Nennweiten. Die Herausforderungen: zuverlässiger und langfristiger Betrieb der Kompressionsausrüstung, Bewältigung hoher Systemdrücke, Einhaltung von Sicherheitsstandards zur Vermeidung von Leckagen und Unfällen. Die Produkte von Swagelok sind für diese Anforderungen konzipiert und gewährleisten effiziente und sichere Kompressionsvorgänge.

CNG-Speicherung

CNG wird in Tanks, Flaschen und Bulk-Containern gespeichert und an entsprechenden Terminals oder Tankstellen für die Verteilung bereitgestellt. Die Herausforderungen: Gewährleistung der Integrität von druckbeaufschlagten Lagertanks. Vermeidung von Leckagen, Risikomanagement für die großvolumige Speicherung von komprimierten Gasen. Das Portfolio von Swagelok für eine sichere CNG-Speicherung umfasst Rohrverschraubungen, Rückschlag-, Entlüftungs- und Nadelventile, die für einen leckagefreien Hochdruckbetrieb ausgelegt sind.

CNG-Transport

Unabhängig von der Beförderung auf Straßen, Schienen oder per Schiff: für den Transport von CNG sind widerstandsfähige und zuverlässige Komponenten unerlässlich. Die Herausforderungen: Sicherheit und Zuverlässigkeit der Transportfahrzeuge, Risikomanagement für den Transport druckbeaufschlagter Gase und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Haben Sie Fragen zu Vibrationsbeständigkeit, Gasdichtigkeit, Leckageraten, Erneuerung von Verbindungen oder unseren verschiedenen Schulungsprogrammen? Swagelok unterstützt Sie bei allen Anforderungen rund um den Transport und den sicheren und effizienten Transfer von CNG.

Erdgasverteilungssystem

Entlang des gesamten Gasverteilungssystems – in dem das Gas in Tanks unter hoher Dichte komprimiert an den Bestimmungsort transportiert wird – müssen alle Komponenten auf maximale Zuverlässigkeit ausgelegt sein.

  • Zuverlässige Komponenten für einen leckagefreien Betrieb sind die Grundvoraussetzung, um flüchtige Emissionen in die Atmosphäre auszuschließen und Anwender und Umwelt zu schützen.
  • Für Hochdruck ausgelegte Fluidsystemanwendungen gewährleisten die dauerhafte Erdgaskomprimierung für maximale Energiedichte und maximale Produktausbeute.
  • Vormontierte Systemlösungen erlauben die schnellere Entwicklung einer Infrastruktur zur Erdgasverteilung mit vorab getesteten, bewährten Auslegungen, die einfach zu installieren und zu warten sind.

Versand und globale CNG-Verteilung

Als zentrale Anlaufstelle verfügt Swagelok über das erforderliche Know-how, um Sie zu den passenden Fluidsystemkomponenten und Auslegungsanforderungen für alle CNG-Anwendungen zu beraten. Ob Komprimierung, Speicherung oder Beförderung: Wir wissen, worauf es im Umgang mit Erdgasanwendungen ankommt! Mit einem umfassenden Sortiment an Fittings und Ventilen zur Druckregulierung und Durchflusssteuerung, Komponenten für Verdichterstationen sowie Ventilblöcken und Manometern für die Verteilung in Lagertanks stellen wir Fluidsysteme bereit, die zu einem sicheren und wirtschaftlichen Anwendungsbetrieb beitragen.

Swagelok bietet folgende Komponenten für CNG-Verteilungssysteme:

  • Rohrverschraubungen
  • Kugelhähne
  • Nadelventile
  • Rückschlagventile
  • Messgeräte
  • Rohrleitungen
  • Rohrhalterungen
  • Schläuche

Produktlösungen von Swagelok ansehen

Ressourcen

Sie wollen mehr über Werkstoffwissenschaft, Produktauslegung oder den Fluidsystembetrieb für Erdgasanwendungen erfahren? Benötigen Sie einen Auffrischungskurs zum Thema Rohrleitungssysteme? Oder möchten Sie sich einfach nur mit den Grundlagen zu Clean Energy vertraut machen? Swagelok hat die passende Lösung für Sie. Von Blogs bis hin zu Webinaren – bei uns finden Sie alle erforderlichen Informationen mit nur einem Klick.

Blogs

Videos

Werkstoffkunde