alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon

Solutions pour les systèmes de distribution et le transport du GNC

Bouteilles de GNC (gaz naturel comprimé)

 Retour à Gaz naturel comprimé


En savoir plus sur :


Systèmes de distribution et de livraison du gaz naturel comprimé (GNC)

Les composants de systèmes fluides Swagelok permettent d’assurer un transport et un transfert sûrs et efficaces du gaz naturel comprimé (GNC) de l’installation de production jusqu’au point d’utilisation. Si vous avez besoin d’une expertise concernant des équipements et des infrastructures spécifiques pour la distribution, la compression, le stockage et le transfert du GNC, Swagelok peut vous aider.

Contacter un spécialiste local

Des composants d’une grande fiabilité

Notre vaste expérience dans le traitement des fluides à haut risque fait de Swagelok un partenaire particulièrement qualifié pour vous aider à mettre au point des systèmes critiques destinés à de nouvelles infrastructures de distribution de gaz naturel. La distribution du GNC comprend plusieurs processus importants qui présentent chacun des défis propres :

La compression du GNC

Réduire le volume de gaz naturel pour rentabiliser son stockage et son transport nécessite l’utilisation de divers composants, notamment des soupapes de protection contre les surpressions, des régulateurs de pression, des tubes de petit diamètre, entre autres. À ce stade, il est impératif d’utiliser des matériels de compression fiables et durables, capables de gérer les fortes pressions mises en œuvre et d’assurer un niveau de sécurité maximal, afin de prévenir l’apparition de fuites et d’éviter la survenue d’un accident. Les produits Swagelok sont conçus pour répondre à ces exigences et garantir un processus de compression efficace et sûr.

Le stockage du GNC

Le GNC est stocké dans des réservoirs, des bouteilles ou des citernes pour être distribué dans un terminal ou une station-service. Les défis à relever ici consistent à garantir l’intégrité des réservoirs de stockage sous haute pression, à prévenir l’apparition de fuites et à gérer les risques associés au stockage de gros volumes de gaz comprimé. Swagelok peut fournir des raccords pour tubes et divers types de vannes – clapets anti-retour, purgeurs, vannes à pointeau – pour sécuriser le stockage du GNC en garantissant un dispositif étanche et capable de résister aux pressions élevées.

Le transport du GNC

Que ce soit sur la route, sur le rail ou sur l’eau, le transport du GNC nécessite des produits durables et fiables pour les opérations de transfert. Les enjeux à ce stade portent sur la sécurité et la fiabilité des moyens de transport, la gestion des risques liés au transport d’un gaz à haute pression et le respect des normes réglementaires. Qu’il s’agisse de nos produits résistants aux vibrations, étanches aux gaz et remontables ou de nos divers programmes de formation, Swagelok a les solutions pour vous aider à faire face aux contraintes du transport et à assurer un transfert sûr et efficace du GNC.

Les systèmes de distribution du gaz naturel

Avec un gaz fortement comprimé, contenu dans des réservoirs qui seront transportés là où on en a besoin, il est impératif que l’ensemble des composants et des éléments préfabriqués d’un système de distribution de gaz naturel soient conçus dans un souci de fiabilité maximale.

  • Des composants parfaitement étanches sont indispensables pour assurer la fiabilité du confinement et, par conséquent, la sécurité des opérateurs ainsi que la protection de l’environnement contre les émissions fugitives.
  • La conception des systèmes fluides haute pression permet de s’assurer que le gaz naturel restera comprimé pour atteindre une densité d’énergie maximale et un rendement optimal du produit.
  • Des solutions préassemblées, faciles à installer et à entretenir et dont la conception a été éprouvée et préalablement testée, peuvent permettre d’accélérer le développement des infrastructures.

Expédition et distribution mondiale du GNC

Avec son expertise dans les composants pour systèmes fluides, qui comprend des capacités de conception, Swagelok peut être votre interlocuteur unique dans un projet d’infrastructure de distribution de GNC. De la compression au stockage en passant par le transfert, nous connaissons les contraintes liées au transport du gaz naturel. Nos produits aident à assurer la sécurité et l’efficacité des systèmes fluides, qu’il s’agisse des raccords et des vannes utilisés pour réguler la pression et contrôler le débit du gaz, des composants utilisés dans une station de compression, ou des manifolds et des manomètres utilisés pour la distribution dans les réservoirs de stockage.

Swagelok propose les composants suivants pour la distribution de GNC :

  • Raccords pour tubes
  • Vannes à boisseau sphérique
  • Vannes à pointeau
  • Clapets anti-retour
  • Dispositifs de mesure
  • Tubes
  • Supports pour tubes
  • Flexibles

Voir nos solutions produits

Médiathèque

Vous cherchez des informations sur la physique des matériaux, la conception des produits ou le fonctionnement des systèmes pour des applications qui mettent en œuvre du gaz naturel ? Vous avez besoin d’une remise à niveau sur les systèmes de tubes ? Ou vous cherchez simplement à acquérir des notions fondamentales concernant les énergies propres ? Swagelok a ce qu’il vous faut. Nous avons regroupé les informations dont vous avez besoin – blogs, webinaires, etc. – en un seul endroit.

Contenu mis en avant

Vidéos

Formation à la physique des matériaux