alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon


その他の詳細を見る:


チューブ継手のアイコン

信頼性の高い製品

スウェージロックは、水素やCNGを使用した輸送アプリケーションで使用するためのさまざまな試験や認定を受けた製品を幅広く取り揃えており、以下に努めています:  

クリーン・エネルギー流体システムのパネル

水素やCNGを高圧で安全に貯蔵・移送することで、所要のエネルギー密度と航続距離を実現

水素用部品の在庫管理を行うユーザー

プロジェクトを予定どおりに進める上で欠かせない部品、アセンブリー、配管ユニット製作を安定的に提供

ステンレス合金のクローズアップ画像

合金含有量を高めて耐食性を強化したステンレス鋼製部品を使用することで、耐久性および信頼性を向上させる


インデックス:


 

Swagelokチューブ継手

Swagelok® チューブ継手

Swagelokチューブ継手は、定評のある設計、精密な製造、高品質の原材料を採用しており、安全性および信頼性に対するお客さまの高い期待に応えます。水素やCNGに関する主要な認証および規格すべてに対して、関連試験手順に適合、またはそれを上回っています。本製品ラインは、水素やCNGの圧力アプリケーションで長く使用されていることから、「業界における広範な使用実績」が認められています。  

サイズ:
  • 6 mm、8 mm、10 mm、12 mm、14 mm、15 mm、16 mm
  • 1/4 インチ、3/8 インチ、1/2 インチ、5/8 インチ、3/4 インチ
ボディ:
  • ストレート型、エルボー型、ティー型、クロス型
  • 45° (サイズ:1/4 インチ~1/2 インチ)
  • レデューサー、バルクヘッド
その他のエンド・コネクション:
  • NPTねじ
  • ST、STH(ST-H2、STH-H2)(3STを含む)
  • WVCO(1/4 インチ)
  • CW(限定)
  • チューブ・アダプター、ポート・コネクター
  • トルク管理(AbT)継手(1/4 インチ~1/2 インチ) 

 

水素に関する規格 LOA 第三者テスト・レポート 認証/リスティング
HGV 3.1 35.0 MPa 35.0 MPa  
70.0 MPa 70.0 MPa  
ISO 12619 35.0 MPa 35.0 MPa  
70.0 MPa 70.0 MPa  
ASME B31.3/B31.12 ○:技術レターあり
EC79 35.0 MPa 35.0 MPa 35.0 MPa
70.0 MPa 70.0 MPa 70.0 MPa
CNGに関する規格 LOA 第三者テスト・レポート 認証/
リスティング
NGV 3.1 ✓ ✓  
ECE R110 ✓ ✓  ✓
ISO 15500 ✓ ✓  
ASME B31.3      

 

Swagelok チューブ継手 FKシリーズ

ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 FKシリーズ

Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 FKシリーズは2ピース構造で、指定の回転数またはトルク値で取り付けることができるため、取り付け時間の短縮およびメンテナンス・コストの削減を実現します。また、耐振性に優れ、漏れの無い強固な接続部が実現するため、作業者や環境の保護につながります。水素輸送アプリケーションで使用する車載部品に適しています。本製品ラインは、水素やCNGの圧力アプリケーションで長く使用されていることから、「業界における広範な使用実績」が認められています。  

サイズ:
  • 6 mm、8 mm、10 mm、12 mm、16 mm
  • 1/4 インチ、3/8 インチ、1/2 インチ、9/16 インチ、3/4 インチ
ボディ:
  • ストレート型、エルボー型、ティー型、クロス型
  • レデューサー、バルクヘッド
その他のエンド・コネクション:
  • NPTねじ
  • ST、STH 
  • WVCO(1/4 インチ)
  • CW(限定)、MP4、MP6
  • チューブ・アダプター、ポート・コネクター

注:FKシリーズ継手の試験および認証には、水素に関する規格以外は適用されません。

水素に関する規格 LOA 第三者テスト・レポート 認証/リスティング
HGV 3.1 70.0 MPa 70.0 MPa  
ISO 12619 70.0 MPa 70.0 MPa  
ASME B31.3/B31.12 70.0 MPa 70.0 MPa  
EC79 70.0 MPa 70.0 MPa 70.0 MPa

 

クリーン・エネルギー向けアプリケーションに適したスウェージロックのバルブ

バルブ

スウェージロックは、クリーン・エネルギー・アプリケーションにおいて漏れの無いパフォーマンスを長期にわたって発揮するバルブを幅広く取り揃えています。厳密に管理された製造方法によって実現した耐久性の高さで定評のあるスウェージロックのバルブは、水素やCNGに関する多くの認証の基準に従って試験が行われています。本製品ラインは、水素やCNGの圧力アプリケーションで長く使用されていることから、「業界における広範な使用実績」が認められています。  

CHシリーズ逆止弁:
  • CH4、CH8シリーズ
  • カタログに掲載されているすべてのエンド・コネクション
ボール・バルブ:
  • AFSボール・バルブ 
  • すべてのハンドル・オプションおよびカラー
  • エンド・コネクション:Swagelokチューブ継手、NPTめねじ、RG継手
SKシリーズ・バルブ:
  • すべてのハンドル・オプション
  • エンド・コネクション:Swagelokチューブ継手、NPTねじ

 

83シリーズ・バルブ:
  • L83、83、83X、83Pシリーズ
  • すべてのハンドル・オプション
  • エンド・コネクション:Swagelokチューブ継手、NPTねじ
ブリード・バルブ:
エンド・コネクション:NPTねじ、SAEねじ
 
エクセス・フロー・バルブ(過流防止弁):
  • XS4、XS6、XS8シリーズ 
  • エンド・コネクション:Swagelokチューブ継手、NPTねじ、SAEねじ
水素に関する規格 LOA 第三者テスト・レポート 認証/リスティング
HGV 3.1 35.0 MPa 35.0 MPa  
ISO 12619 35.0 MPa 35.0 MPa  
EC79 35.0 MPa 35.0 MPa 35.0 MPa1

1 83シリーズ・バルブおよびブリード・バルブを除く。
2 AFSバルブおよびSKシリーズ・バルブを除く。エンド・コネクションおよびハンドル形状のオプションは制限されます。

CNGに関する規格 LOA 第三者テスト・レポート 認証/
リスティング
NGV 3.1 ✓ ✓  
ECE R1102 ✓ ✓  ✓
ISO 15500 ✓ ✓  

 

NVT手動式バルブ:


水素に関する規格 LOA 第三者テスト・レポート 認証/リスティング
HGV 3.1 70.0 MPa 70.0 MPa  
ISO 12619 70.0 MPa 70.0 MPa  
ISO 19880-3   ✓  
EC79 70.0 MPa 70.0 MPa  

 

  • NVT 6
  • エンド・コネクション:コーン&スレッド継手、FKシリーズ継手、NPTねじ
  • 注:NVT手動式バルブの試験および認証には、水素に関する規格以外は適用されません。

クリーン・エネルギー向けアプリケーションに適したスウェージロックのフィルター

フィルター

スウェージロックは、重要な流体システムから液体やパーティクルなどのコンタミネーションを除去するためのフィルターを幅広く取り揃えています。クリーン・エネルギーを使用した輸送アプリケーションに適したスウェージロック製品は、重要な認証基準を満たしているため、安心してご指定いただけます。

4TF、6TF、8TF:
  • エンド・コネクション:Swagelokチューブ継手、NPTねじ
FW:
  • エンド・コネクション:Swagelokチューブ継手、NPTねじ
水素に関する規格 LOA 第三者テスト・レポート 認証/リスティング
HGV 3.1 35.0 MPa 35.0 MPa  
ISO 12619 35.0 MPa 35.0 MPa  
EC79 35.0 MPa 35.0 MPa 35.0 MPa
CNGに関する規格 LOA 第三者テスト・レポート 認証/リスティング
NGV 3.1 35.0 MPa 35.0 MPa 35.0 MPa
ECE R110 35.0 MPa 35.0 MPa  
ISO 15500 35.0 MPa 35.0 MPa  

 

クリーン・エネルギー関連サービスのアイコン

各種サービスについて

スウェージロックはカスタマー・エクスペリエンスを重視し、技術支援やトレーニングから特殊製品の設計や組み立てまで、幅広いサービスを提供しています。このようなサービスの多くは、地域のお客さまとのつながりを大切にするスウェージロック指定販売会社を通じて提供されています。スウェージロックは、グローバルなリソースおよびローカルなプレゼンスを活用し、お客さまがさまざまな問題に効率的かつ効果的に対処できるようサポートします。

材料を評価しているスウェージロックのエンジニア

材料管理

業界をリードする製品を生み出すには、最高の原材料が欠かせません。スウェージロックでは厳しいサプライヤー基準を設け、要求を満たす工場のみから最高品質の材料を調達しています。発注にあたって、まず化学的性質、材料特性、加工処理、試験、報告、調達管理に関する要件を文書化します。そして材料の受入検査を実施し、製造工程の全体にわたって使用材料のトレーサビリティを行います。

詳細はこちら

クリーン・エネルギーの専門家をサポートしているスウェージロックのエンジニア

現場サービス

現場に赴いてお客さまのアプリケーションで使用されている継手やエンド・コネクションのエミッション性能に基づいたソリューションを提案します。スウェージロックのフィールド・エンジニアが製造施設を訪問し、車載、移動式/固定式の充填ステーション、または施設内の流体システムから最適なパフォーマンスを引き出すべくサポートします。その過程で、コスト、生産のダウンタイム(停止時間)、危険をもたらす要因や環境リスクを最小限に抑えるお手伝いをします。

詳細はこちら

スウェージロックの材料選定エンジニア

材料科学トレーニング

適切な耐食性材料を選定することで、漏れの無い流体システムを維持することができます。クリーン・エネルギー・アプリケーションに適した合金やポリマー、そして材料選定において考慮すべき業界基準について学びます。スウェージロックの材料科学トレーニングは、エンジニア、スーパーバイザー、購買担当者、技術担当者など、材料の選定プロセスに携わるすべての方を対象としています。

詳細はこちら

クリーン・エネルギー用部品の在庫管理

ベンダー・マネージメント・インベントリー

必要な製品は、常に手元に準備しておきましょう。スウェージロック指定販売会社は、在庫の最適化、整理、ラベリング、キット化、再注文をサポートすることで、在庫切れを防止してダウンタイム(停止時間)のリスクを削減します。また、適切に管理された現地在庫サービスを利用すると、取引手数料が不要になるほか、余剰在庫を抱えるリスクも解消します。

スウェージロックの設計/組み立てサービス

設計/組み立てサービス

人手不足に悩んでいるお客さまの代わりに、スウェージロックが流体システム・アセンブリーの製造、組み立て、テストを行います。数個の部品からなる小型アセンブリーから、パネルやエンクロージャーといった大型アセンブリーまで、スウェージロックの流体システム専門スタッフがサポートします。

詳細はこちら


握手のアイコン

クリーン輸送の新たな時代を「共に」切り拓くクリーン・エネルギーで動く大型トラックと乗用車

スウェージロックは、十分なテストを行った高品質なクリーン・エネルギー自動車用部品を豊富に取り揃えており、クリーンな未来の実現をサポートします。以下の実現に向けたサポートが必要なら、ぜひスウェージロックにお任せください。

  • 製造の最適化
  • アップタイムおよび信頼性の向上
  • 重要なアプリケーションにおける確実なパフォーマンス
  • 規制基準への準拠

スウェージロックは、戦略的に配置された指定販売会社のネットワークを活用し、世界中どこでもソリューションを提供します。今すぐお問い合わせください。

指定販売会社に問い合わせる