alert icon

Данный сайт не поддерживается браузером Internet Explorer 8. Пожалуйста, воспользуйтесь другим браузером.

Скрыть hide icon

Значок трубного обжимного фитинга

Изделия, которым можно доверять

Swagelok проводит всесторонние испытания с получением разрешений на использование всего ассортимента своей продукции в транспортных системах, работающих на водороде и КПГ. Мы поможем вам достичь поставленных целей: 

Панель жидкостной и газовой системы экологически чистой энергии

Безопасное хранение и перевозка водорода/КПГ при высоком давлении для обеспечения желаемой удельной энергоемкости и рабочего диапазона.

Пользователь, работающий с компонентами водородной системы

Стабильная поставка критически важных компонентов, узлов и специализированных решений, которые позволяют соблюдать график реализации проектов.

Изображение сплавов из нержавеющей стали крупным планом

Долговечность и надежность благодаря компонентам из нержавеющей стали с повышенным содержанием легирующих элементов, что обеспечивает более высокую коррозионную стойкость.


Выбрать:


 

Трубный обжимной фитинг Swagelok

Трубные обжимные фитинги ®Swagelok

Трубные обжимные фитинги Swagelоk рассчитаны на самые высокие требования к безопасности и надежности, характеризуются проверенной на практике конструкцией, прецизионным изготовлением и высококачественными материалами. Соответствуют и превосходят требования процедур испытаний по всем основным сертификатам и стандартам для водорода и КПГ. Данная линейка изделий определена к «широкому применению в промышленности» благодаря традиционному использованию в системах водорода и КПГ под давлением.  

Размеры:
  • 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 мм
  • 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 дюйма
Корпуса:
  • Прямой отвод, колено, тройник, крестовина
  • 45 °(от 1/4 до 1/2 дюйма)
  • Переходники с монтажной гайкой
Другие торцевые соединения:
  • Резьба NPT
  • ST, STH (ST-H2, STH-H2), в том числе 3ST
  • WVCO (1/4 дюйма)
  • CW (огранич)
  • Трубные переходники, соединители для проходного канала
  • AbT (от 1/4 до 1/2 дюйма) 

 

Стандарты водородной отрасли LOA Протокол об испытаниях третьей стороной Сертификация/
Список
HGV 3.1 350 бар 350 бар  
700 бар 700 бар  
ISO 12619 350 бар 350 бар  
700 бар 700 бар  
ASME B31.3/B31.12 Да: Имеется технический документ
EC79 350 бар 350 бар 350 бар
700 бар 700 бар 700 бар
Стандарты КПГ LOA Протокол об испытаниях третьей стороной Сертификация/
Список
NGV 3.1 ✓ ✓  
ECE R110 ✓ ✓  ✓
ISO 15500 ✓ ✓  
ASME B31.3      

 

Трубные фитинги Swagelok серии FK

Трубные обжимные фитинги среднего давления серии FK

Двухкомпонентную конструкцию обжимных фитингов Swagelok ®серии FK для среднего давления можно контролировать оборотами или крутящим моментом на соединении, что позволяет значительно сократить время монтажа и снизить затраты на обслуживание. Эти фитинги обеспечивают виброустойчивое, герметичное и прочное соединение, которое защищает работников и окружающую среду. Идеально подходят для использования в автомобильном транспорте для перевозки водорода. Данная линейка  изделий определена к «широкому применению в промышленности» благодаря традиционному использованию в системах водорода и КПГ под давлением.  

Размеры:
  • 6, 8, 10, 12, 16 мм
  • 1/4, 3/8, 1/2, 9/16, 3/4 дюйма
Корпуса:
  • Прямой отвод, колено, тройник, крестовина
  • Переходники с монтажной гайкой
Другие торцевые соединения:
  • Резьба NPT
  • ST, STH 
  • WVCO (1/4 дюйма)
  • CW (огранич), MP4, MP6
  • Трубные переходники, соединители для проходного канала

Примечание: Испытания и сертификация фитингов серии FK относятся только к стандартам в области водорода.

Стандарты водородной отрасли LOA Протокол об испытаниях третьей стороной Сертификация/
Список
HGV 3.1 700 бар 700 бар  
ISO 12619 700 бар 700 бар  
ASME B31.3/B31.12 700 бар 700 бар  
EC79 700 бар 700 бар 700 бар

 

Клапан Swagelok для чистой энергетики

Клапаны и краны

Компания Swagelok предлагает широкий ассортимент запорной арматуры, обеспечивающей герметичность и долговечность работы при использовании в чистой энергетике. Известные своей долговечностью благодаря тщательно контролируемым технологиям производства, наши клапаны прошли испытания по многим стандартам на водород и КПГ.   Данная линейка получила сертификат «широкого применения в промышленности» благодаря традиционному использованию в системах водорода и КПГ под давлением.  

Обратные клапаны серии CH:
  • Серия CH4 и CH8
  • Все каталожные торцевые соединения
Шаровые краны:
  • Шаровой кран для использования с альтернативными видами топлива (AFS) 
  • Все варианты исполнения и цвета рукояток
  • Swagelok, торцы фитингов NPT, RG с внутренней резьбой
Краны серии SK:
  • Все варианты исполнения рукояток
  • Торцы фитингов Swagelok с NPT

 

Краны серии 83:
  • Серии L83, 83, 83X, 83P
  • Все варианты исполнения рукояток
  • Торцы фитингов Swagelok и NPT
Спускные клапаны:
Торцевые соединения NPT и SAE
 
Клапаны, регулирующие избыточный расход:
  • Серии XS4, XS6 и XS8 
  • Swagelok, фитинги NPT и SAE
Стандарты водородной отрасли LOA Протокол об испытаниях третьей стороной Сертификация/
Список
HGV 3.1 350 бар 350 бар  
ISO 12619 350 бар 350 бар  
EC79 350 бар 350 бар 350 бар1

1Исключая краны и спускные клапаны серии 83.
2За исключением клапанов AFS и SK; ограниченные варианты торцевых соединений и конфигурации рукоятки.

Стандарты КПГ LOA Протокол об испытаниях третьей стороной Сертификация/
Список
NGV 3.1 ✓ ✓  
ECE R1102 ✓ ✓  ✓
ISO 15500 ✓ ✓  

 

Ручные клапаны NVT:


Стандарты водородной отрасли LOA Протокол об испытаниях третьей стороной Сертификация/
Список
HGV 3.1 700 бар 700 бар  
ISO 12619 700 бар 700 бар  
ISO 19880-3   ✓  
EC79 700 бар 700 бар  

 

  • NVT 6
  • Конус и резьба, FK, торцы фитингов NPT
  • Примечание: Испытания и сертификация ручных клапанов NVT относятся только к стандартам в области водорода.

Фильтры Swagelok для чистой энергетики

Фильтры

Swagelok предлагает различные фильтры для удаления жидких или твердых загрязнений из критически важных систем. Наша продукция соответствует определенному ряду важных критериев сертификации, что позволяет вам быть уверенным в своем выборе.

4TF, 6TF, 8TF:
  • Торцы фитингов Swagelok и NPT
FW:
  • Торцы фитингов Swagelok и NPT
Стандарты водородной отрасли LOA Протокол об испытаниях третьей стороной Сертификация/
Список
HGV 3.1 350 бар 350 бар  
ISO 12619 350 бар 350 бар  
EC79 350 бар 350 бар 350 бар
Стандарты КПГ LOA Протокол об испытаниях третьей стороной Сертификация/
Список
NGV 3.1 350 бар 350 бар 350 бар
ECE R110 350 бар 350 бар  
ISO 15500 350 бар 350 бар  

 

Значок услуг в области экологически чистой энергии

Услуги и дополнительные предложения

Компания Swagelok уделяет большое внимание работе с клиентами и предоставляет широкий спектр услуг – от технической помощи и обучения до разработки специальных изделий и сборки. Многие из таких сервисов предоставляются в наших центрах продаж и сервисного обслуживания в регионе заказчика. Благодаря нашим глобальным ресурсам и локальному присутствию мы можем эффективно и оперативно помогать своим клиентам решать широкий круг вопросов.

Инженеры Swagelok за оценкой материалов

Контроль материалов

Для производства лучших продуктов в отрасли мы подбираем лучшее сырье из доступного на рынке. Наши строгие требования к поставщикам позволяют гарантировать, что мы заказываем металлы только наивысшего качества со сталелитейных заводов, которые соответствуют самым высоким ожиданиям. Перед размещением заказа мы документально оформляем требования к химическому составу, свойствам материалов, обработке, испытаниям, отчетности и контролю сырья. Затем мы проверяем доставленные материалы и отслеживаем их использование в течение всего производственного процесса.

Подробнее

Инженер Swagelok помогает специалистам по экологически чистой энергии

Сервисы с выездом на объект

Мы можем выехать на ваш объект, чтобы порекомендовать решения, основанные на уровне выбросов фитингов и торцевых соединений в ваших системах. Специалисты Swagelok по выездному техническому обслуживанию посетят ваши производственные объекты и помогут вам добиться оптимальной эффективности жидкостных и газовых систем для транспортных средств, мобильных или стационарных заправочных станций или предприятий. При этом мы поможем вам свести к минимуму расходы, время простоя производства, а также потенциальные угрозы безопасности и экологические риски.

Подробнее

Инженеры Swagelok по выбору материалов

Учебный курс по материаловедению

Выбор подходящих коррозионностойких материалов помогает обеспечить герметичность жидкостных и газовых систем. Узнайте, какие сплавы и полимеры совместимы с системами на экологически чистой энергии и как отраслевые стандарты влияют на ваш выбор. Курс обучения материаловедению Swagelok® предназначен для инженеров, руководителей, агентов по снабжению, технических специалистов и всех, кто участвует в процессе выбора материалов.

Подробнее

Управление запасами узлов и компонентов для экологически чистой энергии

Управляемые поставщиком запасы

Позаботьтесь о том, чтобы нужная вам продукция всегда была под рукой. В наших авторизованных региональных центрах продаж и сервисного обслуживания вам помогут с оптимизацией, организацией, маркировкой, комплектованием и повторным заказом складских запасов, чтобы не допустить перебоев в поставках и снизить риск простоев. У вас не будет сборов за транзакции, и вы не столкнетесь с излишками товаров благодаря тщательному управлению запасами на условиях консигнации.

Сервисы Swagelok по проектированию и сборке

Сервисы по проектированию и сборке

Если вам не хватает людских ресурсов, мы может изготовить, собрать и испытать узлы жидкостных и газовых систем за вас. Неважно, нужен ли вам небольшой узел из нескольких компонентов или полностью собранная панель или шкаф, — наши специалисты в области газовых и жидкостных систем всегда готовы помочь.

Подробнее


Значок пожимания рук

Вступаем в новую эру экологически чистого транспорта вместе!Работающие на чистой энергии грузовой и пассажирский автомобили

Благодаря полному ассортименту высококачественных и полностью испытанных системных компонентов для автомобилей, работающих на чистой энергии, мы готовы помочь вам сделать экологически чистое будущее реальностью.  Разрешите нам помочь это реализовать:

  • Оптимальное производство
  • Увеличение времени бесперебойной работы и надежности
  • Гарантированная надежность в критически важных системах
  • Соответствие нормативно-правовым стандартам

Сеть удобно расположенных центов продаж и сервисного обслуживания предлагает решения Swagelok по всему миру. Свяжитесь с нами сегодня, и мы начнем работу.

Обратитесь в ближайший региональный центр продаж и сервисного обслуживания