alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon


Ver Más Sobre:


Icono de racor para tubo

Productos en los que Confiar

Swagelok mantiene amplias pruebas y aprobaciones para utilizar en las aplicaciones de transporte de hidrógeno y GNC en toda nuestra cartera de productos. Podemos ayudarle a conseguir: 

Panel de un sistema de fluidos de energía limpia

Almacenamiento y transferencia seguros de hidrógeno y GNC a altas presiones para suministrar las densidades energéticas y los rangos de operación deseados.

Un usuario gestionando el inventario de componentes de hidrógeno

Consistencia en la entrega de componentes críticos, ensamblajes y soluciones personalizadas que mantienen los proyectos dentro del plazo previsto.

Un primer plano de las aleaciones de acero inoxidable

Larga duración y fiabilidad gracias a los componentes de acero inoxidable con mayor contenido de aleación que ofrecen una mayor resistencia a la corrosión.


Buscar:


 

Un racor para tubo Swagelok

Racores Swagelok®

Los racores Swagelok están diseñados para satisfacer sus más altas expectativas de seguridad y fiabilidad, con un diseño probado, una fabricación precisa y materias primas de calidad superior. Han satisfecho y superado los procedimientos de ensayo aplicables a los principales certificados y normas sobre hidrógeno y GNC. Esta línea de productos ha sido calificada para «uso extensivo en la industria» debido a su utilización histórica en aplicaciones de presión de hidrógeno y GNC.  

Tamaños:
  • 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 mm
  • 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 pulg.
Cuerpos:
  • Recto, codo, te, cruz
  • 45° (1/4 pulg. a 1/2 pulg.)
  • Reductores, pasamuros
Otras conexiones finales:
  • NPT
  • ST, STH (ST-H2, STH-H2) incluyendo 3ST
  • WVCO (1/4 pulg.)
  • CW (limitado)
  • Adaptadores a tubo, tubos manguitos conectores
  • AbT (1/4 pulg. a 1/2 pulg.) 

 

 
Normativas sobre el Hidrógeno LOA Informe de Pruebas de Terceros Certificado/
Listado
HGV 3.1 350 bar 350 bar  
700 bar 700 bar  
ISO 12619 350 bar 350 bar  
700 bar 700 bar  
ASME B31.3/B31.12 Sí: Disponible carta técnica
EC79 350 bar 350 bar 350 bar
700 bar 700 bar 700 bar
Normativas GNC LOA Informe de Pruebas de Terceros Certificado/
Listado
NGV 3.1 ✓ ✓  
ECE R110 ✓ ✓  ✓
ISO 15500 ✓ ✓  
ASME B31.3      

 

Racores para tubo Swagelok Serie FK

Racores para Tubo de Media Presión Serie FK

Debido a que el diseño de dos piezas de los racores Swagelok® serie FK de media presión permite la instalación por geometría o por par de apriete, estos componentes pueden reducir el tiempo de instalación y disminuir los costes de mantenimiento. Estos racores ofrecen una conexión resistente a las vibraciones, estanca y robusta que protege a los trabajadores y al medio ambiente. Son la elección ideal para las aplicaciones de transporte de hidrógeno a bordo de vehículos. Esta línea de productos ha sido calificada para «uso extensivo en la industria» debido a su utilización histórica en aplicaciones de presión de hidrógeno y GNC.  

Tamaños:
  • 6, 8, 10, 12, 16 mm
  • 1/4, 3/8, 1/2, 9/16, 3/4 pulg.
Cuerpos:
  • Recto, codo, te, cruz
  • Reductores, pasamuros
Otras conexiones finales:
  • NPT
  • ST, STH 
  • WVCO (1/4 pulg.)
  • CW (limitado), MP4, MP6
  • Adaptadores a tubo, tubos manguitos conectores

Nota: Las pruebas y certificados de los racores serie FK sólo se aplican a las normativas sobre el hidrógeno.

Normativas sobre el Hidrógeno LOA Informe de Pruebas de Terceros Certificado/
Listado
HGV 3.1 700 bar 700 bar  
ISO 12619 700 bar 700 bar  
ASME B31.3/B31.12 700 bar 700 bar  
EC79 700 bar 700 bar 700 bar

 

Una válvula Swagelok para aplicaciones de energía limpia

Válvulas

Swagelok tiene disponible un amplio rango de válvulas que ofrecen un rendimiento estanco y duradero en las aplicaciones de energía limpia. Conocidas por su larga duración gracias a unas prácticas de fabricación cuidadosamente controladas, nuestras válvulas han sido probadas según los estándares de un gran número de certificados de hidrógeno y GNC. Esta línea de productos ha sido calificada como de «uso extensivo en la industria» debido a su histórico uso en aplicaciones de presión de hidrógeno y GNC.  

Válvulas antirretorno serie CH:
  • Series CH4 y CH8
  • Todas las conexiones finales del catálogo
Válvulas de bola:
  • Válvulas de bola AFS 
  • Todas las opciones de mandos y colores
  • Conexiones finales Swagelok, NPT Hembra, racor RG
Válvulas SK:
  • Todas las opciones de mandos
  • Conexiones finales Swagelok, NPT

 

Válvulas serie 83:
  • Series L83, 83, 83X, 83P
  • Todas las opciones de mandos
  • Conexiones finales Swagelok y NPT
Válvulas de purga:
Conexiones finales NPT y SAE
 
Válvulas de Exceso de Caudal:
  • Series XS4, XS6 y XS8 
  • Racores Swagelok, accesorios NPT y SAE
Normativas sobre el Hidrógeno LOA Informe de Pruebas de Terceros Certificado/
Listado
HGV 3.1 350 bar 350 bar  
ISO 12619 350 bar 350 bar  
EC79 350 bar 350 bar 350 bar1

1No incluye las válvulas serie 83 ni las válvulas de purga.
2Excepto para las válvulas AFS y SK; opciones limitadas para las conexiones finales y la configuración del mando.

Normativas GNC LOA Informe de Pruebas de Terceros Certificado/
Listado
NGV 3.1 ✓ ✓  
ECE R1102 ✓ ✓  ✓
ISO 15500 ✓ ✓  

 

Válvulas manuales NVT:


Normativas sobre el Hidrógeno LOA Informe de Pruebas de Terceros Certificado/
Listado
HGV 3.1 700 bar 700 bar  
ISO 12619 700 bar 700 bar  
ISO 19880-3   ✓  
EC79 700 bar 700 bar  

 

  • NVT 6
  • Conexiones finales con cono y rosca, FK, NPT
  • Nota: Las pruebas y los certificados de las válvulas manuales NVT sólo se aplican a las normas de hidrógeno.

Filtros Swagelok para aplicaciones de energía limpia

Filtros

Swagelok tiene disponible una gran variedad de filtros para ayudar a eliminar los contaminantes líquidos o en partículas de los sistemas de fluidos críticos. Nuestra selección para las aplicaciones de transporte limpio ha cumplido varios criterios de certificado importantes, lo que le garantiza tranquilidad al especificar.

4TF, 6TF, 8TF:
  • Conexiones finales Swagelok y NPT
FW:
  • Conexiones finales Swagelok y NPT
Normativas sobre el Hidrógeno LOA Informe de Pruebas de Terceros Certificado/
Listado
HGV 3.1 350 bar 350 bar  
ISO 12619 350 bar 350 bar  
EC79 350 bar 350 bar 350 bar
Normativas GNC LOA Informe de Pruebas de Terceros Certificado/
Listado
NGV 3.1 350 bar 350 bar 350 bar
ECE R110 350 bar 350 bar  
ISO 15500 350 bar 350 bar  

 

Icono de servicios de energía limpia

Servicios y Otras Ofertas

En Swagelok nos centramos en la experiencia del cliente y ofrecemos servicios que van desde la asistencia técnica y formación hasta diseños y ensamblajes de productos especiales. Muchos de esos servicios se han originado en nuestros centros autorizados de ventas y servicio, que están en contacto cercano con los clientes. Gracias a nuestros recursos globales y a nuestra presencia local, estamos en condiciones de ayudar a nuestros clientes a resolver con eficiencia y eficacia una amplia variedad de problemas.

Ingenieros Swagelok evaluando materiales

Control de Material

Para fabricar productos líderes en la industria, hay que empezar por utilizar las mejores materias primas disponibles. Nuestras estrictas normas para los proveedores aseguran que, de las fundiciones que cumplen nuestras rigurosas expectativas, sólo se obtienen metales de la más alta calidad. Antes de tramitar un pedido, documentamos los requisitos de la química, las propiedades de los materiales, el procesamiento, las pruebas, los informes y el control de las fuentes. A continuación, inspeccionamos los materiales a su llegada y controlamos su utilización a lo largo del proceso de fabricación.

Más Información

Un ingeniero Swagelok ayudando a un profesional de las energías limpias

Servicios en Planta

Podemos trabajar en planta con Vd. para recomendarle soluciones basadas en el rendimiento de las emisiones de los racores y las conexiones finales en sus aplicaciones. Los ingenieros de campo Swagelok visitarán sus instalaciones de producción para ayudarle a conseguir un rendimiento óptimo de los sistemas de fluidos en vehículos, en estaciones de servicio móviles o fijas, o dentro de las instalaciones. En el proceso, le ayudaremos a minimizar los gastos, las paradas de producción y los posibles peligros para la seguridad y el medio ambiente.

Más Información

Ingenieros de selección de materiales Swagelok

Formación en Ciencias de Materiales

La elección de los materiales adecuados resistentes a la corrosión ayuda a mantener los sistemas de fluidos estancos. Conozca las aleaciones y los polímeros compatibles con las aplicaciones de energía limpia y cómo influyen las normas del sector en su elección. La formación en ciencias de los materiales Swagelok® está dirigida a ingenieros, supervisores, agentes de compras, empleados técnicos y cualquier persona implicada en el proceso de selección de materiales.

Más Información

Gestión del inventario de componentes de energías limpias

Inventario Gestionado por el Proveedor

Asegúrese de tener siempre a mano los productos que necesita. Nuestros centros locales de ventas y servicio pueden ayudarle a optimizar el inventario, organizar, etiquetar, preparar conjuntos y tramitar pedidos para evitar que se agoten las existencias y reducir el riesgo de paradas. Asimismo, evite los gastos de transacción y la acumulación de excedentes gracias a los armarios de consigna en planta, cuidadosamente gestionados.

Servicios de diseño y montaje Swagelok

Servicios de Diseño y Montajes

Si su plantilla es corta, nosotros podemos fabricar, ensamblar y probar sus sistemas de fluidos por Vd. Tanto si necesita un pequeño ensamblaje con unos pocos componentes como un panel o armario completo, nuestros especialistas en sistemas de fluidos están aquí para ayudarle.

Más Información


Icono de apretón de manos

Una Nueva Era de Transporte Limpio—JuntosUn camión de gran tonelaje de energía limpia y un turismo de energía limpia

Con nuestra completa gama de componentes de alta calidad totalmente probados para vehículos de energías limpias, estamos preparados para ayudarle a hacer realidad un futuro más limpio. Déjenos ayudarle a hacer realidad:

  • Una producción óptima
  • Un mayor tiempo de funcionamiento y fiabilidad
  • Rendimiento asegurado en aplicaciones críticas
  • Cumplimiento de la normativa

Una red de centros de ventas y servicio estratégicamente situada, tiene disponible soluciones Swagelok en todo el mundo. Contacte con nosotros hoy mismo para empezar.

Contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio