alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon

API Plan 65B Leckagesammlung mit Behälter

API Plan 65B überwacht die Leckage in einer Anordnung mit einer einzigen Dichtung. Ein Behälter, der an den Entleerungsanschluss auf dem Stutzen angeschlossen ist, kann normale Leckage sammeln. Ein Niveautransmitter auf dem Behälter löst bei übermäßiger Leckage einen Alarm aus. Ein Ventil an der Ausgangsseite des Behälters bleibt normalerweise geschlossen und wird nur geöffnet, um den Behälter zu entleeren.

Plan 65B
API Plan 65B
Bausatz ist mit optional erhältlichen Bauteilen dargestellt.

Dieser Plan:

Sammelt Leckage des kondensierenden Prozessfluids

Plan 65B ist als Nachrüstsatz erhältlich. Der Bausatz kann Folgendes enthalten:

  • Swagelok Rohrverschraubungen
  • Kugelhähne der Serie 63
  • Ventilblock der Serie V mit 2 Ventilen
  • Rohrnippel
  • Auffangbehälter
  • Behälterhalterung
  • Niveautransmitter

Siehe Seite 81 im Leitfaden für Gleitring-Dichtungssysteme für zusätzliche Details und Bestellinformationen. Für Informationen zu optional erhältlichen Bauteilen wenden Sie sich bitte an Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum.

Sie weitere Informationen zu Swagelok Baugruppen anZURÜCK ZU DEN ATMOSPHÄREN-SEITEN-PLÄNEN