alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon

PTプルタミナTII社がパイロット・プラントの信頼性を高め、メンテンナンス頻度を低減した取り組み

パイロット・プラントの信頼性向上に取り組むスウェージロックのフィールド・エンジニア

重要なパイロット・プラント・システムの信頼性に関する課題に対処する

PTプルタミナ・テクノロジー・イノベーション&インプリメンテーション(TII)社は、スウェージロック・インドネシアと連携して、繰り返し発生していた流体システムの不具合に対処すると共に、メンテナンス体制を強化し、社内の専門知識を高めることで、パイロット・プラントの信頼性の向上を実現しました。両社の連携により、メンテナンス頻度が年間複数回から約2年に1回に減ったほか、メンテナンスの負担およびオペレーション・コストを削減することができました。

PTプルタミナTII社は、インドネシアのジャカルタに本社を置き、 精製所 やエネルギー・アプリケーションへの導入に先立って、新たな技術や触媒のパフォーマンス検証を支援するパイロット・プラントを運営しています。こうした施設は高圧、高温、過酷なプロセス条件下で稼働しているため、試験プログラムを成功させるには信頼性およびプロセスの一貫性が不可欠です。

パイロット・プラントの稼働が中断すると、技術検証作業が遅れたりオペレーション・コストが増加したりする可能性があるため、装置の信頼性は極めて重要な要件となります。

PTプルタミナTII社では、複数のパイロット・プラント・システムにおいて信頼性に関する問題が繰り返し発生していました。漏れ、部品の寿命低下、度重なるメンテナンスによって業務が中断し、オペレーションに悪影響を及ぼしていました。また、部品の調達経路によっては、正規品か否かの判断がつきにくく、システムのパフォーマンスを予測することが難しくなっていました。さらに、一部のアプリケーションでは部品の不具合で年に3回もの交換が必要となったことで、メンテナンスの負担が増大したほか、技術開発の遅れも生じていました。

技術提携を通じてパイロット・プラントの信頼性に関する課題を解決する

2020年、PTプルタミナTII社は、流体システムにおいて繰り返し発生するオペレーションおよびメンテナンス上の課題に対処するため、スウェージロック・インドネシアと直に連携し始めました。両社の関係は当初、繰り返し発生する不具合の根本原因を解明し、システムのパフォーマンスおよび信頼性の向上につながる改善点を特定することに重点を置いていました。PTプルタミナTII社は、ワークショップや技術的な議論を通じて、部品の選定が安全性、効率性、長期的なオペレーションに及ぼす影響について理解を深めることができました。

スウェージロック・インドネシアは、PTプルタミナTII社のエンジニアと協力して 既存アプリケーションの評価 を行い、信頼性の向上への検討を行うと共に、過酷なパイロット・プラント環境で稼働するリアクター・システムのアップグレードを提案しました。

トレーニングおよびメンテナンスのベスト・プラクティスを通じて流体システムの信頼性を向上する

スウェージロック・インドネシアは、不具合が生じた部品を交換するだけでなく、PTプルタミナTII社と協力して、装置のメンテナンスやサポート体制を長期的に改善することにも取り組みました。

従来、PTプルタミナTII社では、個々の部品の耐用年数が過ぎると、継手やバルブのアセンブリーを丸ごと交換していました。スウェージロック・インドネシアは、シール、ガスケット、バルブ・アクチュエーターを個別に交換する方法を実演し、在庫要件の低減、交換コストの削減、ダウンタイム(停止時間)の最小化を実現しました。

スウェージロック・インドネシアは、ワークショップ、セミナー、知識共有セッション を通じて、PTプルタミナTII社の技術力の強化も支援しました。2025年には、25人が「チューブ継手の取り付け 基本コース」および「FKシリーズ継手 の取り付け 基本コース」を修了し、 流体システムの信頼性およびメンテナンス に関する社内専門知識を構築することができました。また、継続的な連携により、スウェージロック・インドネシアの専門スタッフは、PTプルタミナTII社が毎年開催している「スキル向上セミナー」に2年連続で協力しました。

メンテナンス頻度を低減し、オペレーション・コストを削減する

こうした改善によるオペレーション上の効果は、数値にも表れています。

結果

  • メンテンナンス頻度の低減(年に3回からほぼ2年に1回へ)
  • メンテナンスの負担の軽減
  • オペレーション・コストの削減
  • 交換用部品の在庫要件の低減
  • パイロット・プラントのシステム信頼性に対する安心感の向上

本プロジェクトでは、技術的な専門知識、アプリケーション・サポート、トレーニング、予防保全によって、過酷なパイロット・プラント環境における信頼性が向上することが実証されました。PTプルタミナTII社は、スウェージロック・インドネシアと協力することで、メンテナンス頻度を数か月から数年に低減すると共に、より持続可能かつ信頼性の高いオペレーション体制を確立しました。

スウェージロックのサポートを活用して流体システムの信頼性を高める

スウェージロックは、流体システムの評価、信頼性向上につながる改善点の特定、過酷なオペレーション環境における長期的なパフォーマンスをサポートするメンテナンス戦略の策定を支援します。

最寄りの指定販売会社に問い合わせる