オイル/ガス/化学精製向けサービスにおける信頼性の高いリソース
スウェージロックは、ダウンストリーム精製分野には特有の課題があることを理解しています。そして、計装システム、プロセス制御システム、サンプリング・システムの最適化を支援することを使命としています。
1947年の創業以来、スウェージロックは高品質の流体システム部品を提供し、オイル/ガス産業をリードする企業がダウンタイム(停止時間)を最小限に抑え、生産効率を最大化し、厳しい排出基準を満たすことができるよう支援してきました。スウェージロック製品には、Swagelokリミティッド・ライフタイム保証が付いているほか、指定販売会社で形成されるグローバル・ネットワークによるサポートが提供されています。
スウェージロックは、包括的な流体システム・ソリューションを提供することで、精製所の
重要なアプリケーションをサポートします。詳細につきましては、動画をご覧ください。
精製所の過酷なオペレーションに対応するソリューション
精製所では、複雑かつ相互に関連した一連のプロセスを通じて、原油を価値ある製品へと変換します。スウェージロックは、堅牢かつ漏れの無い流体システム・ソリューションおよび専門スタッフによるサポートを提供し、次のような主要アプリケーションにおいて、精製所の安全性、信頼性、効率性を最大化するべく支援します:
-
原油蒸留:
一次蒸留装置および真空蒸留装置向けに、サンプリング・システム、プロセス計装、耐食性に優れた部品を提供することで、正確な分離を実現すると共に、不純物やファウリングからダウンストリーム資産を保護します。 -
水素化分解:
スウェージロックのソリューションにより、重質軽油をディーゼルやガソリンなどの高価値の蒸留物に転換する水素化分解装置を最適化することができます。スウェージロックが提供するサンプリング調整システム、グラブ・サンプリング・システム、メカニカル・シール・サポート・システムを使用すると、高圧および高温条件下でも触媒の信頼性を維持し、水素漏れを防止しながら、正確なプロセス制御を行うことができます。 -
流動接触分解(FCC):
スウェージロックは、重質炭化水素を分解して低分子製品にするFCC装置向けに、サンプル・ポイント、プロセス計装アセンブリー、排出モニタリング・システムを提供しています。これにより、最適な反応条件の維持、触媒性能のモニタリング、環境規制への準拠を支援します。 -
アルキレーション:
スウェージロックは、高オクタン価ガソリン成分を製造するアルキレーション装置向けに、硫酸とフッ化水素酸の両方に対応する耐食性に優れたバルブ、ホース、チューブを提供することで、非常に腐食性の高い環境においても安全かつ信頼性の高いオペレーションをサポートします。 -
改質および異性化:
スウェージロックは、改質装置および異性化装置向けに、製品品質のモニタリング、触媒の健全性の管理、安定した反応器温度の維持を支援するサンプリング・システムおよびプロセス計装アセンブリーを提供することで、厳しいオクタン価要件をガソリンが確実に満たすようサポートします。 -
コーキングおよび脱れき:
スウェージロックのグラブ・サンプリング・システムおよびプロセス計装により、コーキングおよび脱れき装置内において、高粘度流体や残留物の安全かつ正確なサンプリングを行うことができるため、重質留分から軽質製品への効率的な転換を支援し、廃棄物を最小限に抑えることが可能になります。 -
硫黄回収:
スウェージロックは、硫化水素、二酸化硫黄、硫黄に対する信頼性の高いサンプリングおよびモニタリング・ソリューションを通じて硫黄回収装置をサポートし、排出目標の達成および安全なオペレーションの維持を支援します。
こうしたアプリケーションにおいて、スウェージロックの専門スタッフはお客さまと協力し、過酷な精製に耐える流体システムの設計、組み立て、メンテナンスを支援することで、プラントを最高の状態で稼働させるのに必要なパフォーマンスおよび規制順守を実現し、安心感をお届けします。また、今後も投資を継続し、業務の混乱を回避するのに必要な、信頼性の高い部品を迅速にお届けできるよう注力してまいります。
精製所オペレーションにおけるNACE準拠および腐食対策
腐食は、精製における根深い課題であり、多大なコストを伴います。サワー原油を処理する場合や、高圧・高温条件下でオペレーションを行う場合はなおさらです。材料保護性能協会(AMPP、旧NACE)によると、腐食による世界の産業全体の損失は年間2兆5,000億ドルにも上っています。この課題に対処するべく、スウェージロックはエンジニアリングの専門知識およびNACE規格対応製品を駆使しています。
スウェージロックは、NACE MR0175およびMR0103規格の厳しい要件を満たすバルブ、継手、アセンブリーを設計・製造しています。こうした規格は、硫化物応力割れ(SSC)や水素誘起割れ(HIC)がシステムの健全性を損なうおそれのあるアプリケーション(サワー原油、中間生成物、廃水を処理する装置など)には欠かせません。スウェージロック製品は、非常に過酷な湿潤環境やサワー環境にも耐えることが可能なため、オペレーション全体を通じて安全性、信頼性、規制順守を維持することができます。また、スウェージロックはこうした製品の安定供給を維持するべく、過去2年間で500万ドル以上を特殊合金(合金625、合金2507、6-Moly合金)の原材料に投資することで、NACE合金のリード・タイムを最小限に抑え、お客さまが必要とする耐食性に優れた製品を効率的にお届けできるよう努めています。
しかし、スウェージロックの取り組みは高品質な部品の提供にとどまりません。世界各地のスウェージロック流体システム専門スタッフは、経験豊富な製品エンジニアおよび材料科学の専門家と連携しながら、お客さまと直接協力して固有のプロセスおよび環境を分析し、NACEへの適合を効率的かつ効果的に実現できるようサポートします。スウェージロックのエンジニアは、画一的なアプローチを行いません。ひとつの装置向けにカスタマイズしたソリューションが必要な場合であっても、施設全体を対象とした包括的な方策が必要な場合であっても、お客さま固有のニーズに応じた提案を行います。
スウェージロックが培ってきた材料の選定、製造、被膜に関する専門知識により、進行の遅い水素誘起割れにも急速に進む硫化物応力割れにも対応し、お客さまの資産を突発的な不具合や長期的な劣化から保護します。また、スウェージロック指定販売会社は、ベスト・プラクティス、規制順守の検証、投資効果が高くコスト効率に優れたソリューションについてのアドバイスを提供し、複雑なNACE規格への対応を支援します。
スウェージロックと協業することで、規制に順守した製品を入手できるほか、腐食のリスクから精製所のパフォーマンス、安全性、収益性を守ることに専念するチームのサポートを受けることができます。
スウェージロックの流体システム・アセンブリーでオペレーションを合理化する
スウェージロックは、数十年にわたって世界各地のお客さまと協力しながら、信頼性の高い標準流体システム・アセンブリーを開発してきました。スウェージロックの標準アセンブリーおよびカスタマイズ可能なアセンブリーは、高品質部品を使用して構築され、アプリケーション固有の条件に基づいて試験を行っているため、導入直後から優れたパフォーマンスを発揮します。さらに、こうしたアセンブリーを現場サービスと組み合わせることで、適切な取り付けや最適なシステム・オペレーションを実現することができます。
スウェージロックは、作業者の安全性を確保しながらプロセス流体の状態を正しく表すサンプルを採取可能な グラブ・サンプリング・システム から、回転機および稼働効率を維持するメカニカル・シールまで、お客さまが抱えている困難な課題に対応する包括的なソリューションを提供しています。スウェージロックのフィールド・エンジニアが持つ専門知識を活用することで、流体システムの構想を世界中どこでも実現することが可能です。お客さまのオペレーションがローカルであってもグローバルであっても、パフォーマンスを損なうことなく規制要件を満たすシステムの設計を支援します。
ダウンストリーム精製所向けソリューションによるサステナビリティおよび環境への影響
スウェージロックは、現代の精製オペレーションにおけるサステナビリティおよび環境保全の重要性を理解しています。スウェージロックの流体システム・ソリューションにより、精製所のフュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)の削減、漏れの最小限化、施設全体のエネルギー効率の向上を実現することができます。スウェージロックは、信頼性が高く漏れの無い部品およびアセンブリーを提供することで、厳しい環境規制への対応および二酸化炭素排出量の削減に向けた取り組みをサポートします。さらに、システム設計に関する専門知識およびトレーニングを通じて、お客さまが危険物の安全な取り扱いおよび効率的な資源の使用に関するベスト・プラクティスを実践できるよう支援します。スウェージロックと協業することで、精製所のオペレーションに必要なパフォーマンスおよび信頼性を維持しながら、サステナビリティ目標を推進することができます。
スウェージロックは、安全かつ効率的で持続可能なオペレーションの実現を支援することに注力しています。堅牢かつ漏れの無い流体システム部品やNACE規格対応ソリューションから、専門的なトレーニングやサポートに至るまで、スウェージロックは今日の精製環境の課題に対応するのに欠かせない信頼性および専門知識を提供します。そしてお客さまと連携し、パフォーマンス、規制順守、環境保全の観点からあらゆるシステムを最適化します。これでお客さまは生産性の最大化およびビジネスの持続的成長に専念することができます。
スウェージロックの精製所専門スタッフにご相談ください