alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon

Ammoniak-Probenahmesystem von Swagelok® für eine höhere Sicherheit und Genauigkeit bei der Probenahme

Probenahme von wasserfreiem Ammoniak

Ammoniak-Probenahmesystem von Swagelok® für eine höhere Sicherheit und Genauigkeit bei der Probenahme

Dank neuer Auslegungsmerkmale werden gängige Herausforderungen bei der manuellen Probenahme mühelos gemeistert.

SOLON, Ohio – Swagelok, ein führender Anbieter von Produkten, Baugruppen und zugehörigen Services für Fluidsysteme, hat die Einführung des Swagelok® Ammoniak-Probenahmesystems bekannt gegeben. Dieses innovative System ermöglicht eine sicherere Probennahme von wasserfreiem Ammoniak, da die Exposition der Mitarbeiter gegenüber flüssigem und gasförmigem Ammoniak verringert wird. So werden einheitliche und deutlich schnellere Probenahmeprozesse gewährleistet und der Transport der Ammoniakproben durch die Anlage entfällt.

Ammoniak kommt in der Herstellung von Düngemitteln, Kunststoffen, Textilien, Erdöl und vielem mehr zum Einsatz. Um ammoniakinduzierte Spannungsrisskorrosion in Lagertanks und damit verbundene Probleme bei der Produktqualität zu vermeiden, muss anhand einer regelmäßigen Probenahme sichergestellt werden, dass der Wassergehalt im Produkt zwischen 0,2 % und 0,5 % liegt. Das Ammoniak-Probenahmesystem von Swagelok wurde speziell für die Herausforderungen bei der manuellen Probenahme entwickelt und bietet unter anderem folgende Vorteile:

  • Abgeschlossene Probenhalterungen zeichnen sich durch eine höhere Sicherheit aus, da die Expositionsrisiken der Mitarbeiter sowie emissionsbedingte Umweltschädigungen minimiert werden
  • Probenröhrchen werden mit dem Ammoniak vorgekühlt, um eine exzessive Verdampfung und damit Probleme hinsichtlich der Probengenauigkeit zu vermeiden
  • Funktionen zur Kontrolle der Ammoniakdosierung und Sicherstellung einer einheitlichen Probenmenge
  • Bedienung mit einem Handgriff für eine hohe Benutzerfreundlichkeit und zur Vermeidung von Bedienfehlern
  • Touchscreen-Benutzeroberfläche zur Steuerung der Heizgeräte

„Wir wissen aus eigener Erfahrung, welchen Stellenwert Sicherheit und Genauigkeit bei der Probenahme von wasserfreiem Ammoniak haben. Aus diesem Grund haben wir eine innovative und einzigartige Lösung entwickelt, um die Risiken bei der manuellen Probenahme von Ammoniak zu minimieren“, erläutert Andy DelSignore, Leiter von Engineering Services. „Dank dieser halbautomatisierten Lösung wird der Probenahmeprozess deutlich verbessert und liefert höchst genaue Ergebnisse.“

Das neue Ammoniak-Probenahmesystem und die zugehörigen Supportservices wie Evaluation, Auslegung und Montage der Systeme sowie Schulungen sind über die Vertriebs- und Servicezentren von Swagelok erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihr zuständiges Vertriebs- und Servicezentrum.

Über Swagelok

Die Swagelok Company ist ein Privatunternehmen mit einem Jahresumsatz von etwa 2 Milliarden US-Dollar, das Fluidsystemprodukte, Baugruppen und Services für den Öl- und Gassektor, die Halbleiterindustrie sowie für eine saubere Energiewirtschaft entwickelt. Swagelok hat seinen Sitz in Solon, Ohio, USA, und betreibt etwa 200 Vertriebs- und Servicezentren in 70 Ländern. 5.700 Mitarbeiter in 20 Produktionsstätten und 5 globalen Technologiezentren setzen sich für den Erfolg der Kunden von Swagelok ein.