alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon

メカニカル・シールの基本および設計原理

メカニカルシールサポートシステムの設計原則
APIプラン 74(オプションの構成部品)

Better by Design(改良はデザインで):シール・サポート・システム

流体システムのエキスパートとして、スウェージロックは、組み立てやメンテナンスが容易で、安全なオペレーションが可能なシール・サポート・システムの設計と構築を行っています。回転機を正常に機能させ、効率的な運用を行うことが、エンジニアに課せられた任務です。スウェージロックはその任務をサポートするべく、ダウンタイム(停止時間)を回避し、コストや時間の削減を実現するメカニカル・シール・サポート・キットやアセンブリーをご用意しています。

カスタマイズ可能

スウェージロックの設計では、API 682規格で推奨されるすべての構成部品を採用し、ベスト・プラクティスを順守しています。そしてシールおよびポンプのオペレーションやメンテナンス性を最適化するべく、個々のアプリケーションに合わせて、規格を上回るシステムの設計を行っています。これには、システムのメンテナンスやシールの健全性を監視されているポンプのオペレーターの方の手助けとなるようなオプションの遮断用バルブ、バイパス・ループ、計器類が含まれています。

地域密着

お客さまが希望する仕様および納期に合わせて、最寄りのスウェージロック指定販売会社がメカニカル・シール・サポート・システムの設計および構築を行います。

信頼性

当社がこれまでに培ってきた流体システムに関する専門知識や設計原理を活かし、お客さまのシール・サポート・システムのオペレーションや安全なメンテナンス作業の最適化を実現する設計を考案します。なお、メカニカル・シール・サポート・システムには、すべてのスウェージロック製品と同じく、Swagelokリミティッド・ライフタイム保証が付いています。

信頼性やメンテナンス性を高める設計

スウェージロックでは、シール・サポート・システムのベント・ポートを高い位置に設けて、流れのせん断や適切な冷却の妨げとなる混入エアーを、システムから排出するオプションもご用意しています。ポンプの稼働を止めた際は、低い位置にあるドレン・ポートを使用して、バッファー、バリア、フラッシュなどに使用する流体を、素早く安全にシステムから排出することができます。シール・サポート・システムには、圧力や温度を測定してトラブルシューティングをサポートしたり、オペレーションを向上させたりする圧力計や温度測定機器もございます。

適切な流れをサポートする設計

システムでフラッシュ用流体を内部シールに届ける、またはバッファー用およびバリア用の流体をデュアル・シールのシール間に循環させるかに関わらず、シールを効果的に機能させるには、適切な流れを維持し、サポート・システムとシール・チャンバーを循環させることが必要です。スウェージロックのシール・サポート・システムでは、フィルターやストレーナーなどのメンテナンスが必要な構成部品は作業しやすい場所に設置しているため、目詰まりや想定外の流量制限といった不具合を最小限に抑えます。なお、バイパス・ループなどのオプションをシステムに追加することで、フィルターやストレーナーといった構成部品の交換やクリーニングを行っている間も、フラッシュ用流体を継続して供給することができます。さらに、チューブ配管の設計を入念に行い、すべての配管に勾配を設ける、エルボー継手の使用を避ける、チューブの曲げ半径を大きくするといったベスト・プラクティスを実践することで、適切な流れの保持を実現しています。

システムの安全性を高める設計

スウェージングのシール・サポート・システムには、高レベルの振動や、メンテナンス担当者による不慮の接触事故といった、問題につながりかねない要因をはらむアプリケーションに合わせた設計オプションをご用意しています。また、圧力計を含むすべての計器には、ブロック/ブリード用バルブを取り付けています。これはAPIでも推奨されており、メンテナンス時に計器の校正や取り外しを行うことになっても、安全に作業を行うことが可能になります。スウェージロックのシール・サポート・システムには、装置内で適切な遮断を行うためのオプション(2バルブ・マニホールドなど)を取り揃えています。

メカニカル・シール・サポート・システムについて問い合わせる