alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon

ASTM規格への準拠

オイル/ガス事業における計画外のダウンタイム(停止時間)に伴う財務コストは、1時間当たり25万ドルを超えることもあり、大型プラントの平均損失額は年間1億2,900万ドルと推定されています1。つまり耐久性や稼働時間が重要になることから、スウェージロックはASTM(米国材料試験協会)の試験および報告方法を用いてベースラインを調査しています。その上で、必要な要件をクリアするべく製品の性能やパフォーマンスの改善を図っています。

ASTMが発行するガイダンスによって、125年以上にわたって重要な品質管理およびプロセス規格を通じて企業の運営改善が進んだことで、産業部品や産業材料の消費者は以下を得てきました:

  • 製品の信頼性:危険性が高い環境において部品に不具合が生じるリスクの低減
  • 業界の受容:市場の信頼およびグローバルな相互運用性
  • 耐損傷性:腐食および材料の不具合に対する耐性の向上
  • 混用の適合性:混用アセンブリーのパフォーマンス

ASTMへの準拠は任意ではあるものの(厳密に言えば「ASTM認証」というものは存在しません)、この重要な規格によって、お客さまにとって極めて重要となる材料特性、テスト方法、製品仕様といった分野において、世界的に認められたベンチマークを得ることができます。

スウェージロックはお客さま一人ひとりと緊密に連携し、ASTM規格が適切に適用される(つまり過度にならない)よう注意を払いつつ、お客さま特有のアプリケーションや環境における厳しい要求を満たす幅広いASTM準拠の継手、バルブ、チューブを提供することで、品質および効率の両目標を維持しています。また、ASTM規格の策定に関わるさまざまな委員会に参加して、業界の要求が満たされるよう努めています。

産業アプリケーションにおけるASTM準拠

スウェージロックがASTM規格を順守する姿勢は、現代の材料科学における課題に取り組むという決意の表れに他なりません。なお、この課題というのは、19世紀の鉄道技術の発展と冶金学的な起源を同じくしています。

19世紀後半には、鉄道は産業革命を支える重要な基盤のひとつとして、材料科学の限界への挑戦ともいうべき驚異的なペースで拡大を続けました。そのペースは現代のオイル/ガス生産の進展と似たものがありました。当時の列車は、路線が過密になる中、かつてないほど高速で運行され、重量貨物が積載されることも少なくありませんでした。

大規模な工業生産が進展したにもかかわらず、当時使用されていた材料仕様は多種多様で、鉄道用鋼材の化学組成や冶金構造にもばらつきがあるまま放置されていました。この標準化が進まなかったことで、引張強さ不足、劣悪な化学組成(炭素含有量など)、疲労に対する脆弱性といった問題が顕在化しました。使用頻度の増加と相まって、こうした欠陥がついには危険なレール破断につながり、深刻かつ運行の妨げとなる脱線事故の原因になったと断定されました。

1878年、ペンシルベニア鉄道の化学者チャールズ・ダドリーは、鋼の化学的および冶金学的特性に関する品質問題を取り上げた出版物の中で、こうした産業上の欠点を明らかにしました。1898年までに、この研究がきっかけとなって ASTMが設立されました。これによって、信頼性において妥協を許さない産業顧客の課題への対応を迫られていた鉄鋼業界の改革が進むことになったのです。


スウェージロックが提供するASTM継手およびASTMバルブ

スウェージロックのお客さまにとっての最大の関心事とは、過酷な環境における安全性および信頼性です。当社は、産業用流体システム分野で培ってきた75年以上の実績を活かしつつ、ASTM規格に関する専門知識を基に、材料と設計の両面における信頼性および強度への確固たる要求に応えてきました。具体的には:

継手

  • ASTM F1387:機械式継手のパフォーマンス要件
  • ASTM A967:ステンレス鋼製部品の化学的不動態化処理
  • ASTM A380:ステンレス鋼製部品のクリーニング、スケール除去、不動態化
  • ASTM E1558:金属組織標本の電解研磨

チューブ

  • ASTM A269:一般用オーステナイト系ステンレス鋼シームレス/溶接チューブ
  • ASTM A213:ボイラー、過熱器、熱交換器用フェライト系/オーステナイト系合金鋼シームレス・チューブ
  • ASTM A179:冷間引抜低炭素鋼シームレス・チューブ
  • ASTM A519:機械用炭素鋼/合金鋼シームレス・チューブ

その他のASTM規格

  • ASTM G93:高酸素濃度環境で使用される材料のクリーニング方法および清浄度レベルに関するガイドライン
  • ASTM G144:表面上の残留炭素の測定
  • ASTM G121およびG122:残留炭素分析用試験片の作成およびクリーニング
  • ASTM G127:洗浄剤
  • ASTM G131:超音波撹拌技術

スウェージロックは、材料科学 や製造に関する専門知識を活かして、上流工程および下流工程における応力腐食割れに耐える部品を製造しています。なお、当社の製品は、ASTM規格チューブのすべての硬度レベルに適合します。非常に過酷な環境下であっても最高レベルの信頼性と運用効率を実現するスウェージロックの継手およびバルブは、世界各地でオイル/ガスOEMや精製業者の信頼を得てきました。

スウェージロックは単に規格を満たすだけではありません。その規格を適用すべき理由、個所、方法を示してお客さまのご理解を得られるよう努めています。ASTM規格に関するご質問がありましたら、世界約200カ所の スウェージロック指定販売会社 までお問い合わせください。

最寄りの指定販売会社に問い合わせる

1シーメンス社の2023年のレポートによる