ASTM 표준 준수
ASTM 표준 준수
오일 및 가스 사업에서 계획되지 않은 가동 중단과 관련된 재정적 비용은 시간당 25만 달러에 달할 수 있으며, 대규모 플랜트의 경우 평균 손실액이 연간 1억 2900만 달러에 이를 것으로 예상됩니다1. 이와 같이 내구성과 가동 시간이 중요하므로, Swagelok은 미국 재료시험협회(ASTM 인터내셔널) 테스트 및 보고 방법론을 사용하여 기준선을 연구합니다. 그다음, Swagelok 제품 기능과 성능을 최소 요구 사항 이상으로 개선합니다.
ASTM에서 발행하는 안내서는 125년이 넘는 기간 동안 중요한 품질 관리 및 공정 표준을 통해 산업용 부품 및 재질 소비자에게 다음과 같은 기능을 제공하면서 기업의 원활한 운영을 지원해왔습니다.
- 제품 신뢰성: 고위험 애플리케이션에서 부품 고장 위험 감소
- 산업 수용성: 시장 신뢰도 및 국제적 상호 운용성
- 손상 내성: 부식 및 재질 파손에 대한 내성 강화
- 혼용 호환성: 혼합 어셈블리 내의 성능
ASTM 규정 준수는 자율적이지만(원칙적으로, “ASTM 인증”이란 존재하지 않음), 이 중요한 표준은 Swagelok 고객에게 지대한 관심사인 재질 특성, 테스트 방법, 제품 사양에 대한 국제적으로 인정 받는 벤치마크를 제공합니다.
Swagelok은 각 고객과 세심하게 협력하여 각 고객의 특정 애플리케이션 및 환경에 따른 엄격한 요구를 충족하는 광범위한 ASTM 호환 피팅, 밸브, 튜빙이 품질과 효율성 목표 모두 유지하면서 ASTM 표준이 적절하게(또한 너무 과하지 않게) 적용되도록 보장합니다. Swagelok은 또한 ASTM 표준 제정에 관여하는 다양한 협회에 참여하면서 이 표준에 업계 요구가 반영되도록 보장하고 있습니다.
산업 애플리케이션의 ASTM 규정 준수
ASTM 표준에 대한 Swagelok의 준수 노력은 흥미롭게도 19세기 철도 발전과 금속공학적 뿌리를 공유하는 최신 재료과학 문제에 대응하려는 의지에서 시작됩니다.
1800년대 후반이 되자, 현대 오일 및 가스 생산의 발전과 다를 바 없이, 철도는 재료과학의 한계를 시험하는 놀라운 속도로 확장되면서 산업 혁명의 가장 중요한 기초 중 하나가 되었습니다. 당시의 열차는 점점 혼잡해지는 경로에서 계속 빨라지는 속도로 흔히 무거운 화물을 싣고 운행되었습니다.
대규모 산업 생산의 발전에도 불구하고, 당시에 사용되던 재질 사양의 다양성으로 인해 철로용 강철의 화학적 조성과 금속공학적 구조에 정리되지 않는 변화가 발생했습니다. 이러한 표준화의 부재는 인장 강도 부족, 열악한 화학적 조성(예: 탄소 함량), 피로에 대한 취약성을 초래했습니다. 사용 강도의 증가와 함께, 이러한 결함은 궁극적으로 다수의 위험하고 파괴적인 탈선 사고의 원인으로 밝혀진 위험한 철로 파손에 기여했습니다.
1878년, 펜실베이니아 철도 화학자인 Charles Dudley는 강철의 화학적 및 금속공학적 특성과 관련된 품질 문제를 다루는 출판물을 통해 이러한 산업적 문제를 조명했습니다. 1898년, Charles Dudley의 작업은 ASTM 설립이라는 성과를 낳았습니다. 이에 따라 강철 업계는 신뢰성에 대한 타협을 감당할 수 없는 산업 분야 고객의 과제에 대응할 수 있도록 개혁을 실현했습니다.
Swagelok은 ASTM 피팅과 ASTM 밸브를 공급합니다
Swagelok 고객에게는 혹독한 환경 하의 안전성과 신뢰성이 최우선 과제입니다. 산업용 유체 시스템 분야에서 75년 이상 쌓아온 경험과 함께, ASTM 표준에 대한 Swagelok의 전문 지식은 다음을 포함하여 재질과 구조 모두에서 신뢰성과 강도에 대한 확인된 요구에 깊이 뿌리를 두고 있습니다.
피팅
- ASTM F1387: 기계식 피팅의 성능 요구 조건
- ASTM A967: 스테인리스강 부품의 화학적 부동태화 처리
- ASTM A380: 스테인리스강 부품의 세정, 디스케일링(descaling), 부동태화
- ASTM E1558: 금속 조직 시험편의 전해 연마
튜빙
- ASTM A269: 일반 서비스 심리스 및 용접 오스테나이트계 스테인리스강 튜빙
- ASTM A213: 심리스 페라이트계 및 오스테나이트계 합금강 보일러, 과열기(superheater), 열 교환기 튜브
- ASTM A179: 심리스 냉간 인발(cold-drawn) 저탄소강 튜브
- ASTM A519: 심리스 탄소강 및 합금강 기계식 튜빙
기타 ASTM 표준
- ASTM G93: 산소 부화 환경에 사용되는 재질의 세정 방법과 청정도 수준에 대한 지침
- ASTM G144: 표면의 탄소 잔류물 측정
- ASTM G121 & G122: 탄소 잔류물 분석용 시험편의 준비 및 세정
- ASTM G127: 세정제
- ASTM G131: 초음파 교반 기법
Swagelok은 재료과학 및 제조 전문 지식을 바탕으로 업스트림 및 다운스트림 작업에서 응력 유발 부식을 견딜 수 있는 부품을 생산할 수 있으므로 Swagelok 제품은 모든 범위의 ASTM 허용 튜빙 경도에 걸쳐 사용 가능합니다. 전 세계의 오일 및 가스 장비사와 정유사들이 Swagelok 피팅 및 밸브를 사용하여 가장 혹독한 환경에서도 최고 수준의 신뢰성과 운영 효율성을 달성하고 있습니다.
Swagelok은 단순히 표준을 충족하는 것을 넘어 왜, 어디에, 어떻게 표준을 적용해야 하는지 고객이 이해할 수 있도록 돕습니다. 거의 200곳에 달하는 공인 Swagelok 판매 및 서비스 센터에 문의하여 ASTM 표준에 대한 질문의 답을 찾아 보십시오.
12023년 Siemens가 발행한 보고서 기준