Выполнение требований стандартов ASTM
Выполнение требований стандартов ASTM
Убытки от внеплановых простоев в нефтегазовой отрасли могут превышать 250 тыс. долларов за каждый час. По независимым оценкам, среднегодовые потери крупного предприятия достигали 129 миллионов долларов1. С учетом высокой цены долговечности и безотказной работы Swagelok использует методики испытаний и отчетности Американского общества по испытанию и материалам (ASTM International) для проведения своих исследований и установления базовых показателей. Далее мы улучшаем характеристики и эффективность изделий, превышая минимальные требования.
Руководящие стандарты ASTM более 125 лет помогают компаниям улучшать свою деятельность через систему контроля качества и производственных процессов, обеспечивая заказчиков следующим:
- Надежность продукции: Снижение риска отказа компонентов в критически важных условиях эксплуатации
- Признание отраслью: Доверие рынка и совместимость на международном уровне
- Устойчивость к повреждениям: Повышенная стойкость к коррозии и разрушению материала
- Сочетаемость компонентов: Эксплуатационные характеристики в смешанных сборках
Хотя применение стандартов ASTM не является обязательным (формально термина «сертификация ASTM» не существует), они задают международно признанные ориентиры для свойств материалов, методов испытаний и требований продукции, которые имеют решающее значение для клиентов Swagelok.
Swagelok работает в тесном сотрудничестве с каждым клиентом, гарантируя, что стандарты ASTM применяются корректно и без лишней избыточности. При этом компания помогает достигать целей по качеству и эффективности, предлагая ассортимент фитингов, клапанов и трубных изделий, которые удовлетворяют всем требованиям ASTM. Swagelok принимает участие в комитетах, занимающихся разработкой стандартов ASTM, чтобы они отвечали требованиям отрасли.
Соблюдение требований ASTM в промышленных условиях
Поддержка стандартов ASTM обусловлена решением современных задач материаловедения, интересным образом связанных с развитием железных дорог.
К концу XIX века железные дороги стали критически важной основой промышленной революции, которая развивалась стремительными темпами. Это бросало вызов границам материаловедения – подобно тому, как сегодня развивается добыча нефти и газа. Поезда того времени ходили по крайне загруженным линиям, с высокой скоростью и нередко тяжелыми грузами.
Несмотря на бурное развитие массового производства, широкий спектр требований к материалам в то время приводил к разбросу химического состава и металлургической структуре железнодорожной стали. Отсутствие стандартов приводило к недостаточной прочности на растяжение, неполноценному химическому составу (например, содержанию углерода) и высокой уязвимости к усталостным повреждениям. При увеличивающейся нагрузке на пути такие недостатки со временем приводили к разрушениям рельсов, и становились причиной большого количества сходов поездов.
В 1878 году химик Пенсильванской железной дороги Чарльз Дадли опубликовал исследование, где рассмотрел вопросы качества, обусловленные химическим составом и металлургической структурой стали. К 1898 году его работа привела к созданию ASTM. Что сыграло ключевую роль в реформировании сталелитейной отрасли с целью удовлетворения запросов промышленности, где надежность является несомненным приоритетом.
Swagelok предлагает фитинги и клапанную арматуру согласно требованиям ASTM
Безопасность и стабильность работы в тяжелых условиях – главные приоритеты для клиентов Swagelok. 75 лет опыта в промышленных газовых и жидкостных системах обеспечили нам глубокое знание и применение стандартов ASTM с учетом гарантированной надежности и прочности материалов и конструкции, в том числе:
Фитинги
- ASTM F1387: Требования к характеристикам механических фитингов
- ASTM A967: Химическая обработка (пассивация) деталей из нержавеющей стали
- ASTM A380: Очистка, удаление окалины, пассивация деталей из нержавеющей стали
- ASTM E1558: Электролитическая полировка металлографических образцов
Трубки
- ASTM A269: Бесшовные и сварные аустенитные трубы общего назначения из нержавеющей стали
- ASTM A213: Бесшовные стальные трубы (ферритные и аустенитные) для котлов, перегревателей пара и теплообменников
- ASTM A179: Бесшовные холоднодеформированные трубы из низкоуглеродистой стали
- ASTM A519: Бесшовные механические трубы из углеродистой и легированной стали
Другие стандарты ASTM
- ASTM G93: Руководство по методам очистки и уровням чистоты для материалов, используемых в средах с повышенным содержанием кислорода
- ASTM G144: Измерение углеродных отложений на поверхностях
- ASTM G121 и G122: Подготовка и очистка образцов (купонов) для анализа углеродных отложений
- ASTM G127: Чистящие вещества
- ASTM G131: Методы ультразвуковой обработки
Наша продукция может использоваться во всем диапазоне твердости труб согласно ASTM, поскольку наши знания в области материаловедения и производственная компетенция позволяют изготавливать компоненты, устойчивые к коррозии под воздействием напряжений в добыче и переработке углеводородов. Нефтегазовые компании и производители оборудования выбирают наши фитинги и клапаны, чтобы достигать максимального уровня надежности и производительности даже в самых суровых условиях эксплуатации.
Swagelok не ограничивается соблюдением стандартов; мы разъясняем, почему, где и каким образом их следует использовать. Обратитесь более чем 200 авторизованных торговых и сервисных центров Swagelok, чтобы получить консультацию по вопросам стандартов ASTM.
Обратиться в региональный центр продаж и сервисного обслуживания
1Согласно отчету Siemens 2023 года