alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon

エネルギーの流れを止めないミッドストリーム・オイル/ガス向けのソリューション

スウェージロックは、ミッドストリーム・オイル/ガス向けのソリューションを提供することで、パイプライン、圧縮、貯蔵、メータリングにおいて、安全かつ信頼性の高いオペレーションを実現します。

指定販売会社を検索する
オイル/ガス/化学(ケミカル)に戻る

ミッドストリーム・オイル/ガス向けのソリューションを理解する

ミッドストリーム・オイル/ガス・セグメントは、アップストリームの生産とダウンストリームの精製・流通とをつなぐ重要な役割を担っています。このセグメントには、原油、天然ガス、精製製品の輸送、貯蔵、卸売流通が含まれます。パイプライン、コンプレッサー・ステーション、ターミナル、メータリング・ステーションは、このインフラの要であり、安全性、信頼性、準拠規格を確保するための高性能な部品およびシステムが求められます。

スウェージロックは、ミッドストリーム・オペレーターが直面する特有の課題を理解しています。スウェージロックのミッドストリーム向けのソリューションは、信頼性の高いパイプラインの維持から、コンプレッサー・ステーションの圧力および流量の管理に至るまで、複雑かつ危険な環境の要求に応えます。

過酷な環境に対応する信頼性の高いミッドストリーム・オイル/ガス向けのソリューション

酷暑や極寒、腐食性雰囲気、遠隔地といった極限環境では、流体システムの脆弱性が急速に顕在化する可能性があります。そのため、長年にわたる圧力サイクル、コンプレッサーによる振動、反応性の高い化学物質や湿気への曝露に装置が耐えられるか否かが重要な課題となります。特にインフラが数百マイルにも及び、メンテナンスの際のアクセスが限られている場合は、漏れ、想定外の停止、そしてコストがかさむ修理のリスクが常に存在します。

スウェージロックは、耐久性およびパフォーマンスに優れた製品に加えて、オペレーターがリスクを事前に管理するための各種 サービス を提供することで、こうした課題に対処します。スウェージロックの フィールド・エンジニアリング・チーム は、現場評価を実施して潜在的な不具合を特定すると共に、お客さまのオペレーション環境に適したシステムのアップグレードを提案します。また、取り付け監督およびトレーニング・サービスを提供し、お客さまが漏れの無い接続を維持し、問題が深刻化する前にトラブルシューティングを行えるようサポートします。現地在庫および迅速なサポートにより、スウェージロックはどのような過酷な環境下でもミッドストリーム・オペレーターがシステムを安定して稼働できるよう支援します。

スウェージロックが提供する 耐食性材料、耐振性に優れた設計、モジュラー・アセンブリー は、専門スタッフによるガイダンスおよび継続的なサービスに裏打ちされているため、オペレーターはネットワーク全体にわたって安全かつ効率的で継続的なオペレーションに集中することが可能です。

オイル/ガス・パイプラインのアイコン

ミッドストリーム・オイル/ガス・アプリケーション

ガス圧縮

高圧用の継手やバルブからカスタム・アセンブリーまで、精密に設計したソリューションを提供します。

ミッドストリーム液化天然ガス

現代のエネルギー・インフラに欠かせないLNG(液化天然ガス)に対応するエンジニアリング・ソリューションを提供します。

パイプライン・ソリューション

世界のエネルギー・インフラの生命線であり、過酷な条件下で重要な資源の輸送を支援します。

オイル/ガス・プラントを確認するスウェージロックのフィールド・エンジニア 

 

 

ライン

ロケーション・ピン
詳細につきましては、スウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。

指定販売会社を検索する

ライン ターゲットのアイコン

ターゲットを絞ったミッドストリーム向けのソリューションで現場の課題を解決する

スウェージロックはお客さまと緊密に連携し、潜在的な脆弱性を特定すると共に最適な部品を提案し、取り付けや将来のアップグレードを容易に行えるアセンブリーを提供します。これにより、お客さまは安全かつ規制に順守した、収益性の高いオペレーションに専念することができます。

  • パイプライン輸送

    スウェージロックは、漏れの無いパフォーマンスおよび耐食性を備えた部品を提供することで、信頼性の高いパイプラインの維持および環境事故リスクの低減を支援します。
  • 圧縮ステーション

    スウェージロックは、高い圧力や温度に耐える継手、バルブ、レギュレーター、チューブ・システムを提供することで、安全かつ効率的な圧縮オペレーションを実現します。
  • 貯蔵ターミナル

    炭化水素の大量貯蔵には、加圧下で揮発性物質を取り扱うことが可能なシステムが必要です。スウェージロック製品を使用すると、タンク・ファームや地下施設などの貯蔵アプリケーションにおいて、安全性および信頼性を維持することができます。
  • メータリング/測定ソリューション

    正確な流量測定は、オペレーション効率や規制順守に欠かせません。そこでスウェージロックは、グラブ・サンプリングや精密な計装など、信頼性の高いメータリングや診断をサポートするソリューションを提供しています。
フィールド・エンジニアリングのアイコン

スウェージロックの強みであるミッドストリーム・オイル/ガス向けのソリューション

スウェージロックの品質および信頼性が高く評価されているのは、長年にわたりオイル/ガス産業を支えてきた経験のたまものと自負しています。スウェージロックのミッドストリーム・オイル/ガス向けのソリューションは、オペレーターのニーズに合わせて設計されており、安全性の向上、ダウンタイム(停止時間)の削減、システムの耐久性向上を実現します。

  • 高品質な流体システム部品

    スウェージロックの継手、バルブ、レギュレーターは、高圧、温度変化、腐食環境などの極限状態であっても機能します。
  • カスタム・アセンブリーおよびモジュラー・システム

    プレハブ式のシステムを使用すると、取り付け時間を短縮し、人為的ミスを低減すると共に、一貫したパフォーマンスを実現することができます。
  • フィールド・エンジニアリング・サポート

    スウェージロックの技術専門スタッフはオペレーターと直に連携し、問題のトラブルシューティング、システム設計の最適化、産業規格の準拠を支援します。
  • セミナー/トレーニング

    トレーニング・プログラム では、取り付け、メンテナンス、安全に関するベスト・プラクティスを取り上げます。
ライン

 

オイル/ガス・プラントの前に立つ2人のエンジニア

スウェージロックは、単なるサプライヤーではなく、いかにお客さまを支援するかを熟知したパートナーになることを目指しています。スウェージロック指定販売会社からなるグローバル・ネットワークを通じて、お客さまが世界のどの地域で事業を展開されていても、現地でのサポート、在庫、専門知識を提供します。新規システムの設計から、既存システムのトラブルシューティング、チームのトレーニングに至るまで、お客さまのあらゆるニーズにお応えします。

専門スタッフに相談する