alert icon
Internet Explorer 8 또는 9는 이 웹사이트에서 지원하지 않습니다. 최신 브라우저를 사용하세요.
메시지 숨기기 hide icon

다운스트림 오일, 가스, 케미컬 산업용 정유 솔루션

Swagelok은 다운스트림 운영용으로 신뢰성 높은 유체 시스템 부품과 전문가 지원을 통해 정유공장의 안전성, 효율성, 생산성을 증대합니다.

글로벌 지원을 현지에서 찾아보세요
오일, 가스, 케미컬로 돌아가기

오일, 가스, 케미컬 정유공장 아이콘오일, 가스, 케미컬 정유 서비스 분야의 신뢰할 수 있는 리소스

Swagelok은 다운스트림 정유 작업에서 고객이 직면하는 고유한 과제를 이해하고 있습니다. Swagelok의 미션은 고객이 계장, 공정 제어, 샘플링 시스템을 최적화하도록 지원합니다.

Swagelok은 1947년 이래로 오일 및 가스 업계를 선도하는 업체들이 가동 중단을 최소화하고, 생산 효율을 극대화하며, 엄격한 누출 표준을 충족하도록 지원하는 고품질 유체 시스템 부품을 공급해왔습니다. Swagelok 제품은 Swagelok 한정 평생 품질 보증으로 보장되며, 공인 판매 및 서비스 센터의 글로벌 네트워크를 통해 지원됩니다.

Swagelok이 어떻게 완벽한 유체 시스템 솔루션으로 핵심 정유공장 애플리케이션을 지원하는지 알아보십시오.

 

라인전구 아이콘

가장 까다로운 정유 작업에 대응하는 솔루션

정유공장은 일련의 복잡하고 서로 연결된 공정을 통해 원유를 고가의 제품으로 변환합니다. Swagelok은 고객이 다음과 같은 핵심 애플리케이션에서 정유공장의 안전, 신뢰성, 효율성을 극대화하도록 지원할 수 있는 견고하고 누설 없는 유체 시스템 솔루션과 전문가 지원을 제공합니다.

  • 원유 증류(Crude Distillation):

    Swagelok은 정확한 분리를 보장하고 불순물과 오염으로부터 다운스트림 자산을 보호하는 샘플링 시스템, 공정 계장, 내식성 부품으로 고객의 일차 및 진공 증류 장치를 지원합니다
  • 수첨 분해(Hydrocracking):

    Swagelok 솔루션을 사용하면 중질경유분을 디젤 및 가솔린과 같은 고가 추출물로 변환하는 수첨 분해 장치를 최적화할 수 있습니다. Swagelok은 고압 및 고온 조건에서도 촉매 무결성을 유지하며, 수소 누설을 방지하고, 정밀 공정 제어를 보장하는 샘플 컨디셔닝 시스템, 그랩 샘플링 시스템, 메커니컬 씰 지원 시스템을 제공합니다.
  • 유동 접촉 분해(FCC: Fluid Catalytic Cracking):

    중질 탄화수소를 경질 제품으로 분해하는 FCC 장치의 경우, Swagelok은 샘플 지점, 공정 계장 어셈블리, 누출 모니터링 시스템을 제공합니다. 이를 통해 고객은 최적의 반응 조건을 유지하고, 촉매 성능을 모니터링하며, 환경 규정을 준수할 수 있습니다.
  • 알킬화(Alkylation):

    고옥탄 가솔린 성분을 생산하는 알킬화 장치의 경우, Swagelok은 황산 및 플루오린화 수소산 모두에 사용 가능하도록 설계된 내식성 밸브, 호스, 튜빙을 공급함으로써 고도로 부식성 높은 환경에서 안전하고 신뢰성 높은 작업을 지원합니다.
  • 개질(Reforming) 및 이성질체화(Isomerization):

    개질 장치와 이성질체화 장치의 경우, Swagelok은 제품 품질을 모니터링하고, 촉매 상태를 관리하며, 일관적인 반응기 온도를 유지할 수 있는 샘플링 시스템과 공정 계장 어셈블리를 공급함으로써 고객의 가솔린이 가장 엄격한 옥탄 요구 사항을 충족하도록 보장합니다
  • 코킹(Coking) 및 아스팔트 추출(Deasphalting):

    Swagelok 그랩 샘플링 시스템과 공정 계장은 코킹 및 아스팔트 추출 장치에서 고점도 유체와 잔류물의 안전하고 정확한 샘플링이 가능하므로, 중질유분을 경질 제품으로 효율적으로 변환하면서 낭비를 최소화하도록 지원합니다
  • 황 회수(Sulfur Recovery):

    Swagelok은 고객이 누출 표준을 충족하고 안전한 작업을 유지하는 데 도움이 되는 신뢰성 높은 황화 수소, 이산화황, 황 원소의 샘플링 및 모니터링 솔루션을 통해 황 회수 장치를 지원합니다

이 모든 애플리케이션 전반에서, Swagelok 전문가들은 고객과 협력하여 정유 산업의 가혹한 조건을 견딜 수 있는 유체 시스템을 설계, 조립, 관리함으로써, 고객이 플랜트를 최적 가동 상태로 유지하는 데 필요한 성능, 규정 준수, 운영 안정성을 제공합니다. Swagelok은 고객이 업무 중단을 방지하는 데 필요한 신뢰할 수 있는 부품에 즉시 액세스할 수 있음을 보장하기 위한 투자 노력을 유지하고 있습니다.

라인

다운스트림 오일, 가스, 케미컬 플랜트 

 

Swagelok 전문 지식으로 어떻게 고객이 수십 억원의 비용을 절감할 수 있는지 알아보십시오.

정유공장의 문제 해결

 

라인재료과학 아이콘

정유 사업의 NACE 규정 준수 및 부식 방지

특히 고압, 고온 조건에서 조업하며 Sour 원유를 가공하는 경우 정유 분야에서 부식은 끈질기고 비용이 많이 드는 문제입니다. 국제부식협회(AMPP, 이전 명칭 NACE)에 따르면, 부식은 전 세계 산업계에서 연간 2.5조 달러의 손실을 야기합니다. Swagelok은 엔지니어링 전문 지식과 NACE 호환 솔루션을 통해 이 문제에 정면으로 대응합니다.

Swagelok은 NACE MR0175 및 MR0103 표준의 엄격한 요건을 충족하는 밸브, 피팅, 어셈블리를 설계하고 제조합니다. 이러한 표준은 황화물 응력 균열(SSC: sulfide stress craking)과 수소 유도 균열(HIC: hydrogen-induced cracking)이 Sour 원유, 중간 생성물, 폐수 스트림을 다루는 장치가 포함된 고객 시스템의 무결성을 위협하는 애플리케이션에서 필수입니다. Swagelok 제품은 가장 혹독한 습윤, Sour 환경을 견딜 수 있도록 설계되므로, 고객이 사업 전반에서 안전성, 신뢰성, 규정 준수를 유지할 수 있습니다. 또한 Swagelok은 고객이 필요한 내식성 제품에 효율적으로 액세스할 수 있도록 NACE 합금 납기를 최소화할 목적으로, 지난 2년간 특수 합금(625, 2507, 6MO) 원자재에 500만 달러 이상을 투자하면서 해당 제품의 가용성을 유지하기 위해 노력하고 있습니다.

실험실 내의 엔지니어하지만 Swagelok의 노력은 최고 품질의 제품을 공급하는 데에서 그치지 않습니다. 숙련된 제품 엔지니어와 재료과학 전문가의 지원을 받아 현지 Swagelok 유체 시스템 전문가들이 고객과 직접 협력하여 고객의 특정 공정 및 환경을 분석하고 NACE 규정 준수가 효율적, 효과적으로 달성되고 있는지 확인합니다. Swagelok 엔지니어들은 정형화된 접근 방식을 믿지 않으며, 고객이 단일 장치의 국소적 솔루션 또는 전체 시설을 포괄하는 전략을 원하는 경우를 막론하고 고유한 요구에 맞춤 구성된 권장안을 제시합니다.

Swagelok은 재질 선택, 제조, 코팅 분야의 전문 지식을 통해 느리게 진전되는 수소 유도 균열(HIC: hydrogen-induced cracking)과 급속한 황화물 응력 균열(SSC: sulfide stress craking) 모두에 대응하므로, 고객의 자산을 돌연한 장애와 장기 품질 저하로부터 보호할 수 있습니다. Swagelok 판매 및 서비스 센터는 모범 사례에 대한 지침, 규정 준수 검증, 확실한 투자 수익률을 제공하는 비용 효율적인 솔루션을 제공함으로써 고객이 NACE 표준의 복잡성을 헤쳐 나갈 수 있도록 돕습니다.

Swagelok을 선택한다면 단지 규정 준수 제품을 확보하는 것을 넘어, 부식 위험으로부터 정유공장의 성능, 안전성, 수익성을 보호하는 데 전력하는 팀을 얻게 됩니다.

 

Swagelok 유체 시스템 어셈블리를 통한 작업 능률화

Swagelok은 수십 년간 전 세계의 고객과 협력하여 신뢰성 높은 표준화 유체 시스템 어셈블리를 개발해왔습니다. Swagelok 표준 및 구성 가능한 어셈블리는 고급 부품으로 제조되며 애플리케이션별 조건에 따라 테스트되므로 처음부터 바로 탁월한 성능을 제공합니다. 이러한 어셈블리에 Swagelok의 현장 서비스가 결합되어 적절한 설치와 최적의 시스템 운영을 보장합니다.

작업자 안전을 보장하는 정확한 대표성 샘플을 제공하는 그랩 샘플링 시스템에서, 회전 장비와 운영 효율성을 관리하는 메커니컬 씰에 이르기까지, Swagelok은 고객의 가장 까다로운 과제에도 대응할 수 있도록 설계된 완벽한 솔루션을 갖추고 있습니다. Swagelok 필드 엔지니어의 전문 지식을 활용하여 전 세게 어디에서나 유체 시스템 컨셉트를 현실로 바꿔보십시오. 고객이 지역 또는 글로벌 단위로 사업을 운영하든 관계없이, Swagelok은 성능 희생 없이 규제 조건을 충족하는 시스템을 설계할 수 있도록 지원합니다.

다운스트림 정유공장 솔루션의 지속 가능성 및 환경 영향

Swagelok은 오늘날의 정유 사업에서 지속 가능성과 환경 영향의 중요성을 인지하고 있습니다. Swagelok 유체 시스템 솔루션은 고객이 시설 전반에서 정유공장 비산누출을 저감하고, 누설을 최소화하며, 에너지 효율을 개선할 수 있도록 설계됩니다. Swagelok은 신뢰성 높고 누설 없는 부품과 어셈블리를 공급함으로써, 엄격한 환경 규정을 충족하고 탄소 발자국을 줄이려는 고객의 노력을 지원합니다. 더불어, 시스템 설계 및 교육 분야의 Swagelok 전문 지식을 통해 고객 팀은 위험물의 안전한 취급과 효율적인 자원 활용에 대한 모범 사례를 구현할 수 있습니다. Swagelok과 함께라면 정유공장 운영에 필요한 성능과 신뢰성을 유지하면서 지속 가능성 목표를 촉진할 수 있습니다.

Swagelok은 고객이 안전하고 효율적이며 지속 가능한 운영을 달성하도록 지원하는 데 노력합니다. 견고하고 누설 없는 유체 시스템 부품과 NACE 호환 솔루션에서 전문가 교육 및 지원에 이르기까지, Swagelok은 고객이 현재 정유 환경의 과제를 충족하는 데 필요한 신뢰성과 전문 지식을 제공합니다. Swagelok 팀은 고객과 협력하여 모든 시스템의 성능, 규정 준수, 환경 관리가 최적화되도록 보장하므로, 고객은 자신 있게 수익성 극대화와 비즈니스 성장 추진에 집중할 수 있습니다.

라인 

위치 핀

현지 Swagelok 정유공장 전문가에게 문의

연락처

라인