ダウンストリーム・オイル/ガス・オペレーションにおけるパフォーマンス、安全性、収益性を推進する
ダウンストリームのオイル/ガス/化学(ケミカル)オペレーションでは、原油の精製から高付加価値の化学品や燃料の生産まで、すべての工程において高い精度、安全性、効率性が求められます。スウェージロックは、数十年にわたって培ってきた知識、実績あるエンジニアリング、そして深いプロセス知識を活かし、非常に過酷な環境においても流体システムの最適化、リスクの最小限化、収益性の向上を実現します。
今日のダウンストリーム・オペレーターは、市場圧力、限られた予算、収益性向上の要求など、信頼性の高い流体システムを維持する上で大きな課題に直面しています。限られたリソースでより多くの成果を求められる中、スウェージロックが課題解決を支援します。スウェージロックは、一般的ながら重要なアプリケーション向けのソリューションにより、お客さまのオペレーションを支援します。
ダウンストリーム・オイル/ガス・サービス
スウェージロックは、ダウンストリームの石油化学/アンモニア生産オペレーションにおいて、信頼性および安全性の向上、そして規制順守を支援する包括的なソリューションおよびトレーニングを提供します。
スウェージロックは、ダウンストリームのオイル/ガス/ケミカル・リファイナリー向けに、専門的な流体システム・ソリューション、専門スタッフによるサポート、NACE規格に準拠した部品を提供し、安全性、信頼性、サステナビリティの最適化を支援します。また、個々のニーズに即したエンジニアリング、トレーニング、環境保全などのサービスを提供することで、効率的なオペレーションおよび規制順守を実現します。
-
複雑なユニットにおいて流量、圧力、温度を調節する:
蒸留、転換、処理プロセスにおいて、効率性および安全性を維持するには、精度の高い調節が欠かせません。スウェージロックの圧力レギュレーター、ニードル・バルブ、チューブ継手を使用すると、正確かつ信頼性の高いパフォーマンスが実現し、安定したシステムを維持することができます。 -
熱システムのファウリング、スケーリング、腐食を管理する:
熱伝達系や冷却ループは、堆積や材料劣化の影響を受けやすいため、熱性能が低下する可能性があります。スウェージロックの継手およびバルブを使用することで、クリーンかつ耐食性に優れた接続部を維持し、長期的な信頼性を実現することができます。 -
過酷な化学環境における漏れを防止する:
サワー・ガス(硫化水素)、高塩化物環境、高温条件では、漏れや深刻な事故が生じるリスクが高まります。スウェージロックの材料に関する専門知識およびエンジニアリング製品を使用することで、こうした過酷な条件下でも確かな信頼性を実現することができます。 -
ユーティリティー配管の安定したパフォーマンスを確保する:
スチーム・トレース、給水、圧縮エアー・システムでは、コストのかさむ中断を回避するべく堅牢な接続が必要です。スウェージロックのチューブ継手、溶接継手、アダプターには、耐久性および取り付けの簡便性を考慮した設計を採用しています。 -
メンテナンス時のダウンタイム(停止時間)を短縮する:
メンテナンスを行う場合、それが計画的か予定外かに関わらず、オペレーションを中断せざるを得ない可能性があります。取り付けが容易なスウェージロックのアセンブリーおよび迅速な現場サービスにより、ダウンタイム(停止時間)を最小限に抑え、プラントの効率的な稼働を実現することができます。
信頼のソリューションでダウンストリーム・オイル/ガス・オペレーションのアップタイムおよび信頼性を最大化する
ダウンストリーム施設において最高のパフォーマンスを維持すること-それは、過酷な条件下でも流体システムを安全かつ確実に稼働させ続けることを意味します。スウェージロックの専門スタッフは、お客さまと協力して最適な材料を選定し、堅牢なシステムの設計を行い、精製や化学プロセスに特有の腐食、高温、高圧環境に対応したベスト・プラクティスの導入を支援します。
- 実績のある製品パフォーマンス:スウェージロックの信頼性の高い流体システム部品および製品は、厳格な試験を通じて設計・検証されており、高圧、高温、腐食条件下でも漏れの無いパフォーマンスを一貫して発揮します。すべての継手、バルブ、アセンブリーは、厳格な品質基準に基づいて製造されており、 ISO 9001、NACE、ASMEなどの認証 を取得しています。またスウェージロックの部品には圧力試験、振動試験、熱サイクル試験を実施し、重要な石油化学/アンモニア・アプリケーションにおける信頼性および耐久性を担保しています。これにより、安全性およびアップタイムに関する業界ベンチマークを満たす、またはそれを上回るパフォーマンスを発揮します。
- 材料および設計に関する専門知識:世界各地のスウェージロック指定販売会社は、反応性の高い化学物質、極限温度、圧力変動に対する耐性を備えた適切な材料の選定やシステム設計に関するアドバイスを提供しています。
- 分析計装サポート:プロセス流体解析に関する豊富な専門知識を活かし、分析アプリケーション用のPre-Engineered Subsystem(PrESS)、ガス供給システム、グラブ・サンプリング・システム、メカニカル・シール・サポート・システムなど、幅広いソリューションを提供しています。
- フィールド・サービス:部門横断型のチームが現地およびオンラインでの包括的な評価を実施し、高度な診断技術および業界ベンチマークを活用して、効率向上、安全性向上、そして規制順守の機会を特定します。
最寄りのスウェージロック指定販売会社を検索する
安全性、サステナビリティ、規制順守を考慮したダウンストリーム・アプリケーション
揮発性が高い流体、腐食性流体などの危険な流体がプラント全体を流れる環境では、漏れは決して許容されません。漏れの無いスウェージロック部品は、液体がシステムから流出するのを防止するのに欠かせないパフォーマンス特性を備えているため、人や環境へのリスクを最小限に抑えることができます。
世界各地のスウェージロック指定販売会社では、適切な部品の選定の支援やシステム設計に関するコンサルティングに加えて、ダウンストリーム施設向けの現場評価やトレーニングを提供しています。流体システムの専門スタッフが 詳細なトレーニング を通じて、プロセス/分析エンジニア、技術者、メンテナンス担当者に対し、流体システムの取り付け、使用、メンテナンス時において発生する可能性があるミスを回避するのに必要な知識を提供します。また、習得したスキルが適切に適用されているかを確認するためのサポートも行っています。
卓越した技術でダウンストリーム・ソリューションのコストを管理する
スウェージロックは、卓越した技術を基盤としてコスト管理にアプローチし、システムの設計から組み立て、部品交換、メンテナンス、電力や水などの使用量に至るまで、お客さまのリソース管理を支援します。新たな流体システムの計画立案にあたっては、スウェージロックおよび現地の専門スタッフがお客さまと緊密に連携し、個々のアプリケーションに合わせて設計パラメーターを最適化します。適切な材料で製造されたプロセス計装および流体システム部品をスウェージロックが選定するため、導入当初から信頼性および効率性を実感いただけます。
しかし、スウェージロックの専門スタッフはそれだけにとどまりません。既存システムを評価し、オペレーション・コストをひそかに押し上げている可能性がある漏れなどの非効率要因を特定することで、お客さまが不要なコストを回避し、円滑なオペレーションを維持できるように支援します。
さらに、スウェージロックの専門スタッフは評価に加えて、装置の耐久性を最大化するべく、カスタマイズ可能で信頼性の高い流体システム・アセンブリーの構築にも対応します。スウェージロックが注力しているのは、あらゆるソリューションを通じて、お客さまが妥協することなく収益目標を達成できるよう支援することです。
正確なサンプリングおよび分析によって信頼性の高い結果を得る
正確なサンプリングおよび分析は、ダウンストリーム・オペレーションにおけるプロセス制御、製品品質、規制順守にとって欠かせません。スウェージロック指定販売会社は、プロセス取出し口から分析器までのサンプリング・システムの設計、評価、最適化を支援し、プロセス流体の状態を正しく表すサンプルの採取、時間遅れの最小限化、分析器のダウンタイム(停止時間)の削減を実現します。
- スウェージロックの専門スタッフは、サンプル品質不良の根本原因を排除し、分析器のダウンタイム(停止時間)を削減すると共に、パーティクル負荷、望ましくない相変化、時間遅れなどの問題を解決します。
- スウェージロックが組み立てて提供する分析サブシステムを使用すると、校正/切り替え、ファスト・ループ、フィールド・ステーション、サンプル抽出アプリケーション向けのモジュールにより、効率性および一貫性を実現することができます。
- 現地で構築・サポートを行っているグラブ・サンプリング・システムによって、安全かつ信頼性が高く、プロセス流体の状態を正しく表すサンプル(液体またはガス)をさまざまな構成で得ることができます。

ガス供給に関する専門知識によって効率性および安全性を高める
信頼性の高い ガス供給 を行うことは、ダウンストリーム・オイル/ガス/化学(ケミカル)産業サービスにおけるプロセスの信頼性、オペレーション効率、安全性にとって欠かせません。スウェージロックは、高純度のアプリケーションから都市ガスの供給に至るまで、ガス管理の難しさを理解しており、最高のパフォーマンスを実現するガス供給システムの設計、評価、最適化を支援します。
スウェージロックのガス供給専門スタッフは、施設のニーズに対して包括的なアプローチで対応します。まず、お客さまの現行システムを評価し、リソースの浪費やコストの増加につながる可能性のある非効率性、圧力損失、漏れなどを特定します。その上で、カスタマイズ可能なガス供給パネルおよびサブシステムを完全に組み立てた状態でお届けすることで、一貫性および信頼性に優れたオペレーションを実現します。また、すべての施設はそれぞれ異なることを踏まえ、お客さまの特定の要件に合わせてカスタマイズしたガス供給システムを現地で構築し、継続的にサポートします。
スウェージロックのダウンストリーム専門スタッフにご相談ください
プロセスの課題への対応、システム監査の依頼、ダウンストリーム・オペレーション向けのトレーニングにつきましては、スウェージロックのダウンストリーム専門スタッフにお問い合わせください。