Guide de référence rapide sur les PFAS
Dans plusieurs secteurs d’activité, il est crucial de choisir des produits adaptés et de se conformer aux réglementations en vigueur pour garantir la sécurité et les performances des installations et s’assurer d’opérer dans le respect de la loi. Avec son réseau mondial de centres de vente et de services, Swagelok met une vaste expertise à la disposition de ses clients pour répondre à toutes les interrogations que ceux-ci pourraient avoir concernant la présence de PFAS dans les produits Swagelok. Les clients de Sxagelok peuvent prendre contact avec leur centre de vente et de services local pour choisir des produits en toute connaissance de cause et répondre à d’éventuelles exigences en matière de documentation concernant les PFAS. Informez-vous sur les produits chimiques fluorés – nature, utilisation dans les produits Swagelok, etc. – et découvrez certains aspects importants en rapport avec la sécurité et la réglementation.
Quelques données sur les produits chimiques fluorés
PFAS
Les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées regroupent plus de 10 000 substances fluorées, dont des polymères fluorés stables comme les élastomères FKM et FFKM ou le PTFE, des matériaux utilisés pour fabriquer des sièges ou des joints d’étanchéité dont le rôle est crucial dans de nombreux produits Swagelok. Il existe une seule définition des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, qui englobe presque toutes les substances contenant du fluor.
Parmi tous les atomes, l’atome de fluor est celui dont l’électronégativité est la plus élevée, ce qui signifie qu’il forme les liaisons les plus fortes possible avec les atomes des molécules organiques (molécules à chaîne carbonée). Les polymères qui contiennent du fluor comme le PTFE ou les élastomères FFKM et FKM résistent très bien aux produits chimiques corrosifs et aux températures extrêmes. En raison des propriétés uniques du fluor, il est impossible de remplacer les fluoropolymères par d’autres matériaux (sans nuire aux performances).
Des études indiquent qu’il convient de distinguer les produits chimiques fluorés entre eux. Il n’a pas été prouvé que tous les produits chimiques fluorés étaient dangereux pour la santé. De la même façon, tous ne s’accumulent pas dans des organismes vivants (bioaccumulation). Les polymères fluorés, en particulier, se sont avérés « peu préoccupants » sur le plan de la réglementation environnementale. Certains produits chimiques fluorés à chaîne courte (principalement le C8) présentent un risque pour la santé et/ou un risque de bioaccumulation. Les principaux fabricants de polymères fluorés se sont volontairement engagés à réduire leurs émissions de PFAS non polymérisés (2024 : 0,009 % dans l’air ; 0,001 % dans l’eau ; 2030 : 0,003 % dans l’air ; 0,0006 % dans l’eau*).
Par devoir de précaution, depuis octobre 2025, Swagelok a cessé d’acheter ou d’utiliser directement les cinq PFAS suivants qui font actuellement l’objet de réglementations édictées par de grands organismes mondiaux : PFOA (acide perfluorooctanoïque), PFOS (acide perfluorooctane sulfonique), HFPO-DA (acide dimère d’oxyde d’hexafluoropropylène), PFHxS (acide perfluorohexane sulfonique) et PFNA (acide perfluorononanoïque).
Des groupes techniques comme le Performance Fluoropolymer Partnership (PFP) ou le Fluoropolymer Products Group (FPG) préconisent tous deux d’adopter une approche nuancée et scientifique de la réglementation tenant compte des usages essentiels et non essentiels, afin d’éviter les conséquences imprévues que l’interdiction complète de toutes les substances fluorées pourrait avoir sur les secteurs qui en dépendent pour des usages critiques. *Manufacturing-Programme-Press-Statement-26-March-2025-.pdf
Matériaux de siège et d’étanchéité proposés dans produits Swagelok
Dans de nombreux produits Swagelok, les sièges et les joints sont proposés dans divers matériaux pour des systèmes fluides qui ne nécessitent pas des matériaux d’étanchéité fluorés ultrarésistants aux produits chimiques et aux températures extrêmes. Du fait de l’absence de fluor dans ces matériaux, les températures nominales des produits équipés de ces sièges ou de ces joints sont généralement inférieures à la valeur nominale standard.
Matériaux de siège et d’étanchéité sans PFAS
- PEEK
- Polyimide (Vespel®)
- UHMWPE
- Alliage X-750
- Nitrile (Buna-N, Buna-C)
- Caoutchouc éthylène-propylène
- Polychloroprène (Néoprène)
Matériaux de siège et d’étanchéité avec PFAS
- PTFE
- PFA
- PCTFE
- Élastomère FKM (Viton)
- Élastomère FFKM (Kalrez®, Simriz®, Perlast®, Chemraz®)
Exemples de produits disponibles sans PFAS :
Vanne à boisseau sphérique série 60 Swagelok
Des lubrifiants non fluorés doivent être demandés. Matériaux de siège non fluorés proposés :
- Alliage X-750
- PEEK
- UHMWPE
Matériaux de joint de bride non fluorés proposés :
- Nitrile (Buna-N, Buna-C)
- Caoutchouc éthylène-propylène
- Polychloroprène (Néoprène)
- Remarque : l’embout de tige est revêtu de PTFE
Clapet anti-retour série C Swagelok
Matériaux de joint de bride non fluorés proposés :
- Nitrile (Buna-N, Buna-C)
- Caoutchouc éthylène-propylène
- Polychloroprène (Néoprène)
- Remarque : sur les modèles qui nécessitent un joint d’entrée, ce joint est revêtu de PTFE
Réglementations
La plupart des pays ont leur propre système juridique et leurs propres lois qui régissent les restrictions d’utilisation des produits chimiques, y compris les 27 pays membres de l’Union européenne (UE). Des exceptions sont prévues pour les usages essentiels. La Convention de Stockholm est un traité international qui vise à limiter les polluants organiques persistants ; il s’agit d’un accord-cadre et non d’une législation.
Législation internationale
| Pays | Législation | Supervisée par : |
| UE | Règlement concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques et les restrictions applicables à ces substances (REACH) | Agence européenne des produits chimiques (ECHA) |
| États-Unis | Loi sur le contrôle des substances toxiques (TSCA) | Agence pour la protection de l’environnement des États-Unis (EPA) |
| Canada | Loi canadienne sur la protection de l’environnement (LCPE) | Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) |
| Grande-Bretagne | REACH - Royaume-Uni | Responsable de la santé et de la sécurité (HSE) |
| Irlande du Nord | REACH - Union européenne | Agence européenne des produits chimiques (ECHA) |
| Chine | Décret 591 | Conseil des affaires de l’État |
| Japon | Loi sur le contrôle des substances chimiques | Ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie, Ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales, Ministère de l’Environnement (MOE) |
Dans de nombreux pays, il existe une réglementation concernant la présence de produits chimiques dans l’eau potable. Aux États-Unis, l’acide perfluorooctane sulfonique (PFOA) n’est plus utilisé comme auxiliaire de traitement des polymères fluorés. L’acide dimère d’oxyde d’hexafluoropropylène (HFPO-DA) est utilisé comme auxiliaire de traitement, mais n’entre pas dans la composition du polymère. L’acide perfluorooctane sulfonique (PFOS) est couramment utilisé dans les textiles et les mousses anti-incendie, mais il est progressivement éliminé de ces produits.
Si vous avez besoin d’aide pour choisir des produits, prenez contact avec votre centre de vente et de services agréé Swagelok.