alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon

Distribución, Compresión y Repostaje de Gas Natural

Swagelok suministra componentes de sistemas de fluidos fiables para aplicaciones de GNC, GNR y GNL. Apoyamos la próxima generación de tecnologías de energía limpia.

 Volver a Energías Limpias


Ver Más Sobre:


Soluciones Fiables y Seguras de Gas Natural y Repostaje

El gas natural ha experimentado una amplia utilización a escala mundial. Utilizar gas natural comprimido (GNC) y gas natural licuado (GNL) son dos de los medios más accesibles para reducir las emisiones asociadas a los vehículos tradicionales propulsados por gasolina o gasoil. El gas natural renovable (GNR), un biogás o biometano procesado, es otra tecnología de combustible alternativo que nos impulsa hacia un futuro más limpio.

Utilizar componentes para sistemas de fluidos fiables y de alta calidad para el control del gas natural es imprescindible para construir una infraestructura que permita el suministro y la transferencia seguros del gas natural a los vehículos.

  • El manejo seguro del GNC, GNR y GNL requiere sistemas de compresión, transferencia y repostaje de alta calidad para evitar fugas y mantener la eficiencia de la operación desde la fuente hasta el vehículo a presiones de almacenamiento de más de 250 bar (~3600 psi).
  • Cualquier fuga puede provocar peligros importantes como explosiones, incendios e impacto medioambiental. El GNC es inflamable y explosivo en un amplio rango de temperaturas y concentraciones en el aire. Los fabricantes de equipos originales necesitan proveedores que comprendan sus requisitos de seguridad y dispongan del inventario local para solucionar los problemas con rapidez.
  • Los componentes de elastómero desempeñan un papel importante en la mejora de la fiabilidad de los sistemas de GNC y GNL y deben tenerse en cuenta al seleccionar los materiales.

Como líder tecnológico que desempeña un papel en todas las fases de la industria de las energías limpias, incluyendo la exploración, la producción, el transporte, el almacenamiento y la distribución, nuestra misión es ofrecer soluciones fiables para sistemas de fluidos en aplicaciones de GNC, GNR o GNL. Nuestra amplia experiencia en el apoyo a industrias de combustibles alternativos, junto con nuestro servicio y apoyo globales, pueden ayudarle a afrontar sus retos más difíciles.


Aplicaciones de GNC y GNLSwagelok apoya las aplicaciones de vehículos y repostaje de GNL/GNC

Apoyamos las aplicaciones de vehículos y repostaje de GNC y GNL con soluciones de sistemas de fluidos para:

  • Tuberías virtuales (remolques cisterna)
  • Estaciones de servicio (infraestructura)
  • Vehículos ligeros y de pasajeros
  • Vehículos comerciales y flotas

Contacte con un Especialista en Soluciones Locales

Distribución de Gas Natural: Mantenimiento fiable de una Tubería Virtual

Una tubería virtual es un método de transporte de gases a lugares que no tienen acceso a los gasoductos fijos tradicionales. En lugar de utilizar infraestructuras permanentes, las tuberías virtuales se basan en camiones, remolques o contenedores especializados para trasladar el gas en su forma comprimida o licuada desde la planta de producción hasta el usuario final.

Distribución de GNC/GNL (gas natural)En toda la tubería virtual, los sistemas de fluidos deben diseñarse con la máxima fiabilidad, para asegurar la contención, el suministro fiable y seguro y la eficiencia operativa.

  • Para una contención fiable, mantener la seguridad de los operarios y proteger el medio ambiente de emisiones incontroladas, es esencial un rendimiento sin fugas.
  • El rendimiento a alta presión es crítico para cualquier sistema de fluidos en la tubería virtual donde se comprime el gas natural para conseguir la máxima densidad energética
  • Las soluciones con sistemas preensamblados pueden facilitar el desarrollo de infraestructuras de gas natural con mayor rapidez gracias a diseños probados y comprobados que son fáciles de instalar y mantener.

Eficiencia de las Estaciones de Compresión y Repostaje de Gas Natural

Tanto si está construyendo nuevas infraestructuras como reconvirtiendo las existentes, es necesario que los vehículos de gas natural sean fiables para alcanzar una utilización generalizada. Solucionamos estos retos, permitiendo que las estaciones de GNC y GNL consigan el máximo nivel de fiabilidad protegiendo al mismo tiempo a los usuarios finales y a sus vehículos.
Compresión y repostaje de GNL/GNC (gas natural)

  • Tecnología de surtidores seguros: Nuestra avanzada tecnología de surtidores está diseñada para gestionar
     rangos significativos de presión y temperatura, asegurando un trasvase seguro y eficiente desde los depósitos de almacenamiento a los de los vehículos.
  • Capacidad maximizada para las estaciones de repostaje: Ofrecemos soluciones que permiten a las estaciones de servicio almacenar grandes cantidades de gases altamente presurizados en planta, lo que facilita la distribución a los consumidores y maximiza la capacidad.
  • Escalado rápido de sistemas complejos: La experiencia de Swagelok en el pre-ensamblaje de sistemas complejos para infraestructuras fiables asegura una rápida ampliación de las estaciones de servicio para satisfacer más rápidamente las necesidades de los usuarios finales.

Desde componentes individuales hasta sistemas y paneles preensamblados, Swagelok está equipado para apoyarle. Además, ofrecemos asistencia de ingeniería en planta para asegurar un rendimiento y una integración óptimos.


Soluciones para la Movilidad del Gas Natural: Rendimiento Fiable para Vehículos Pesados

Según NGV Global, más de 30 millones de vehículos pesados de gas natural, desde autobuses urbanos a vehículos de reparto o carretillas elevadoras, están ya operando en todo el mundo. Para apoyar el crecimiento y el volumen de esta industria, los sistemas de combustible GNC y GNL deben ofrecer una fiabilidad y seguridad totales. Swagelok tiene disponibles soluciones para superar estos retos operativos únicos:Movilidad GNL/GNC (gas natural)

  • Racores y conexiones fiables: Los racores Swagelok de alta calidad están diseñados para soportar las continuas vibraciones asociadas a los vehículos en movimiento. Esto asegura que las conexiones permanezcan seguras y que los materiales no se fatiguen ni fallen en estas condiciones.
  • Disponibilidad del producto a gran escala: Swagelok opera una amplia red de instalaciones de fabricación repartidas por tres regiones del mundo, con una superficie total de 232.000 m2 (2,5 millones de pies2), para suministrar las cantidades de productos de alta calidad para sistemas de fluidos que necesitan los fabricantes de equipos originales de vehículos y otras grandes organizaciones. En los últimos tres años hemos más que duplicado nuestras inversiones en bienes de equipo e instalaciones para dar prioridad a la disponibilidad de los productos.
  • Temperaturas de servicio: Los componentes de nuestro sistema están diseñados para soportar los importantes cambios de temperatura provocados por el efecto Joule-Thomson, en el que el gas natural se expande desde el almacenamiento a alta presión a una presión más baja cuando se introduce en el motor. Esta resistencia garantiza un rendimiento y una integridad óptimos del sistema.

Las soluciones Swagelok para vehículos están certificadas según las normas ECE R110 y NGV 3.1 e incluidas en el Sistema Internacional de Datos de Materiales (IMDS), ofreciendo firmeza y seguridad para apoyar el crecimiento de la industria.


Obtenga los Materiales Adecuados para las Aplicaciones de Gas Natural

Los productos Swagelok están diseñados específicamente para satisfacer las demandas operativas únicas de las aplicaciones de movilidad de GNC y GNL, incluyendo los sistemas de combustible, los camiones cisterna, los paneles de infraestructura, los sistemas de distribución y mucho más. Nuestros productos están aleados con elementos que ofrecen una resistencia superior a la corrosión. Aplicamos un amplio conocimiento de los factores que contribuyen a la corrosión y otros desgastes del sistema para simplificar los materiales

  • Materiales mejorados: Ofrecemos productos construidos con materiales como acero inoxidable 316, que está formulado para mejorar la solidez y la resistencia a la corrosión. Este material es menos susceptible a los problemas de corrosión en ruta que se observan en el acero inoxidable con menor contenido de níquel y cromo.
  • Compatibilidad química y durabilidad: Swagelok le ayuda a considerar factores como la compatibilidad química y las necesidades de vida útil, asegurándole que dispone de los componentes de elastómero adecuados para sus sistemas de gas natural.

Productos Swagelok para distribución de gas natural, a bordo de vehículos, compresión y repostaje:

Producto Distribución Compresión y Repostaje En el Vehículo
Racores para Tubo marca de comprobación marca de comprobación marca de comprobación
Accesorios Assembly-by-torque (AbT)      marca de comprobación
Válvulas de Bola marca de comprobación marca de comprobación marca de comprobación
Válvulas de Aguja marca de comprobación    
Válvulas Antirretorno marca de comprobación   marca de comprobación
Válvulas de Bola para Surtidores   marca de comprobación  
Válvulas de Bola para Servicio de Combustible Alternativo   marca de comprobación  
Válvulas de Alivio   marca de comprobación  
Válvulas de Purga   marca de comprobación marca de comprobación
Manifolds para Instrumentación   marca de comprobación  
Tapones de Purga     marca de comprobación
Enchufes Rápidos marca de comprobación    
Tubo marca de comprobación marca de comprobación  
Soportes para Tubo marca de comprobación marca de comprobación  
Mangueras marca de comprobación   marca de comprobación
Mangueras para Gas Natural   marca de comprobación  
Mangueras Totalmente Metálicas   marca de comprobación  
Reguladores marca de comprobación marca de comprobación  
Instalaciones de Líneas de Combustible Preensambladas     marca de comprobación
Manifolds marca de comprobación marca de comprobación  
Dobladoras de Tubo     marca de comprobación
Manómetros     marca de comprobación
Instrumentos de Medición marca de comprobación marca de comprobación  

Vea Nuestras Soluciones de Productos

Centro de Formación

¿Busca más información sobre la ciencia de los materiales, el diseño de productos o la operación de sistemas de fluidos para aplicaciones de gas natural? ¿Necesita un curso de reciclaje sobre la formación en sistemas de tubo? ¿Quiere iniciarse en los conceptos básicos de la energía limpia? Swagelok le ofrece todo lo que necesita. Desde blogs hasta seminarios web, hemos reunido la información que busca en un solo lugar.

Blogs

Videos

Ciencias de los Materiales