Ver Más Sobre:
Infraestructura de Repostaje de GNL
El uso del GNL está aumentando, y este desarrollo debe ir acompañado de soluciones de GNL fiables, seguras y de alta calidad. Swagelok tiene disponible una variedad de racores, válvulas y otros componentes para sistemas de fluidos que ayudan a transportar GNL del punto A al punto B.
La manipulación del GNL y su uso como combustible implica:
- Temperaturas muy bajas (-162°C e inferiores) con componentes que soportan bajas presiones sin fugas.
- Componentes de elastómero, que puedan soportar los cambios químicos, de presión y de temperatura resultantes de la licuación del gas natural.
- Resistencia a las vibraciones, especialmente en el transporte de GNL. El volumen del GNL se reduce considerablemente, lo que facilita su almacenamiento y transporte, sobre todo en tanques criogénicos de buques o camiones especializados.
- Resistencia a la corrosión, que suele requerir acero inoxidable de mayor calidad para todos los componentes del GNL. Las infraestructuras de GNL operan en condiciones ambientales adversas y utilizan productos químicos agresivos, lo que puede afectar significativamente a la integridad y seguridad de los bienes.
Soluciones de GNL
Los sistemas y componentes de combustible GNL deben superar los retos más difíciles relacionados con el sistema. La seguridad, la prevención de fugas y la resistencia a la corrosión son sólo algunas de las consideraciones.
- Seguridad. Para conducir con seguridad el GNL se requieren sistemas de compresión, transferencia y repostaje de alta calidad desde la fuente hasta el vehículo, ya que las presiones de almacenamiento pueden superar los 275 bar (4000 psi).
- Rendimiento sin fugas. Cualquier fuga puede provocar peligros importantes, como explosiones, incendios e impacto medioambiental. Los fabricantes de equipos originales necesitan inventario local y un proveedor, como Swagelok, que entienda sus requisitos de seguridad.
- Productos de larga duración. Los racores Swagelok se pueden reutilizar 25 veces; somos conocidos por nuestra calidad y longevidad.
- Material de alta calidad (acero inoxidable 316 L). Nuestros componentes están diseñados con materiales como el acero inoxidable 316 de alta calidad, formulado para mejorar la solidez y la resistencia a la corrosión.
- Comprensión de la normativa mundial sobre certificación. Conocemos las normas mundiales de certificación y diseñamos nuestros productos para cumplirlas.
- Componentes de Elastómero Swagelok puede ayudarle a encontrar materiales que ofrezcan la compatibilidad química, de presión y temperatura necesaria para mantener operativos sus sistemas de GNL.
Swagelok tiene un equipo con la experiencia y los conocimientos necesarios para ofrecer soluciones integrales.
Equipamiento de Estaciones de GNL
Swagelok le ofrece una amplia gama de productos y servicios para satisfacer las necesidades de su estación de servicio de GNL.
Estaciones de Servicio Públicas:
Estas estaciones suelen estar situadas a lo largo de las principales autopistas y en zonas urbanas. Están diseñadas para dar servicio a una amplia gama de vehículos, desde turismos hasta camiones pesados, y están equipadas con múltiples surtidores para gestionar grandes volúmenes de tráfico y garantizar un repostaje rápido.
Estaciones de Servicio Privadas:
Estas estaciones suelen ser propiedad de empresas que las explotan para sus vehículos de flota. No están abiertas al público y suelen estar situadas en los locales de la empresa.
Estaciones Móviles (Gasoductos Virtuales):
Se trata de estaciones portátiles que pueden trasladarse a distintos lugares según sea necesario. Son ideales para emplazamientos temporales o remotos en los que no es viable una infraestructura permanente. Las estaciones móviles están equipadas con todos los componentes necesarios, incluidos depósitos de almacenamiento, surtidores y sistemas de seguridad, para ofrecer una solución completa de repostaje.
Estaciones de Camiones:
Estas estaciones están diseñadas específicamente para repostar camiones pesados. Están equipadas con surtidores y tanques de almacenamiento de gran capacidad para manejar los grandes volúmenes de GNL que requieren estos vehículos.
Estaciones Marítimas:
Estas estaciones están diseñadas para el repostaje de buques y otras embarcaciones marítimas y están equipadas con equipos especializados para hacer frente a los requisitos únicos del repostaje marítimo. Las estaciones marítimas de GNL garantizan que los buques puedan repostar de forma rápida y segura, minimizando el tiempo de inactividad.
Estaciones Ferroviarias:
Estas estaciones se utilizan para repostar locomotoras y otros vehículos ferroviarios. Están equipadas con tanques de almacenamiento y surtidores de gran capacidad para manejar los grandes volúmenes de GNL que necesitan los vehículos ferroviarios.
Mantener la Integridad del Sistema
Para garantizar el funcionamiento fiable de sus sistemas de GNL, ofrecemos un servicio integral de evaluación y asesoramiento sobre sistemas de fluidos. Este servicio aborda las preocupaciones relacionadas con la integridad del sistema y las fugas. Nuestro equipo de ingenieros de campo realiza auditorías exhaustivas de sus sistemas actuales, elabora informes detallados en los que se destacan los problemas detectados, prioriza las correcciones en función del rendimiento de la inversión (ROI) y garantiza la fiabilidad del sistema a largo plazo.
- Reduzca los costes de explotación y las paradas imprevistas
- Aumentar la integridad de los activos
- Respuestas a preguntas técnicas
- Acceda al inventario para reponer productos
Swagelok apoya el abastecimiento de GNL con:
- Racores para Tubo
- Válvulas de Bola
- Válvulas de Aguja
- Válvulas Antirretorno
- Instrumentos de Medición
- Tubo
- Soportes para Tubo
- Manguera
- Manifolds