alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon

Servicios y Soluciones de Gas Natural Comprimido (GNC)

El gas natural comprimido (GNC) es uno de los medios más accesibles para reducir las emisiones asociadas a los vehículos tradicionales de gasolina y gasoil. Este combustible alternativo requiere componentes para tuberías virtuales que garanticen una distribución, compresión y repostaje seguros, así como sistemas de combustible para vehículos, incluidos sistemas premontados.

Encuentra un especialista local

 Volver a Gas Natural


Ver Más Sobre:


Selección de los Componentes Adecuados para las Tecnologías de GNC y GNR

Las políticas mundiales y regionales de aire limpio son cada vez más estrictas. Un estudio global del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) muestra que, en los últimos cinco años, más países han adoptado políticas en los principales sectores contaminantes, como el transporte, la generación de energía, las emisiones industriales, la gestión de residuos sólidos, la contaminación atmosférica doméstica y la agricultura. Sin embargo, las importantes lagunas en la aplicación, la financiación, la capacidad y la supervisión hacen que los niveles de contaminación atmosférica sigan siendo elevados.

El GNC, al igual que el gas natural renovable (GNR), ha visto una amplia aceptación, lo que ha llevado a un rápido desarrollo de los equipos de GNC y de la infraestructura de repostaje, forzando la infraestructura y provocando ineficiencias y posibles averías. Para garantizar que los sistemas de combustible GNC sean fiables y seguros, los componentes deben ser de la máxima calidad.

Una variedad de accesorios, válvulas y otros componentes para sistemas de fluidos mueven el GNC o el GNR desde el punto de almacenamiento hasta el surtidor. Utilizar GNC o GNR como combustible alternativo implica:

  • Presiones más altas, por lo que es fundamental que todos los componentes soporten altas presiones sin fugas.
  • Desafíos termodinámicos, por lo que es imperativo que todas las partes del sistema puedan soportar los cambios de temperatura resultantes de la compresión del gas natural.
  • Compatibilidad de los componentes de elastómero con los hidrocarburos y las bajas temperaturas
  • Resistencia a las vibraciones, importante para el transporte de GNC y GNR
  • Resistencia a la corrosión, que requiere acero inoxidable de mayor calidad para todos los componentes de GNC y GNR

Rendimiento fiable, seguro y estanco

Podemos ayudarle a superar los retos relacionados con el abastecimiento de componentes probados y sistemas prefabricados para aplicaciones de GNC o GNR. Aproveche los conocimientos de nuestro equipo sobre metalurgia y formación de aleaciones, diseño de componentes e ingeniería de sistemas de fluidos al construir sistemas e infraestructuras de combustible GNC o GNR. Le ayudamos a conseguir:

  • Seguridad. Encuentre soluciones para sistemas de compresión, transferencia y repostaje de GNC o GNR diseñadas para un rendimiento máximo a presiones de almacenamiento superiores a 250 bar (~3600 psi).
  • Funcionamiento sin fugas. Cualquier fuga puede provocar peligros importantes, como explosiones, incendios e impacto medioambiental. Trabaje con un equipo que comprenda sus necesidades y disponga del inventario local para resolver los problemas con rapidez.
  • Longevidad del sistema. Los racores Swagelok pueden reutilizarse hasta 25 veces, lo que le ofrece la flexibilidad necesaria para mantener los sistemas funcionando óptimamente a largo plazo.
  • Resistencia a la corrosión. Nuestros componentes están diseñados con materiales como el acero inoxidable 316 de alta calidad, formulado para mejorar la solidez y la resistencia a la corrosión.
  • Compatibilidad de los elastómeros. Podemos ayudarle a encontrar materiales que ofrezcan la compatibilidad química, de presión y de temperatura necesaria para mantener en funcionamiento sus sistemas de GNC o GNR.
  • Conformidad. Conocemos las normas mundiales de certificación, nuestros productos las cumplen y podemos ayudarle a que Vd. también las cumpla.

Sea cual sea la aplicación de GNC o GNR que le interese, sepa que estamos preparados para aplicar nuestra amplia experiencia en los mercados del transporte y nuestra completa oferta de productos y servicios para ayudarle a superar los retos operativos relacionados con el sistema.

En la fabricación de autobuses y estaciones de servicio de GNC, Scania debe cumplir con estrictos requisitos de rendimientoEquipamiento de Estaciones de Servicio de GNC

Ofrecemos una amplia cartera de productos y servicios para satisfacer sus necesidades en cuanto a estaciones de servicio de GNC.

Estaciones Nodriza e Hija:

Las estaciones nodriza se utilizan para llenar grandes volúmenes de gas comprimido en estaciones hijas móviles. Estas estaciones suelen estar situadas cerca de un gasoducto o abastecidas por camiones cisterna y constan de grandes compresores, paneles de prioridad, sistemas en cascada y surtidores de doble llenado.

Los Retos Incluyen:

  • Capacidad y Suministro: Es crucial asegurarse de que la estación nodriza tiene capacidad suficiente para atender la carga de la estación y llenar las cascadas móviles. Una capacidad insuficiente puede provocar un aumento del tiempo de llenado, periodos de espera más largos y periodos de sequía en la estación hija.
  • Suministro Continuo: Mantener un suministro continuo de gas a la estación hija utilizando cascadas móviles es todo un reto debido a factores como la gran distancia entre estaciones, las malas condiciones de las carreteras, los accidentes de tráfico, los cierres de rutas, los atascos y la indisponibilidad de los vehículos por mantenimiento.
  • Utilización de la Cascada Móvil: La utilización eficaz de las cascadas móviles requiere una supervisión continua para evitar paradas y retrasos no deseados.
  • Seguridad: Garantizar el funcionamiento seguro de las cascadas móviles implica el cumplimiento de las normas, la detección de fugas, los sistemas de cierre de emergencia y las válvulas de alivio de exceso de presión.

Productos Críticos:

  • Productos hasta 20 mm (1 ½ pulg.), racores para tubo, mangueras y mucho más.

Estaciones de Llenado Rápido

Las estaciones de llenado rápido están diseñadas para repostar rápidamente los vehículos.

Los Retos Incluyen:

  • Almacenamiento a Alta Presión: A diferencia de los combustibles líquidos, el gas natural se suministra a través de gasoductos o se comprime según la demanda. Esto requiere sistemas de almacenamiento a alta presión, que son caros y deben gestionarse cuidadosamente para garantizar la seguridad y la eficacia.
  • Redundancia y Fiabilidad: Para garantizar un funcionamiento continuo, las estaciones de llenado rápido suelen necesitar varios compresores. Esta redundancia es crucial porque si falla un compresor, la estación puede seguir funcionando. Sin embargo, esto aumenta la complejidad y el coste de la infraestructura.
  • Gestión de la Temperatura: La rápida compresión del gas natural puede provocar importantes cambios de temperatura, que pueden afectar a la densidad del gas y a la eficacia del proceso de repostaje. Para mantener el rendimiento es esencial contar con sistemas adecuados de gestión de la temperatura.
  • Mantenimiento y Seguridad: El mantenimiento periódico es fundamental para garantizar la seguridad y fiabilidad de las estaciones de llenado rápido. Esto incluye la comprobación de fugas, el cumplimiento de las normas de seguridad y el mantenimiento de los componentes de alta presión.

Productos Críticos:

  • Surtidores de GNC/GNR con contador para controlar la cantidad de combustible que se compra.
  • Ensamblajes de mangueras, kits de mangueras y productos dentro de los dispensadores, como: ensamblajes de válvulas de bola manuales y con actuador, válvulas antirretorno, válvulas de purga, manómetros y reguladores.

Estaciones de Llenado en Cascada:

Las estaciones de llenado en cascada se llenan principalmente desde tanques de almacenamiento y se utilizan normalmente para aplicaciones minoristas o vehículos que requieren repostaje a diferentes horas.

Estaciones de Llenado por Tiempo, Llenado Lento o Llenado de Flotas:

Las estaciones de llenado por tiempo suelen utilizarse para flotas de vehículos que regresan a ubicaciones centrales durante periodos prolongados, como camiones de basura, autobuses escolares y otras flotas similares.

Llenado Combinado:

Estaciones de llenado combinadas, que combinan elementos de las configuraciones de llenado rápido en cascada, llenado rápido en depósito intermedio y llenado por tiempo.

Carga a Granel y Descarga o Decantación:

La carga a granel es un proceso utilizado para transferir GNC de un contenedor a otro. Implica utilizar diámetros más grandes, hasta 1 pulg. en los remolques cisterna y de 2 a 4 pulg. en los sistemas de decantación, donde las tuberías son más comunes.

Mantenimiento de la integridad del sistema de fluidos con los servicios de GNC

Para mantener sus sistemas de GNC o GNR funcionando de manera fiable, ofrecemos un servicio de evaluación y asesoramiento de sistemas de fluidos  para resolver problemas relacionados con la pérdida de integridad del sistema y las fugas. Nuestro equipo de ingenieros de campo puede auditar sus sistemas actuales y elaborar un informe en el que se destaquen los problemas detectados, se prioricen las correcciones en función de la rentabilidad de la inversión y se describan los pasos necesarios para mantener la fiabilidad del sistema a largo plazo.

Ponga a nuestro equipo a su lado para ayudarle:

  • Reduzca los costes de explotación y las paradas imprevistas
  • Aumentar la integridad de los activos
  • Respuestas a preguntas técnicas
  • Acceda al inventario para reponer productos

Productos Swagelok para GNC y GNR:

  • Racores para Tubo
  • Válvulas de Bola
  • Válvulas de Aguja
  • Válvulas Antirretorno
  • Tecnología de Purga
  • Instrumentos de Medición
  • Tubo
  • Manguera
  • Manifolds

Vea Nuestras Soluciones de Productos

Centro de Formación

¿Busca más información sobre la ciencia de los materiales, el diseño de productos o la operación de sistemas de fluidos para aplicaciones de gas natural? ¿Necesita un curso de reciclaje sobre la formación en sistemas de tubo? ¿Quiere iniciarse en los conceptos básicos de la energía limpia? Swagelok le ofrece todo lo que necesita. Desde blogs hasta seminarios web, hemos reunido la información que busca en un solo lugar.

Blogs

Videos

Ciencias de los Materiales