alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon

圧縮天然ガス(CNG)サービスおよびソリューション

圧縮天然ガス(CNG)は、従来のガソリンやディーゼル・エンジン駆動の車両から排出されるガスを削減することが可能なエネルギーとして、広く利用されています。CNGの安全な供給、圧縮、充填、車載燃料システム(プレハブ式のシステムを含む)を実現するには、仮想パイプラインに適した部品が必要です。

地元の専門家を探す

 天然ガスに戻る


その他の詳細を見る:


CNG/RNG技術に適した部品を選定する

世界各地におけるクリーン・エアー政策は、厳格化の一途を辿っています。国連環境計画(UNEP)による国際評価によると、過去5年間で、輸送、発電、産業排出物、固体廃棄物管理、家庭内大気汚染、農業といった主な汚染源に対する方策を採用する国が増えています。しかし、各国の実施状況や資金、能力、監視の度合いには大きな隔たりが存在するため、大気汚染のレベルは高止まりしています。

CNGは、再生可能天然ガス(RNG)と並んで広く普及しているため、CNG用の装置や充填インフラの開発が急速に進む一方で、既存のインフラには負荷がかかり、効率の低下や不具合のリスクが生じています。安全かつ信頼性の高いCNG燃料システムを構築するには、最高品質の部品が必要です。

貯蔵からディスペンサーまでCNGやRNGを移送する際は、継手やバルブをはじめとするさまざまな流体システム部品が使用されています。CNGまたはRNGを代替燃料として使用する際は、以下の点を考慮する必要があります:

  • 高圧対応:すべての部品が高圧に耐え、漏れを生じさせないことが極めて重要です
  • 熱力学的な課題:システムのあらゆる部分が天然ガスの圧縮による温度変化に耐えられることが不可欠です
  • エラストマー製部品の適合性:炭化水素や低温環境との適合性が求められます
  • 耐振性:CNG/RNGの移送において重要です
  • 耐食性:すべてのCNG/RNG用部品には、高品質のステンレス鋼を使用する必要があります

安全かつ信頼性が高く、漏れの無いパフォーマンス

スウェージロックは、CNG/RNGアプリケーション向けの実績のある部品およびプレハブ式システムの調達に関する課題解決をサポートします。CNG/RNG燃料システムやインフラを構築する際は、スウェージロックが培ってきた冶金学、合金形成、部品設計、流体システムのエンジニアリングに関する専門知識をぜひご活用ください。スウェージロックは以下の実現をサポートします:

  • 安全性:CNG/RNGの圧縮、移送、充填システムにおいて、25.0 MPaを超える貯蔵圧力下で最高のパフォーマンスを発揮するソリューションを提供します。
  • 漏れの無いオペレーション:わずかな漏れでも、爆発、火災、環境への影響といった重大な危険につながるおそれがあります。お客さまの要件を理解し、現地在庫を保有するチームと協力することで、問題を迅速に解決することができます。
  • システムの長寿命化:スウェージロックの継手は最大で25回の再取り付けが可能なため、長期にわたってシステムを最適な状態で稼働させることが可能です。
  • 耐食性:スウェージロックは、特別な配合で強度や耐食性を高めた高品質の316ステンレス鋼をはじめとする材料を使用して部品を製造しています。
  • エラストマーの適合性:スウェージロックは、安定したCNG/RNGシステムのオペレーションを実現するべく、化学物質、圧力、温度の適合性を備えた材料の選定をサポートします。
  • コンプライアンス:スウェージロックは国際認証規格を理解しており、規格に適合した製品を提供するのはもちろんのこと、基準を満たすためのサポートも行います。

CNG/RNGのどのようなアプリケーションであっても、スウェージロックは輸送市場において長年培ってきた経験、そして包括的な製品およびサービスのラインアップを活かし、システムに関連するオペレーション上の課題を克服するべくサポートします。

CNGバスや燃料補給ステーションを構築する上で、スカニア社は厳しいパフォーマンス要件を満たす必要があります。CNG充填ステーションを配備する

スウェージロックは、CNG充填ステーションの要件を満たすべく、包括的なラインアップの製品およびサービスを取り揃えています。

マザー・ステーションおよびドーター・ステーション:

マザー・ステーションを使用すると、大量の圧縮ガスを移動式のドーター・ステーションに充填することができます。マザー・ステーションおよびドーター・ステーションは通常、ガス・パイプラインの付近、またはタンクローリーによる供給が可能な場所に設置されます。大型コンプレッサー、ガス供給パネル、カスケード・システム、二重充填ディスペンサーが装備されています。

課題の例:

  • 容量および供給:マザー・ステーションがステーションの負荷に対応し、移動式カスケードを充填するのに十分な容量を確保することが重要です。容量が不足していると、充填時間や待ち時間の増加、、ドーター・ステーションでのガス供給切れ(ドライ期間)が生じるおそれがあります。
  • 継続的な供給:移動式カスケードを使用してドーター・ステーションにガスを継続的に供給するのは容易ではありません。その理由としては、ステーション間の距離が長い、道路状況の不良、交通事故、通行止め、交通渋滞、メンテナンスに伴う車両不足などが挙げられます。
  • 移動式カスケードの利用:移動式カスケードを効率的に使用するには、意図しない停止や遅延を回避するべく、継続的なモニタリングが欠かせません。
  • 安全性:移動式カスケードの安全なオペレーションを実現するには、規格の準拠、漏れの検出、緊急停止システム、過圧逃がし弁が不可欠です。

重要な製品:

  • サイズが1 ½ インチ(20 mm)以下のチューブ継手、チューブ、ホースなど

急速充填ステーション

急速充填ステーションでは、車両への充填を迅速に行うことができます。

課題の例:

  • 高圧貯蔵:液体燃料とは異なり、天然ガスはパイプライン経由で移送されるか、必要に応じて圧縮されます。これに必要な高圧貯蔵システムは、コストが割高であるうえに、安全性や効率性を確保するためには慎重な管理が求められます。
  • 冗長性および信頼性:継続的なオペレーションを行うため、急速充填ステーションでは複数のコンプレッサーが必要となる場合が大半です。このような冗長性を確保することは極めて重要です。なぜなら、仮にコンプレッサーが1台故障したとしても、ステーションのオペレーションを継続させることができるためです。ただし、これにはインフラの複雑化やコストの増加が伴うことにもなります。
  • 温度管理:温度管理:天然ガスを急速に圧縮すると温度が著しく変化し、ガスの密度や充填効率に影響を与えるおそれがあります。パフォーマンスを維持するには、適切な温度管理システムが欠かせません。
  • メンテナンスおよび安全性:急速充填ステーションの安全性および信頼性を確保するには、定期的なメンテナンスが欠かせません。これには漏れの検査、安全規格の準拠、高圧用部品のメンテナンスが含まれます。

重要な製品:

  • メーター付きCNG/RNGディスペンサー(燃料の購入量を追跡するための装置)
  • ホース・アセンブリー、ホース・キット、ディスペンサー内部の製品(例:手動式およびアクチュエーター付きボール・バルブ・アセンブリー、逆止弁、ブリード・バルブ、圧力計、レギュレーターなど)

カスケード充填ステーション:

カスケード充填ステーションに充填する際は、主に貯蔵タンクから行います。小売用途や、さまざまなタイミングで充填が必要な車両に使用するのが一般的です。

時間充填/低速充填/フリート充填ステーション:

時間充填ステーションに一般的に使用されるのは、拠点に戻って長時間留まるフリート車(ごみ収集車やスクール・バスなど)です。

複合充填:

複合充填ステーションは、カスケード急速充填、バッファー急速充填、時間充填の構成要素を組み合わせています。

バルク積み込み/積み出しまたは移し替え:

バルク積み込みとは、容器に入ったCNGを別の容器に移すプロセスです。チューブ・トレーラーでは最大1 インチ、移し替えシステムでは2~4 インチといった大口径のパイプを使用するのが一般的です。

CNGサービスによって流体システムの一貫性を維持する

信頼性の高いCNG/RNGシステムのオペレーションを実現するべく、スウェージロックは 流体システム評価/アドバイス・サービス を通じて、システムの整合性喪失や漏れの懸念に対処します。スウェージロックのフィールド・エンジニアリング・チームは、既存システムの監査を行って特定した問題を報告書にまとめ、ROI(投資利益率)に基づいて手直しの優先順位を付け、システムの信頼性を長期にわたって維持するための手順を提示します。

スウェージロックは、お客さまと共に挑み続けるべく、以下のサポートを行います:

  • オペレーション・コストおよび予想外のダウンタイム(停止時間)を削減する
  • 資産の整合性を高める
  • 技術的な質問に回答する
  • 交換用製品の在庫を確保する

スウェージロックのCNG/RNG用製品:

  • チューブ継手
  • ボール・バルブ
  • ニードル・バルブ
  • 逆止弁
  • パージ・バルブ
  • 測定機器
  • チューブ
  • ホース
  • マニホールド

スウェージロックの製品ソリューションを見る

リソース・センター

天然ガス・アプリケーションにおける材料科学、製品設計、流体システムのオペレーションについて、さらに詳しく知りたいとお考えですか?チューブ・システム・トレーニングの再受講が必要ですか?クリーン・エネルギーを基礎から学びたいと思いますか?スウェージロックにお任せください。コラム記事からウェビナーまで、役立つ情報をひとつにまとめました。

コラム記事

動画

材料科学トレーニング