alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon

Soluciones de Compresión y Repostaje de GNC

Vehículo GNC (gas natural comprimido) repostando

 Volver a Gas natural Comprimido


Ver Más Sobre:


Compresión y Repostaje de GNC

Los sistemas de fluidos Swagelok apoyan las tecnologías de energía limpia con componentes fiables para la compresión y recarga de gas natural. Swagelok puede ayudarle a alcanzar el rendimiento que necesita en la infraestructura de repostaje de gas natural comprimido (GNC) en estaciones de cualquier tamaño, suministrando racores, válvulas y otros componentes clasificados adecuadamente, al tiempo que ofrece una variedad de servicios de ingeniería de apoyo.

Contacte con un especialista local

Compresión de GNC a Alta Presión

La compresión del gas natural reduce su volumen, lo que hace que su almacenamiento y transporte sean más eficaces y rentables. Componentes esenciales como racores, válvulas, manómetros y mangueras desempeñan un papel crucial en la compresión del gas, el control de su caudal y la supervisión de la presión para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de su estación de servicio.

Si no se controla el caudal de gas, puede producirse una distribución desigual del mismo, lo que provocaría un repostaje ineficaz y posibles riesgos para la seguridad. También puede provocar excesos de presión en el sistema, lo que puede dañar los equipos y aumentar el riesgo de fugas o explosiones.

Del mismo modo, si no se controla la presión, el sistema puede funcionar a niveles de presión inseguros, lo que puede comprometer la integridad de los tanques de almacenamiento y otros componentes. Esto puede provocar fallos en los equipos, fugas de gas e incluso accidentes graves. La supervisión periódica garantiza que la presión permanezca dentro de los límites de seguridad, manteniendo la seguridad general y la eficiencia de la estación de repostaje.

Nuestros productos para compresión y repostaje de GNC proporcionan:

  • Rendimiento sin fugas: Esto es esencial para una contención fiable, mantener la seguridad de los usuarios de la estación y proteger el medio ambiente de las emisiones incontroladas. Los productos Swagelok están diseñados para asegurar una operación estanca que ofrece tranquilidad y mantiene los estándares de seguridad.
  • Rendimiento a alta presión: Crítico para cualquier sistema de fluidos en el proceso de distribución de GNC, ya que el gas natural se comprime para alcanzar la máxima densidad energética. Los componentes de alta presión Swagelok están diseñados para soportar las demandas de las aplicaciones CNG, promoviendo una operación eficiente y segura.
  • Soluciones de sistemas premontados: Los diseños contrastados y probados de Swagelok simplifican los procesos de instalación y mantenimiento, lo que permite un desarrollo más rápido de la infraestructura de gas natural. Esta aceleración no sólo reduce el tiempo de inactividad, sino que garantiza que la infraestructura sea fiable y eficiente desde el principio.

Equipamiento para Estaciones de Servicio de GNC

Ofrecemos una gama completa de productos y servicios para satisfacer las necesidades de los sistemas de las estaciones de servicio de GNC para la distribución de gas natural.

Estaciones Nodriza e Hija:

Estas estaciones están diseñadas para transferir grandes cantidades de gas comprimido a unidades móviles hijas. Normalmente situadas cerca de un gasoducto, cuentan con grandes compresores, paneles de prioridad, sistemas en cascada y surtidores de doble llenado.

Los Retos Incluyen:

  • Capacidad y suministro: Es esencial que la estación nodriza tenga capacidad suficiente para satisfacer la carga de la estación hija y llenar las cascadas móviles. Una capacidad insuficiente puede provocar tiempos de llenado más largos, periodos de espera prolongados y periodos de sequía en la estación hija.
  • Suministro continuo: Garantizar un suministro constante de gas a la estación hija a través de cascadas móviles puede resultar difícil debido a factores como las largas distancias entre estaciones, el mal estado de las carreteras, los accidentes, los cierres de rutas, los atascos y los problemas de mantenimiento de los vehículos.
  • Utilización de la cascada móvil: El uso eficaz de las cascadas móviles requiere una supervisión constante para evitar paradas y retrasos innecesarios.
  • Seguridad: El funcionamiento seguro de las cascadas móviles implica el cumplimiento de las normas, la detección de fugas, disponer de sistemas de parada de emergencia, válvulas de alivio de exceso de presión y una formación adecuada del personal.

Estaciones de Llenado Rápido

Estas estaciones están diseñadas para el repostaje rápido de vehículos.

Los Retos Incluyen:

  • Almacenamiento a alta presión: A diferencia de los combustibles líquidos, el gas natural se suministra por gasoducto y se comprime según las necesidades. Esto requiere sistemas de almacenamiento a alta presión, que son costosos y deben gestionarse cuidadosamente para garantizar la seguridad y la eficacia.
  • Redundancia y fiabilidad: Para garantizar un funcionamiento ininterrumpido, las estaciones de llenado rápido suelen necesitar varios compresores. Esta redundancia es vital porque si falla un compresor, la estación puede seguir funcionando. Sin embargo, también aumenta la complejidad y el coste de la infraestructura.
  • Gestión de la temperatura: La compresión rápida del gas natural puede provocar importantes fluctuaciones de temperatura, lo que afecta a la densidad del gas y a la eficiencia del repostaje. Para mantener el rendimiento, es fundamental contar con sistemas adecuados de gestión de la temperatura.
  • Mantenimiento y seguridad: El mantenimiento periódico es esencial para garantizar la seguridad y fiabilidad de las estaciones de llenado rápido. Esto incluye la comprobación de fugas, el cumplimiento de las normas de seguridad y el mantenimiento de los componentes de alta presión.

Estaciones de Llenado en Cascada:

Estas estaciones se llenan principalmente desde tanques de almacenamiento y se utilizan normalmente para aplicaciones comerciales o vehículos que necesitan repostar en diferentes momentos.

Estaciones de Llenado por Tiempo, Llenado Lento o Llenado de Flotas:

Estas estaciones se utilizan generalmente para flotas de vehículos que retornan a ubicaciones centrales durante períodos prolongados, como camiones de basura, autobuses escolares y flotas similares.

Estaciones de Llenado Combinadas:

Estas estaciones combinan elementos de las configuraciones de llenado rápido en cascada, llenado rápido en depósito intermedio y llenado por tiempo.

Carga a Granel y Descarga o Decantación:

La carga a granel implica transferir GNC de un contenedor a otro utilizando diámetros mayores, de hasta 1 pulgada en los remolques cisterna y de 2 a 4 pulgadas en los sistemas de decantación, donde las tuberías son más habituales.

Los Retos Incluyen:

  • Almacenamiento a alta presión: Al igual que en las estaciones de llenado rápido, el gas natural suele llegar al emplazamiento a través de gasoductos y se comprime a demanda. Esto requiere sistemas de almacenamiento a alta presión, que son caros y deben gestionarse cuidadosamente por seguridad y eficacia.
  • Redundancia y fiabilidad: Las estaciones de llenado en cascada suelen necesitar varios compresores para garantizar un funcionamiento continuo. Esta redundancia es crucial porque si falla un compresor, la estación puede seguir funcionando, pero aumenta la complejidad y el coste de la infraestructura.
  • Gestión de la temperatura: La compresión rápida del gas natural puede provocar cambios significativos de temperatura, lo que afecta a la densidad del gas y a la eficiencia del repostaje. Para mantener el rendimiento es esencial contar con sistemas adecuados de gestión de la temperatura.
  • Mantenimiento y seguridad: El mantenimiento periódico es fundamental para garantizar la seguridad y fiabilidad de las estaciones de llenado en cascada. Esto incluye la comprobación de fugas, el cumplimiento de las normas de seguridad y el mantenimiento de los componentes de alta presión.

Swagelok apoya la compresión y el repostaje de GNC con:

  • Racores para Tubo
  • Mangueras para Gas Natural
  • Mangueras Totalmente Metálicas
  • Válvulas de Bola
  • Válvulas de Alivio
  • Válvulas de Purga
  • Manifolds
  • Manifolds para Instrumentación
  • Reguladores
  • Instrumentos de Medición
  • Tubo

Vea Nuestras Soluciones de Productos

Centro de Formación

¿Busca más información sobre la ciencia de los materiales, el diseño de productos o la operación de sistemas de fluidos para aplicaciones de gas natural? ¿Necesita un curso de reciclaje sobre la formación en sistemas de tubo? ¿Quiere iniciarse en los conceptos básicos de la energía limpia? Swagelok le ofrece todo lo que necesita. Desde blogs hasta seminarios web, hemos reunido la información que busca en un solo lugar.

Blogs

Videos

Ciencias de los Materiales