alert icon

Данный сайт не поддерживается браузером Internet Explorer 8. Пожалуйста, воспользуйтесь другим браузером.

Скрыть hide icon

Услуги и решения для компримированного природного газа (КПГ)

Для его безопасного использования требуются элементы виртуального трубопровода, обеспечивающие процессы сжатия, распределения, заправки и функционирования топливных систем, включая готовые модули.

Найдите местного специалиста

 Вернуться к разделу «Природный газ»


Изучите более подробно:


Выбор необходимых компонентов для технологий КПГ и RNG

Требования к чистоте воздуха на глобальном и региональном уровнях становятся все более строгими. Согласно обзору Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), за последние пять лет увеличилось число стран, принявших нормативные меры для всех основных источников загрязнения: транспорт, энергетика, промышленность, утилизация тверды отходов, загрязнение воздуха и сельское хозяйство. Однако, из-за недостатков в реализации, финансировании, кадровом обеспечении и мониторинге, уровень загрязнения воздуха остается высоким.

На фоне роста популярности КПГ и RNG наблюдается стремительное развитие заправочной инфраструктуры, что приводит к перегрузке существующих мощностей, снижению эффективности и риску отказов оборудования. Для обеспечения надежности и безопасности топливных систем на КПГ, все компоненты должны быть максимально высокого качества.

Фитинги, клапаны и другие элементы играют ключевую роль в перемещении КПГ или RNG от резервуара хранения к заправочному модулю. Применение альтернативного топлива предъявляет особые требования к оборудованию:

  • Повышенное рабочее давление требует от всех компонентов герметичности и устойчивости к утечкам
  • Температурные перепады, вызванные сжатием газа, обуславливают необходимость термостойкости
  • Эластомеры должны быть устойчивы к углеводородам и сохранять свойства при низких температурах
  • Вибростойкость является важным параметром для транспортировки КПГ и RNG
  • Устойчивость к коррозии требует использования нержавеющей стали высокого качества для всех компонентов, работающих с КПГ и RNG

Безотказная, безопасная и герметичная эксплуатация оборудования

Мы помогаем решать задачи, связанные с подбором надежных компонентов и готовых систем для применения в системах КПГ и RNG. Используйте знания нашей команды в области металлургии, сплавов, проектирования и расчетов при разработке топливных систем и инфраструктуры на базе КПГ и RNG. Мы поможем вам достичь поставленных целей:

  • Безопасность. Предлагаем решения для систем компримирования, транспортировки и заправки КПГ/RNG, рассчитанных на эффективную работу при давлении хранения свыше 250 бар (ок. 3600 psi).
  • Герметичная эксплуатация. Любая утечка может привести к серьезным последствиям, такие как взрывы, пожары и воздействие на окружающую среду. Сотрудничайте с теми, кто понимает ваши требования и располагает локальными запасами, позволяющие оперативно решать возникающие задачи.
  • Продолжительный срок службы. Фитинги Swagelok допускают до 25 повторных сборок без потери герметичности, что обеспечивает надежную работу системы в долгосрочной перспективе.
  • Коррозионная стойкость. Для изготовления своей продукции мы используем высококачественную нержавеющую сталь 316, которая отличается повышенной прочностью и коррозионной стойкостью.
  • Совместимость эластомеров. Мы подберем материалы, которые обеспечат химическую, температурную и прочностную совместимость для ваших систем КПГ/RNG.
  • Соответствие требованиям. Продукция Swagelok соответствует международным стандартам, и наши клиенты пользуются всеми преимуществами такого результата.

Независимо от ваших сфер применения КПГ/RNG, мы готовы использовать свой опыт, а также широкий ассортимент продукции и услуг, чтобы решать поставленные задачи.

В процессе производства автобусов на КПГ и заправочных станций компания Scania соблюдает жесткие технические требованияКомплексное оснащение станций заправки КПГ

Мы предлагаем полный спектр изделий и услуг, обеспечивающих работу вашей заправочной станции КПГ.

Головная и дочерняя станции:

Головные станции предназначены для заправки мобильных дочерних станций большими объемами сжатого газа. Такие станции, как правило, располагаются рядом с магистральным газопроводом или снабжаются газом автоцистернами. В состав оборудования входят мощные компрессоры, панели приоритетов, каскадные системы и заправочные колонки.

Основные проблемы:

  • Производительность и подача: Работа головной станции невозможна без запаса мощности для покрытия нагрузок и заполнения мобильных каскадов. Недостаточная мощность станции может привести к задержкам, простою и потерям рабочего времени.
  • Непрерывная подача: Поддержание стабильного расхода газа на дочернюю станцию через мобильные каскады затруднено определенными факторами: удаленность станций, плохое состояние дорог, ДТП, перекрытие маршрутов, заторы, отсутствие транспорта из-за технического обслуживания.
  • Использование мобильной каскадной системы: Эффективное использование мобильных каскадов требует постоянного контроля с целью предупреждения незапланированных остановок и задержек.
  • Безопасность: Безопасная эксплуатация каскадов предусматривает соблюдение нормативных стандартов, мониторинг утечек, наличие систем аварийного отключения и клапанов сброса избыточного давления.

Критичные изделия:

  • Фитинги до 1½ дюйма (20 мм), трубки, шланги и другое.

Станции быстрой заправки

Станции Fast-Fill рассчитаны на быструю заправку автомобиля.

Основные проблемы:

  • Хранение при высоком давлении: В отличие от жидкого топлива, природный газ передают по трубопроводу или сжимают в случае необходимости. Что требует использования систем хранения под высоким давлением, которые являются дорогостоящими и требуют тщательного управления и контроля для обеспечения безопасности процесса.
  • Резервирование и надежность: Для обеспечения бесперебойной работы станций Fast-Fill часто требуется несколько компрессоров. Такая избыточность имеет решающее значение: при отказе одного из компрессоров станция продолжит функционировать. Однако это повышает сложность и стоимость инфраструктуры.
  • Управление температурным режимом: Быстрое сжатие природного газа вызывает значительные перепады температуры, что может привести к изменению его плотности и снизить эффективность заправки. Производительность зависит от корректной работы температурных систем управления температурой.
  • Техническое обслуживание и безопасность: Регулярное техническое обслуживание важно для безопасности и надежной работы станций быстрой заправки. Сюда относят проверку на наличие утечек, подтверждение соответствия установленным нормам безопасности, а также обслуживание компонентов, работающих при высоком давлении.

Критичные изделия:

  • Заправочные колонки для КПГ/RNG с измерением объема топлива позволяют отслеживать количество приобретаемого газа.
  • В комплект поставки входят: шланги, шланговые комплекты, другие внутренние элементы колонки, а именно ручные и автоматические шаровые краны, обратные и продувочные клапаны, манометры, регуляторы давления.

Каскадные станции:

Каскадные заправочные станции осуществляют заправку из накопительных резервуаров, используются в основном для розницы или автомобилей с нерегулярным графиком заправки.

Станции медленной заправки (Time Fill, Slow Fill) или станции для заправки автопарков:

Такие станции используются в автопарках, где транспортные средства возвращаются на центральную базу и остаются там на длительное время (мусоровозы, школьные автобусы).

Станции комбинированной заправки:

Такие станции объединяют элементы каскадной быстрой заправки, буферной быстрой заправки в сочетании с медленной заправкой.

Перекачка навалом, слив или декантирование:

Перекачка навалом – это процесс передачи КПГ из одного резервуара/контейнера в другой. Используются трубопроводы большого диаметра: до 1 дюйма в автоприцепах и 2–4 дюйма в системах декантации.

Поддержание целостности трубопроводной системы при работе с КПГ

Чтобы обеспечить стабильную работу КПГ/RNG, мы предлагаем услуги по диагностике и консультированию трубопроводной инфраструктуры . Наши инженеры проводят аудит, выявляют возможные проблемы, расставляет приоритеты с учетом окупаемости инвестиций, рекомендуют методы повышения надежности системы в долгосрочной перспективе.

Пусть наши команды работают с общими целями:

  • Снижать операционные затраты и внеплановые простои
  • Повышать целостность системы
  • Находить ответы на технические вопросы
  • Обеспечить необходимые запасы для замены продукции

Продукция Swagelok для КПГ и RNG:

  • Трубные обжимные фитинги
  • Шаровые краны
  • Игольчатые клапаны
  • Обратные клапаны
  • Технология продувки
  • Измерительные устройства
  • Трубки
  • Шланги
  • Клапанные блоки

См. наши продукты и решения

Образовательный центр

Вам нужно больше знаний в области материаловедения, проектирования изделий или эксплуатации систем для природного газа? Необходим курс повышения квалификации по трубным системам? Желаете начать с основной информации о чистой энергии? Swagelok поможет вам. Мы собрали всю необходимую информацию в одном месте.

Избранный контент

Видеоматериалы

Материаловедение