alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
prozessseitige Pläne

< Zurück zu den Gleitring-Dichtungssystemen

Gleitring-Dichtungssystem-Pläne für die Prozess-Seite

Dichtungsplan-Bausätze

Die meisten von Swagelok erstellten Pläne für die Prozess-Seite sind als Dichtungsplan-Bausätze erhältlich. Jeder Bausatz enthält alles, was für eine ordnungsgemäße Installation erforderlich ist, einschließlich einer technischen Zeichnung. So lässt sich auf einfache Weise standardisieren, wie die Pläne bei Turnarounds oder anderen Projekten an die Pumpe angeschlossen werden. Bei der Entwicklung der Bausätze werden die bewährten Praktiken aus dem API-Standard eingehalten. So wissen Techniker genau, an welchen Stellen die Rohrleitung gebogen werden sollte, um potenzielle Leckagen durch das Reduzieren von Winkelverschraubungen und Rohrgewinden zu vermeiden.

Fordern Sie Informationen zu Gleitring-Dichtungssystemen an



Dichtungsplan-Baugruppen

Swagelok bietet auch Dichtungsplan-Baugruppen für die Process Seite Dichtungsplan-Baugruppen können einzeln oder gemeinsam mit dem damit verbundenen Nachrüstsatz bestellt werden, um dem Personal vor Ort bei der Standardmontage behilflich zu sein. Bei der Beschafung der Dichtungsplan-Baugruppen für die Pumpenmontage oder zur Umrüstung, kontaktieren Sie Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Service-Zentrum to, um sicherzugehen, dass die richtige Menge an Rohren und Rohrbefestigungen   für eine sichere und effektive Montage geliefert werden.

Fordern Sie Informationen zu Gleitring-Dichtungssystemen an