alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
atmosphärische Nebenpläne

< Zurück zu den Gleitringdichtungssystemen

Dichtungssysteme — Pläne für die Atmosphärenseite

Dichtungsplan-Bausätze

Für die Atmosphärenseite stehen lediglich Swagelok-Bausätze zur Verfügung. Jeder Bausatz enthält alles, was für eine ordnungsgemäße Installation erforderlich ist, darunter auch technische Zeichnungen. Auf diese Weise lässt sich auf einfache Weise standardisieren, wie die Dichtungen bei Turnarounds oder anderen Projekten an die Pumpe angeschlossen werden. Bei der Entwicklung der Bausätze werden die bewährten Praktiken aus dem API-Standard eingehalten. So wissen Techniker genau, an welchen Stellen die Rohrleitung gebogen werden sollte, um potenzielle Leckagen aufgrund von Winkelverschraubungen und Rohrgewinden zu vermeiden.

INFORMATIONEN ZU GLEITRINGDICHTUNGSSYSTEMEN ANFORDERN