alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon
Dispositifs d’alimentation côté atmosphère

< Revenir aux systèmes d'alimentation de garnitures mécaniques

Dispositifs d'alimentation côté atmosphère

Dispositifs d’alimentation en kits

Les dispositifs d’alimentation côté atmosphère fabriqués par Swagelok sont disponibles uniquement sous la forme de kits. Chaque kit contient tout le nécessaire pour réaliser une installation correcte, y compris un dessin technique, ce qui permet de standardiser facilement le mode de raccordement du dispositif à la pompe pour des opérations de maintenance ou d’autres projets. Ces kits sont également conformes aux meilleures pratiques de l’API dans la mesure où des indications sont données aux techniciens concernant les endroits où des tubes peuvent être cintrés pour éliminer les points de fuite potentiels en évitant d’utiliser des raccords coudés et des tuyaux filetés.

Demander des informations sur les systèmes d'alimentation de garnitures mécaniques