alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon

La conformité aux normes NORSOK

La conformité aux normes NORSOK

Selon des estimations du secteur, les dysfonctionnements et les immobilisations causés par des composants de systèmes fluides non standardisés coûtent chaque année plus d’un milliard de dollars à l’industrie pétrolière et gazière – un problème auquel Swagelok s’attaque en proposant des solutions conformes aux normes NORSOK.

Avec plus de 75 ans d’expérience dans la conception et la fabrication de composants de systèmes fluides, Swagelok a mis au point des processus de production méticuleux qui satisfont aux critères très stricts permettant à un fabricant d’obtenir une certification NORSOK M-650. Nous proposons des produits qui contribuent à la sécurité et à la performance des installations pétrolières et gazières offshore, notamment des raccords conformes aux spécifications strictes de la norme NORSOK M-630.

Plus qu’un simple avantage concurrentiel, la conformité aux normes NORSOK est pour Swagelok un engagement constant dont témoignent non seulement nos processus et nos produits, mais aussi l’importance que nous attachons aux besoins spécifiques de nos clients.

Les ingénieurs produits et les spécialistes des matériaux de Swagelok travaillent en étroite collaboration avec chaque client pour comprendre les besoins spécifiques de leurs applications, et aident ainsi à s’assurer que les exigences des normes NORSOK sont satisfaites de manière efficace et efficiente. Cette collaboration permet de s’assurer que les solutions proposées vont répondre aux problèmes posés – que cela concerne un seul système ou l’ensemble d’une installation – en insistant sur la précision, la durabilité et la valeur.

Que sont les normes NORSOK ?

Le respect par Swagelok des normes NORSOK porte sur les domaines distinctifs des normes M-630 et M-650, qui contiennent des exigences strictes concernant les matériaux et la fabrication.

Tout au long des années 1980 et 1990, alors que l’exploration pétrolière offshore sur le plateau continental norvégien s’élargissait à des environnements de plus en plus difficiles et hostiles, des lacunes majeures dans l’approche non harmonisée des spécifications et des normes d’exploitation ont été à l’origine de dysfonctionnements et de défaillances.

À l’époque, les composants étaient souvent fabriqués à partir de matériaux qui s’avéraient inadaptés à une utilisation dans des milieux corrosifs associant gaz acides et eau de mer. Il en a résulté une détérioration des structures et un manque de fiabilité sur le plan mécanique, qui ont entraîné des immobilisations et mis le personnel en danger. Parallèlement, les différentes normes appliquées par les grandes compagnies pétrolières empêchaient les fournisseurs de satisfaire rapidement les exigences spécifiques de chaque client, ce qui occasionnait des retards fréquents dans les approvisionnements. Ces dysfonctionnements et ces risques, aggravés par des problèmes complexes de conception et de maintenance, ont pénalisé la Norvège dans son ambition de rester compétitive par rapport à d’autres régions productrices de pétrole comme le golfe du Mexique.

Consciente de la nécessité de répondre collectivement aux inquiétudes du marché et des investisseurs, l’industrie pétrolière norvégienne s’est unie derrière la Direction norvégienne du pétrole (devenue la Direction norvégienne des activités offshore) pour élaborer les normes NORSOK.


Qu’est-ce qui différencie les normes NORSOK M-630 et M-650 ?

La norme NORSOK M-630 a normalisé les caractéristiques des matériaux utilisés pour des composants critiques comme les raccords, la tuyauterie et les vannes. En définissant des alliages résistants à la corrosion et en établissant des fiches techniques uniformes, la norme M-630 a découragé l’utilisation de matériaux incompatibles et a réussi à faire baisser le nombre de défaillances liées à la corrosion causée par l’eau de mer et les gaz acides. Cette normalisation a simplifié les procédures d’achat et rationalisé les processus de conception en permettant aux ingénieurs de s’appuyer sur des spécifications cohérentes, réduisant ainsi les retards et les coûts.

La norme NORSOK M-650 s’adresse aux fabricants de composants et permet de certifier qu’ils possèdent les compétences, l’expérience et les installations nécessaires pour produire des composants en suivant des processus homologués et scrupuleusement documentés. Dans la mesure où toute modification apportée à un processus certifié conforme à la norme M-650 nécessite une recertification complète, la norme réduit considérablement les variations de qualité à l’origine de défaillances mécaniques et d’incidents de sécurité. On pouvait désormais compter sur des fabricants certifiés pour obtenir des produits fiables rapidement, un progrès qui a considérablement réduit les temps d’arrêt et les problèmes de maintenance dans les environnements offshore.

Swagelok maîtrise les normes NORSOK

En tant que fabricant certifié NORSOK M-650, Swagelok utilise son expertise dans les domaines de la physique des matériaux et de la fabrication pour produire des raccords fabriqués dans des matériaux conformes à la norme NORSOK M-630. Ces raccords excellent dans les applications offshore les plus exigeantes, que ce soit en surface ou sous l’eau. Cela comprend :

  • L’alliage 2507. Avec une limite d’élasticité presque deux fois supérieure à celle d’un acier inoxydable ordinaire (≃550 MPa), ce matériau est idéal pour fabriquer des composants qui doivent résister à la corrosion par piqûres, à la corrosion caverneuse et à la corrosion sous contrainte dans une eau de mer riche en sulfure d’hydrogène (H2S) et en ions chlorure.
  • L’acier inoxydable superausténitique 254 SMO® (6 Mo). Avec une teneur élevée en molybdène et en azote, ce matériau, dont l’indice de résistance à la corrosion par piqûres (PREN) est supérieur à 40, offre une résistance élevée aux ions chlorure dans l’eau de mer et conserve une excellente aptitude au soudage.

Si nos clients se tournent continuellement vers Swagelok pour notre expertise et notre certification NORSOK, ils comptent également sur nous pour analyser leurs besoins de conformité aux normes NORSOK et leur proposer des solutions adaptées conciliant conformité, coût et performance.


Vous avez des questions sur les normes NORSOK ? Contactez l’un des quelque 200 centres de vente et de services agréés Swagelok et parlez avec des spécialistes qui pourront vous aider à maximiser l’efficacité, la sécurité et la rentabilité de vos activités.

Contacter un centre de vente et de services