Swagelok et les normes ISO
Respecter les spécifications des normes de l’Organisation internationale de normalisation (ISO)
Avec la forte progression des activités de production d’énergie et d’exploration observée dans le monde entier, la normalisation est capitale pour assurer le bon fonctionnement des chaînes d’approvisionnement – c’est-à-dire pour faire en sorte que les bons composants fabriqués avec les bons matériaux arrivent au bon endroit au bon moment. Respecter les normes de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) est l’un des nombreux moyens qui permettent à Swagelok d’offrir à ses clients des produits qui correspondent exactement à leurs besoins.
La maîtrise et l’application des normes ISO par Swagelok sont une part essentielle de notre attachement à la relation client et à la qualité. Cela nous permet de répondre à l’avance à bon nombre des questions les plus urgentes que vous vous posez sur les aspects opérationnels critiques suivants :
- Performances
- Sécurité
- Durabilité
- Matériaux
- Contaminations
- Gestion des processus et de la qualité
- Environnement et durabilité
L’attachement de Swagelok au respect des normes ISO va au-delà de notre offre de produits. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour comprendre précisément où et en quoi les normes ISO s’appliquent à leurs applications particulières.
Qu’est-ce que l’Organisation internationale de normalisation ?
L’Organisation internationale de normalisation (ISO) a été créée peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale en réaction aux nouveaux problèmes qui se posaient au secteur industriel dans son ensemble.
La conduite de la guerre a exigé des efforts herculéens qui ont profondément transformé de très nombreuses entreprises industrielles dans le monde entier. Cependant, elle a également révélé des incohérences souvent chaotiques résultant d’une grande variabilité dans la normalisation. Dans un monde désireux de se reconstruire, ces incohérences ont souvent perturbé les échanges internationaux, nui à la sécurité des produits et compliqué la collaboration dans l’industrie. Par conséquent, nombre de nations et de secteurs d’activité avaient fortement intérêt à ce que soit mis en place un système de normalisation pérenne.
C’est ainsi que le 23 février 1947, des représentants de 25 pays ont créé l’Organisation internationale de normalisation (ISO) pour remédier à ces disparités selon une méthode que l’on pourrait élargir à d’autres domaines dans les années à venir. Les premières initiatives de l’organisation étaient notamment centrées sur les aspects essentiels suivants :
- Terminologie (ISO/R 37) : représentations lexicales et langage
- Mesures (ISO 31) : grandeurs, unités et symboles
- Procédés industriels (ISO/R 1, R 286 et R 263) : températures, tolérances, dimensions et échelles de référence
Au fil des années, le champ d’action de l’organisation s’est élargi jusqu’à englober plus de 25 000 documents portant sur des sujets comme la gestion des processus, la fabrication ou la santé et la sécurité.
Swagelok maîtrise les normes ISO
Certains aspects parmi les plus importants des normes ISO sont ceux qui guident la démarche de gestion des systèmes d’un fournisseur, c’est-à-dire les moyens qui lui permettent de garantir une production d’une qualité la plus régulière possible. Swagelok possède notamment les certifications ISO suivantes dans plusieurs domaines en rapport avec la gestion des systèmes :
- ISO 45001 : certification du système de management de la santé et de la sécurité au travail
- ISO 14001 : certification du système de management environnemental
- ISO 9001 : certification du système de management de la qualité
Tout aussi importantes, les normes ISO concernant la qualité, la durabilité et l’interopérabilité des composants de systèmes critiques permettent de garantir aux clients que leurs exigences de performance et de sécurité seront satisfaites. Les processus, matériaux et composants Swagelok conformes aux normes ISO sont notamment les suivants :
- ISO 15156 : matériaux pour utilisation dans des environnements contenant de l’hydrogène sulfuré (H2S) dans la production de pétrole et de gaz
- ISO 15500-1 : composants d’applications mettant en œuvre de l’hydrogène et du gaz naturel (GNC) sous pression
- ISO 12619 : composants des circuits d’alimentation pour hydrogène gazeux comprimé
- ISO 19880 : stations de ravitaillement en hydrogène
- ISO 19848 : navires et technologie maritime
- ISO 5211 : interopérabilité des actionneurs pneumatiques
- ISO 5 : environnements maîtrisés
- ISO 14644-1 : qualité de l’air d’une salle blanche pour la fabrication de composants destinés au secteur des semi-conducteurs
Aider nos clients à comprendre et appliquer les normes ISO est une caractéristique de l’engagement de Swagelok pour l’excellence. Vous avez des questions sur les normes ISO ? Pour obtenir des réponses, vous pouvez vous adresser à l’un des quelque 200 centres de vente et de services agréés Swagelok.