Swagelok и стандарты ISO
Соответствие требованиям Международной организации по стандартизации (ISO)
На фоне стремительного глобального развития энергетического производства стандартизация играет ключевую роль, обеспечивая бесперебойную работу цепочек поставок, и гарантирует, что компоненты из соответствующих материалов попадут в нужное место в нужное время. Соблюдение требований ISO является одним из способов, которые помогают Swagelok обеспечить получение точных и необходимых решений.
Знание и применение стандартов ISO являются важнейшей частью нашей приверженности качеству и заботе о клиентах. Мы заранее может ответить на многие актуальные вопросы касательно особо важных аспектов эксплуатации, в том числе:
- Рабочие характеристики
- Безопасность
- Долговечность
- Материал
- Загрязнение
- Управление качеством и процессами
- Охрана окружающей среды и устойчивое развитие
Обязательства Swagelok по соблюдению ISO распространяются далеко за пределы выпускаемой продукции. Мы тесно сотрудничаем с нашими клиентами, чтобы понять, где и каким образом стандарты ISO применимы к их конкретным задачам.
Что представляет собой организация ISO?
ISO была создана вскоре после окончания Второй мировой войны, чтобы решать сложившиеся к тому времени проблемы в промышленности.
Война изменила многие отрасли, но при этом показала, что в существующих стандартах имеются большие и хаотичные различия. В условиях глобального восстановления подобные расхождения нередко мешали международной торговле, снижали уровень безопасности продукции и осложняли промышленное сотрудничество. Для целого ряда стран и отраслей было ясно, что жизненно необходимо обеспечивать стандартизацию в устойчивом формате.
23 февраля 1947 года представители 25 стран учредили ISO, чтобы решить такие различия и построить систему, которую можно развивать в будущем. На раннем этапе деятельность организации фокусировалась на базовых аспектах, таких как:
- Терминология (ISO/R 37): Лексические представления и язык
- Метрики (ISO 31): Величины, единицы и символы
- Промышленные процессы (ISO/R 1, ISO/R 286 и ISO/R 263): Опорные температуры, допуски, размеры и шкалы
С годами область стандартизации расширилась на более чем 25 000 документов, затрагивающих широкий спектр вопросов: от управления процессами и производства до охраны здоровья и безопасности.
Swagelok понимает стандарты ISO
Одними из наиболее важных аспектов стандартизации ISO являются те, которые определяют подход компании к управлению системами, позволяя максимальным образом обеспечивать высокое качество конечного результата. Компания Swagelok сертифицирована по ISO в различных областях, включая:
- ISO 45001: Система управления в области охраны труда и промышленной техники безопасности
- ISO 14001: Система экологического менеджмента
- ISO 9001: Система менеджмента качества
Не меньшую значимость имеют стандарты ISO, которые регулируют качество, долговечность и совместимость важных компонентов систем, гарантируя заказчикам соблюдение норм безопасности и эксплуатационных показателей. Стандарты ISO, которым соответствуют процессы, материалы и комплектующие Swagelok, включают:
- ISO 15156: Компоненты для эксплуатации в нефтегазовой влажной среде и наличием сероводорода (H2S)
- ISO 15500-1: Компоненты для систем водорода высокого давления и компримированного природного газа (КПГ)
- ISO 12619: Компоненты для сжатого газообразного водорода
- ISO 19880: Автозаправочные станции для газообразного водорода
- ISO 19848: Суда и морская техника
- ISO 5211: Совместимость пневматических исполнительных механизмов
- ISO 5: Чистые помещения
- ISO 14644-1: Качество воздуха в чистых помещениях для компонентов полупроводникового класса
Сотрудничество с заказчиками для понимания и применения стандартов ISO представляет неотъемлемую часть Swagelok в достижении совершенства. Хотите задать уточняющие вопросы о стандартах ISO? Для получения ответов просим обратиться в более чем 200 авторизованных торговых и сервисных центров Swagelok.
Обратиться в региональный центр продаж и сервисного обслуживания