alert icon
Internet Explorer 8 또는 9는 이 웹사이트에서 지원하지 않습니다. 최신 브라우저를 사용하세요.
메시지 숨기기 hide icon

국제표준화기구(ISO) 요구 사항 충족

전 세계에서 에너지 생산 및 탐사와 관련하여 적극적인 발전이 이루어짐에 따라, 적절한 재질로 제조된 적합한 부품이 적시에 적절한 장소에 도달하도록 할 수 있는 원활한 공급망을 보장하려면 표준화가 필수입니다. 국제표준화기구(ISO) 표준 준수는 Swagelok이 고객에게 정확히 필요한 제품을 공급하기 위해 수행하는 다양한 방법 중 하나입니다.

ISO 표준에 대한 지식과 구현은 Swagelok의 고객 지원과 품질에 대한 노력에서 핵심적인 부분입니다. 이를 통해 Swagelok은 다음과 같은 핵심적인 운영 문제에 대한 고객의 긴박한 질문 대부분에 대해 미리 응답할 수 있습니다.

  • 성능
  • 안전
  • 내구성
  • 재질
  • 오염
  • 공정 및 품질 관리
  • 환경 및 지속 가능성

ISO 규정 준수에 대한 Swagelok의 노력은 공급 제품을 뛰어 넘습니다. Swagelok은 고객과 면밀하게 협력하여 특정 애플리케이션에서 ISO 표준을 어디에 어떻게 적용해야 할지에 대한 정밀한 지식을 확보합니다.

ISO란 무엇입니까?

ISO는 제2차 세계대전이 끝난 직후 집합적 총체로서 산업계 내에서 부각되는 문제에 대응하고자 설립되었습니다.

전쟁의 성공적인 수행이라는 막대한 과업이 전 세계의 수많은 산업 현장이 변화되었지만, 그에 따라 표준화에 대한 광범위한 견해 차이로 인해 산업계가 때로 혼란스럽기까지 한 불일치에 노출되었습니다. 전 세계가 재건에 뛰어들면서, 이러한 불일치는 흔히 국제 무역에 혼란을 일으키고, 제품 안전을 훼손했으며, 산업 협력을 곤란하게 만들었습니다. 대부분의 국가와 산업계가 지속 가능한 방식의 표준화에 분명하고 중대한 관심을 가지고 있었습니다.

1947년 2월 23일, 25개국의 대표가 미래에도 안정적으로 확장할 수 있는 방식으로 이러한 이견을 해결하고자 ISO를 설립했습니다. 이 기구의 초기 작업 중 일부는 다음과 같은 기초적인 문제를 집중적으로 다루는 것이었습니다.

  • 용어(ISO/R 37): 어휘적 표현 및 언어
  • 측정 기준(ISO 31): 수량, 단위, 기호
  • 산업 공정(ISO/R 1, R 286, R 263): 기준 온도, 허용 오차, 크기, 척도

시간이 지나면서, 이 기구의 표준화 범위는 문서 25,000종 이상으로 확장되면서 공정 관리 및 제조에서 보건 및 안전에 이르는 광범위한 관심사에 대응하게 되었습니다.

Swagelok의 ISO 표준 이해

ISO 표준의 가장 중요한 측면 중 일부는 생산물의 품질을 가장 일관적으로 보장할 수 있는 수단인 시스템 관리에 대한 공급자의 접근 방식을 안내하는 것입니다. Swagelok은 다음과 같이 다양한 시스템 관리 분야에 대한 ISO 인증을 보유하고 있습니다.

  • ISO 45001: 산업 안전 보건 경영 시스템
  • ISO 14001: 환경 관리 시스템 인증
  • ISO 9001: 품질 관리 시스템 인증

마찬가지로 중요한 부분은 고객에게 성능과 안전 요건이 안정적으로 충족됨을 보장할 수 있도록 핵심 시스템 부품의 품질, 내구성, 상호 운용성을 권고하는 ISO 표준입니다. 다양한 Swagelok 공정, 재질, 부품에 적용되는 ISO 표준은 다음과 같습니다.

  • ISO 15156: 오일 및 가스 유체 접촉, Sour 황화수소(H2S) 환경용 부품
  • ISO 15500-1: 수소 및 압축 천연가스(CNG) 압력 적용 부품
  • ISO 12619: 압축 수소 가스용 부품
  • ISO 19880: 수소 가스 충전소
  • ISO 19848: 선박 및 해양 기술
  • ISO 5211: 공압 액추에이터의 상호 운용성
  • ISO 5: 클린룸 환경
  • ISO 14644-1: 반도체 등급 부품용 클린룸 공기 품질

고객과 협력하여 ISO 표준을 이해하고 적용하는 것은 Swagelok의 우수성에 대한 헌신의 징표입니다. ISO 표준에 대한 구체적인 질문이 있으십니까? 거의 200곳에 달하는 공인 Swagelok 판매 및 서비스 센터에 문의하여 답을 찾아 보십시오.

현지 판매 및 서비스 센터에 문의