alert icon

Данный сайт не поддерживается браузером Internet Explorer 8. Пожалуйста, воспользуйтесь другим браузером.

Скрыть hide icon

Решения для сжиженного природного газа 

Глобальное применение сжиженного природного газа требует наличия хорошо развитой инфраструктуры, а именно компрессорные и заправочные системы, предварительного собранные модули, и автомобильные топливные системы.

Получите дополнительную информацию сейчас

 Вернуться к разделу «Природный газ»


Изучите более подробно:


Инфраструктура заправки сжиженным природным газом (СПГ)

Потребление СПГ непрерывно растет, и этот процесс должен сопровождаться внедрением надежных, безопасных и качественных технических решений. Swagelok предлагает широкий ассортимент фитингов, клапанов и других узлов газовых и жидкостных систем, обеспечивающих транспортировку СПГ от точки A к точке B.

Использование СПГ в качестве топлива подразумевает:

  • Очень низкие температуры (−162°C и ниже) с использованием компонентов, выдерживающих низкое давление без утечек
  • Эластомеры, способные выдерживать изменения температуры, давления и химического состава при сжижении природного газа
  • Устойчивость к вибрациям, особенно во время транспортировке СПГ. При сжижении природный газ существенно уменьшается в объеме, что позволяет эффективно транспортировать его в криогенных емкостях на специализированном транспорте.
  • Коррозионная стойкость, обычно достигаемая за счет применения высококачественной нержавеющей стали. Инфраструктура СПГ эксплуатируется в суровых климатических условиях с применением агрессивных веществ, что оказывает значительное влияние на надежность оборудования и безопасность.

Реализация проектов СПГ

Топливные системы и компоненты СПГ должны обеспечивать бесперебойную эксплуатацию в условиях повышенных требований. Среди ключевых факторов – безопасность, отсутствие утечек и коррозионная стойкость.

  • Безопасность. Безопасное обращение со сжиженным природным газом (СПГ) требует применения высококачественных систем сжатия, заправки и транспортировки на этапах от источника до транспортного средства, поскольку давление хранения может превышать 275 бар (4000 фунтов на кв. дюйм).
  • Герметичность. Любая утечка может привести к серьезным последствиям, такие как взрывы, пожары и воздействие на окружающую среду. Swagelok знает, насколько важны эти характеристики для OEM-производителей.
  • Изделия с длительным сроком службы. Фитинги Swagelok рассчитаны на сборку до 25 циклов без потери качества, что подтверждает их высокую надежность и ресурс.
  • Качественный материал из нержавеющей стали 316L. Для изготовления своей продукции мы используем высококачественную нержавеющую сталь 316, которая отличается повышенной прочностью и коррозионной стойкостью.
  • Понимание международных стандартов сертификации. Мы хорошо разбираемся в международных стандартах сертификации, а наши изделия полностью соответствуют их требованиям.
  • Эластомеры. Swagelok подберет материалы, которые обеспечат химическую, температурную и прочностную совместимость для ваших систем СПГ.

Swagelok обладает необходимыми знаниями и опытом, предлагая эффективные и комплексные решения.

Оснащение станций СПГ

Swagelok предлагает полный спектр изделий и услуг, обеспечивающих работу вашей заправочной станции СПГ.

Общественные заправочные пункты:

Как правило, расположены вдоль крупных автомагистралей и в городских районах. Такие станции рассчитаны на все виды транспорта, от частных авто до магистральных тягачей. Высокая пропускная способность обеспечивается несколькими колонками, что позволяет минимизировать время ожидания и ускорить процесс заправки.

Частные заправочные пункты:

Принадлежат компаниям и обслуживают их собственный автопарк. Они закрыты для общего пользования и располагаются на территории предприятия.

Мобильные пункты (Виртуальные трубопроводы):

Компактные и удобные в транспортировке, такие станции устанавливаются на любой необходимой локации. Являются отличным решением для временных или труднодоступных площадок со слабо развитой инфраструктурой. Мобильные пункты укомплектованы всем необходимым: резервуары хранения, системы подачи топлива и средства обеспечения безопасности.

Грузовые пункты:

Разработаны специально для заправки крупнотоннажных грузовиков. Оборудованы резервуарами большого объема и высокопроизводительными заправочными колонками для таких транспортных средств.

Морские заправочные пункты:

Предназначены для заправки судов и других морских средств. Укомплектованы оборудованием, соответствующим особым требованиям морской заправки. Морские СПГ-заправки обеспечивают быструю и безопасную заполнением газом судов, минимизируя время их простоя.

Железнодорожные заправочные пункты:

Используются для заправки локомотивов и другого железнодорожного подвижного состава. Оборудованы резервуарами большого объема и топливораздаточными устройствами, рассчитанные на железнодорожную технику.

Обеспечение целостности системы

Мы предлагаем комплексную услугу: аудит, диагностика и рекомендации по улучшению характеристик ваших СПГ-систем. В частности, это выявление и устранение потенциальных утечек и проблем, связанных с механической целостностью оборудования. Наша техническая команда проводит тщательный аудит действующих систем, готовит отчеты, определяет приоритеты устранения выявленных проблем с учетом рентабельности, и способствует обеспечению устойчивой работы систем в долгосрочной перспективе.

  • Снижать операционные затраты и внеплановые простои
  • Повышать целостность системы
  • Находить ответы на технические вопросы
  • Обеспечить необходимые запасы для замены продукции

Для заправки СПГ компания Swagelok предлагает следующее:

  • Трубные обжимные фитинги
  • Шаровые краны
  • Игольчатые клапаны
  • Обратные клапаны
  • Измерительные устройства
  • Трубки
  • Опоры для трубок
  • Шланги
  • Клапанные блоки

См. наши продукты и решения

Образовательный центр

Вам нужно больше знаний в области материаловедения, проектирования изделий или эксплуатации систем для природного газа? Необходим курс повышения квалификации по трубным системам? Желаете начать с основной информации о чистой энергии? Swagelok поможет вам. Мы собрали всю необходимую информацию в одном месте.

Избранный контент

Видеоматериалы

Материаловедение