alert icon
Internet Explorer 8 또는 9는 이 웹사이트에서 지원하지 않습니다. 최신 브라우저를 사용하세요.
메시지 숨기기 hide icon

액화 천연가스(LNG) 솔루션 

액화 천연가스(LNG)는 기존 가솔린 및 디젤 에너지 생산에 비해 배기가스를 줄일 수 있도록 널리 도입된 솔루션입니다. LNG의 전 세계적 사용이 가능하려면, 천연가스 가상 파이프라인 부품, 압축 및 충전 시스템, 사전 조립 부품, 차량 탑재 연료 시스템을 보유해야 합니다.

지금 더 많은 정보를 얻으세요

 천연가스로 돌아가기


자세히 알아보기:


LNG 충전 인프라

LNG 사용은 증가하고 있으며, 이러한 전개에는 신뢰성 높고, 안전한 고품질 LNG 솔루션이 수반되어야 합니다. Swagelok은 LNG를 A 지점에서 B 지점으로 운송하도록 지원하는 다양한 피팅, 밸브, 기타 유체 시스템 부품을 제공합니다.

LNG를 취급하고 연료로 사용하는 데 필요한 조건:

  • 누설 없이 낮은 압력을 취급할 수 있는 부품으로 매우 낮은 온도(-162°C 이하)
  • 화학 물질, 압력, 천연가스 액화로 인한 온도 변화에 대응할 수 있는 탄성체 부품
  • 진동 내성, 특히 LNG 운송의 경우. 특히 전용 선박 또는 트럭에 있는 저온 탱크에서 LNG 부피가 현저히 줄어들므로 저장과 운송이 쉬워집니다.
  • 내식성, 일반적으로 모든 LNG 부품에는 고품질 스테인리스강이 필요합니다. LNG 인프라는 혹독한 환경 조건에서 운영되며, 자산의 무결성과 안전에 중대한 영향을 줄 수 있는 반응성 높은 화학 물질 취급이 필수입니다.

LNG 솔루션 제공

LNG 연료 시스템과 부품은 가장 까다로운 시스템 관련 문제를 충족해야 합니다. 안전, 누설 방지, 내식성은 몇 가지 고려 사항 중 일부일 뿐입니다.

  • 안전. 저장 압력이 275 bar(4000 psi)를 초과할 수 있으므로 LNG를 안전하게 취급하려면 공급원에서 차량까지 고품질 압력, 운송, 충전 시스템이 필요합니다.
  • 누설 없는 밀폐 성능. 어떤 종류의 누설도 폭발, 화재, 환경적 영향과 같은 중대한 위험을 유발할 수 있습니다. 장비사는 현지 재고와 안전 요건을 이해하는 Swagelok과 같은 공급업체가 필요합니다.
  • 수명이 긴 제품. Swagelok 피팅은 최대 25회까지 재조립할 수 있으며, Swagelok 제품의 품질과 수명은 잘 알려져 있습니다.
  • 고품질 316L(스테인리스강) 재질. Swagelok 부품은 강도와 내식성을 강화하도록 조성된 고품질 316 스테인리스강과 같은 재질로 설계되었습니다.
  • 국제 인증 표준에 대한 이해. Swagelok은 국제 인증 표준을 이해하고 있으며, 해당 표준을 충족하도록 제품을 설계합니다.
  • 탄성체 부품. LNG 시스템의 작동을 유지하는 데 필요한 화학 물질, 압력, 온도 호환성을 제공하는 재질을 찾도록 Swagelok이 지원할 수 있습니다.

Swagelok에는 포괄적인 솔루션을 제공할 수 있는 경험과 전문 지식을 보유한 팀이 있습니다.

LNG 충전소 설비

Swagelok은 고객의 LNG 충전소 관련 요구 사항을 지원할 수 있는 포괄적인 제품 및 서비스 포트폴리오를 제공합니다.

공공 충전소:

이 충전소는 일반적으로 주요 고속도로와 도심 지역에 배치됩니다. 이 충전소는 승용차에서 대형 트럭에 이르는 광범위한 차량에 대응할 수 있도록 설계되며, 많은 교통량을 처리하고 신속한 충전을 보장할 수 있도록 다수의 디스펜서가 장착됩니다.

사설 충전소:

이 충전소는 일반적으로 기업 차량용으로 회사가 소유하고 운영합니다. 이 충전소는 대중에게 공개되지 않으며 흔히 회사 부지 내에 있습니다.

이동식 충전소(가상 파이프라인):

이는 필요에 따라 다양한 위치로 이동할 수 있는 이동식 충전소입니다. 이는 영구적인 인프라가 현실적이지 않은 임시 또는 원격 시설에 이상적입니다. 이동식 충전소에는 완전한 충전 솔루션을 제공할 수 있는 저장 탱크, 디스펜서, 안전 시스템 등의 모든 필수 부품이 설치됩니다.

트럭 충전소:

이는 대형 트럭 충전 전용으로 설계된 충전소입니다. 여기에는 대형 차량에 필요한 대량의 LNG를 취급할 수 있는 저장 탱크와 대용량 디스펜서가 설치됩니다.

해양 충전소:

이는 선박과 기타 해상 교통수단을 충전할 수 있도록 설계되며, 해양 충전 고유의 조건에 대응할 수 있도록 특화된 장비가 설치되어 있습니다. LNG 해양 충전소는 최소한의 가동 중단으로 선박을 빠르고 안전하게 충전하도록 해줍니다.

철도 충전소:

이는 기관차 및 기타 철도 차량을 충전하는 데 사용되는 충전소입니다. 여기에는 철도 차량에 필요한 대량의 LNG를 취급할 수 있는 대용량 저장 탱크와 디스펜서가 설치됩니다.

시스템 무결성 유지

LNG 시스템의 신뢰성 높은 작동을 보장할 수 있도록, Swagelok은 포괄적인 유체 시스템 평가 및 자문 서비스를 제공합니다. 이 서비스는 시스템 무결성 및 누설과 관련된 문제에 대응합니다. Swagelok 필드 엔지니어링 팀이 고객의 기존 시스템을 철저히 감사한 후, 식별된 문제가 강조 표시된 보고서를 제공하고, 투자수익률(ROI) 기준으로 해결의 우선순위를 설정하며, 장기간의 시스템 신뢰성을 보장합니다.

  • 운영 비용 절감 및 예기치 못한 가동 중단 감소
  • 자산 무결성 향상
  • 기술적 문제에 대한 해답 찾기
  • 제품 교체에 필요한 재고 액세스

Swagelok은 다음을 통해 LNG 충전을 지원합니다.

  • 튜브 피팅
  • 볼 밸브
  • 니들 밸브
  • 체크 밸브
  • 측정 장치
  • 튜빙
  • 튜빙 지지대
  • 호스
  • 매니폴드

Swagelok 제품 솔루션 보기

교육 센터

천연가스 애플리케이션에 필요한 재료과학, 제품 설계 또는 유체 시스템 운영에 대한 추가 인사이트를 찾고 계십니까? 튜브 시스템 교육에 대한 보충 과정이 필요하십니까? 아니면, 단지 클린 에너지 기초 지식부터 시작하고자 하십니까? Swagelok에서 모두 해결해 드립니다. Swagelok은 블로그에서 웨비나에 이르기까지 고객이 찾는 정보를 한 곳에 취합했습니다.

관련 내용

비디오

재료과학