alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon

Solutions pour la compression et le ravitaillement en GNC

Véhicule à GNC (gaz naturel comprimé) en cours de ravitaillement

 Retour à Gaz naturel comprimé


En savoir plus sur :


Compression du GNC et ravitaillement en GNC

Les systèmes fluides Swagelok contribuent aux technologies du secteur des énergies propres avec des composants d’une grande fiabilité pour la compression et le ravitaillement en gaz naturel. Swagelok peut vous aider à créer l’infrastructure de ravitaillement en GNC performante dont vous avez besoin, quelle que soit la taille des stations, en fournissant des raccords, des vannes et d’autres composants de qualité aux caractéristiques nominales adéquates ainsi que toute une gamme de services d’ingénierie pour vous accompagner.

Contacter un spécialiste local

Compression du GNC à haute pression

Comprimer le gaz naturel permet d’en réduire le volume, ce qui rend le stockage et le transport plus efficaces et plus rentables. Certains composants essentiels – raccords, vannes, manomètres, flexibles – ont une fonction capitale, que ce soit pour comprimer le gaz, contrôler son débit ou surveiller sa pression, et vont garantir la sécurité et le bon fonctionnement de votre station de ravitaillement.

Un débit de gaz incontrôlé peut rendre la distribution irrégulière, nuire aux performances du processus de ravitaillement et entraîner des risques pour la sécurité. Une telle situation est également susceptible de créer une surpression dans le système, ce qui peut endommager l’équipement et accroître le risque de fuite ou d’explosion.

De même, si la pression n’est pas surveillée, le système peut se mettre à fonctionner à des niveaux de pression dangereux avec le risque de compromettre l’intégrité des réservoirs de stockage et d’autres composants. Les conséquences peuvent être une défaillance de l’équipement, des fuites de gaz, voire des accidents graves. Une surveillance régulière permet de s’assurer que la pression reste dans les limites de sécurité établies et de préserver ainsi la sécurité et l’efficacité globales de la station de ravitaillement.

Nos produits pour la compression et le ravitaillement en GNC ont les caractéristiques suivantes :

  • Une étanchéité parfaite : Cela est indispensable pour assurer la fiabilité du confinement et, par conséquent, la sécurité des utilisateurs de la station ainsi que la protection de l’environnement contre les émissions fugitives. Les produits Swagelok sont conçus pour être parfaitement étanches et vous offrir une tranquillité d’esprit en maintenant un niveau de sécurité maximal.
  • Performants à des pressions élevées : Cela est indispensable dans tout système de distribution de GNC pour que le gaz naturel comprimé puisse atteindre une densité d’énergie maximale. Les composants haute pression de Swagelok sont conçus pour répondre aux exigences des applications du secteur du GNC, favorisant ainsi une exploitation rentable et sûre des installations.
  • Des systèmes préassemblés : Swagelok propose des systèmes dont la conception a été éprouvée et préalablement testée et qui simplifient les processus d’installation et d’entretien, ce qui permet d’accélérer le développement des infrastructures. Cette accélération permet non seulement de réduire les périodes d’inactivité, mais aussi de garantir la fiabilité et l’efficacité de l’infrastructure dès sa mise en service.

Équipement des stations de ravitaillement en GNC

Nous proposons une gamme complète de produits et de services pour répondre aux besoins des stations de ravitaillement en gaz naturel comprimé.

Stations mères et filles :

Les stations mères sont conçues pour transférer de gros volumes de gaz comprimé vers des stations filles mobiles. Généralement situées à proximité d’un gazoduc, elles comprennent de gros compresseurs, des panneaux de remplissage, des systèmes de cascade et des distributeurs doubles.

Les défis sont les suivants :

  • La capacité et l’approvisionnement : Il est primordial que la station mère ait une capacité suffisante pour répondre à la demande de débit et remplir les réservoirs en cascade mobiles. Une capacité insuffisante peut entraîner une augmentation du temps de remplissage, des délais d’attente plus longs et des périodes de pénurie au niveau de la station fille.
  • La continuité de l’approvisionnement : Il peut s’avérer difficile d’assurer un approvisionnement constant en gaz de la station-fille à l’aide de réservoirs en cascade mobiles pour plusieurs raisons – éloignement des stations, mauvaises conditions de circulation, accidents de la route, fermetures de routes, embouteillage, véhicules immobilisés pour entretien.
  • L’utilisation des réservoirs en cascade mobiles : L’usage efficace de réservoirs en cascade mobiles nécessite une surveillance constante pour éviter les arrêts et les retards injustifiés.
  • La sécurité : Le fonctionnement sécurisé des réservoirs en cascade mobiles nécessite de respecter certaines normes, de pouvoir détecter les fuites, de disposer de systèmes d’arrêt d’urgence, d’utiliser des soupapes de protection contre les surpressions et de bien former son personnel.

Stations de remplissage rapide :

Ces stations sont conçues pour pouvoir remplir rapidement le réservoir d’un véhicule.

Les défis sont les suivants :

  • Un stockage à haute pression : Contrairement aux combustibles liquides, le gaz naturel est livré par pipeline et comprimé selon les besoins. Cela nécessite des systèmes de stockage à haute pression – des dispositifs onéreux dont la sécurité et l’efficacité imposent qu’ils soient gérés avec la plus grande attention.
  • Redondance et fiabilité : Pour assurer un service ininterrompu dans les stations de remplissage rapide, il est souvent indispensable d’y installer plusieurs compresseurs. Cette redondance est capitale pour permettre à la station de continuer de fonctionner en cas de panne de l’un des compresseurs. En revanche, cela a aussi pour effet d’augmenter la complexité et le coût de l’infrastructure.
  • La gestion de la température : La compression rapide du gaz naturel peut provoquer d’importantes variations de la température qui ont une incidence sur la densité du gaz et l’efficacité du processus de remplissage. Il est donc crucial d’installer des dispositifs appropriés pour gérer la température afin de préserver les performances du système.
  • La maintenance et la sécurité : Les installations doivent absolument bénéficier d’un entretien régulier pour garantir la sécurité et la fiabilité des stations de remplissage rapide. Il convient notamment de vérifier l’absence de fuites, de contrôler la conformité des installations aux normes de sécurité et d’assurer l’entretien des composants soumis à des pressions élevées.

Stations de remplissage en cascade :

Ces stations sont alimentées principalement à partir de réservoirs de stockage et sont généralement utilisées pour la vente au détail ou pour des véhicules qui doivent être ravitaillés à différents moments.

Stations de remplissage lent :

Ces stations sont généralement utilisées pour des flottes de véhicules – camions à ordures, cars scolaires, etc. – qui rentrent au dépôt pour une période prolongée.

Stations de remplissage mixte :

Ces stations rassemblent des éléments des stations de remplissage rapide en cascade, de remplissage rapide direct et de remplissage lent.

Transvasement :

Le transvasement consiste à transférer du GNC d’un contenant vers un autre. L’opération nécessite d’utiliser de plus gros diamètres, jusqu’à 1 po sur les remorques porte-tubes et de 2 à 4 po pour les systèmes de transvasement dans lesquels les tuyaux filetés sont plus courants.

Les défis sont les suivants :

  • Un stockage à haute pression : Comme pour les stations de remplissage rapide, le gaz naturel est généralement livré sur le site par pipeline et comprimé selon les besoins. Cela nécessite des systèmes de stockage à haute pression – des dispositifs coûteux dont la sécurité et l’efficacité exigent qu’ils soient gérés avec la plus grande attention.
  • Redondance et fiabilité : Les stations de remplissage en cascade comptent souvent plusieurs compresseurs pour garantir un fonctionnement ininterrompu. Si cette redondance est indispensable pour permettre à la station de continuer de fonctionner en cas de panne de l’un des compresseurs, elle a aussi pour effet d’augmenter la complexité et le coût de l’infrastructure.
  • La gestion de la température : La compression rapide du gaz naturel peut provoquer d’importantes variations de la température qui ont une incidence sur la densité du gaz et l’efficacité du processus de remplissage. Par conséquent, il est capital d’installer des dispositifs appropriés pour gérer la température afin de préserver les performances du système.
  • La maintenance et la sécurité : Les installations doivent bénéficier d’un entretien régulier pour garantir la sécurité et la fiabilité des stations de remplissage en cascade. Il convient notamment de s’assurer que les fuites sont détectées, que les installations sont conformes aux normes de sécurité et que les composants soumis à des pressions élevées sont dûment entretenus.

Swagelok propose les composants suivants pour les systèmes de compression et ravitaillement en GNC :

  • Raccords pour tubes
  • Flexibles pour gaz naturel
  • Flexibles entièrement métalliques
  • Vannes à boisseau sphérique
  • Soupapes
  • Purgeurs
  • Manifolds
  • Manifolds d’instrumentation
  • Régulateurs de pression
  • Dispositifs de mesure
  • Tubes

Voir nos solutions produits

Médiathèque

Vous cherchez des informations sur la physique des matériaux, la conception des produits ou le fonctionnement des systèmes pour des applications qui mettent en œuvre du gaz naturel ? Vous avez besoin d’une remise à niveau sur les systèmes de tubes ? Ou vous cherchez simplement à acquérir des notions fondamentales concernant les énergies propres ? Swagelok a ce qu’il vous faut. Nous avons regroupé les informations dont vous avez besoin – blogs, webinaires, etc. – en un seul endroit.

Contenu mis en avant

Vidéos

Formation à la physique des matériaux