alert icon
Internet Explorer 8 또는 9는 이 웹사이트에서 지원하지 않습니다. 최신 브라우저를 사용하세요.
메시지 숨기기 hide icon
충전 중인 CNG(압축 천연가스) 차량

 압축 천연가스로 돌아가기


자세히 알아보기:


CNG 압축 및 CNG 충전

Swagelok 유체 시스템은 천연가스 압축 및 충전에 적합한 신뢰성 높은 부품으로 클린 에너지 기술을 지원합니다. Swagelok은 적절한 등급의 피팅, 밸브, 다른 부품을 공급하는 동시에 다양한 지원 엔지니어링 서비스를 제공함으로써 모든 규모의 충전소에 필요한 압축 천연가스(CNG) 충전 인프라 성능을 달성하도록 지원할 수 있습니다.

현지 전문가에게 문의

고압 CNG 압축

천연가스를 압축하면 부피가 줄어들어 더 효과적, 비용 효율적으로 저장하고 운송할 수 있습니다. 피팅, 밸브, 게이지, 호스와 같은 필수 부품은 충전소의 안전과 올바른 작동을 보장할 수 있도록 가스를 압축하고, 유량을 제어하며, 압력을 모니터링하는 데 핵심적인 역할을 합니다.

가스 유량을 제어하지 않으면 가스가 불균일하게 분배되어 비효율적인 충전과 잠재적인 안전 위험을 초래할 수 있습니다. 또한, 이는 시스템의 과압 상태를 유발할 수 있으며, 그로 인해 장비가 손상되거나 누설 또는 폭발의 위험이 증가할 수 있습니다.

마찬가지로, 압력을 모니터링하지 않으면 시스템이 안전하지 않은 압력 수준에서 작동할 수 있으며, 그로 인해 저장 탱크 및 기타 부품의 무결성이 훼손될 수 있습니다. 이는 장비 고장, 가스 누설 또는 심각한 사고로 이어질 수 있습니다. 정기적인 모니터링으로 충전소의 압력이 안전 한도 이내로 유지되며, 전반적인 안전과 효율성이 유지됨을 보장할 수 있습니다.

Swagelok CNG 압축 및 충전용 제품은 다음과 같은 장점을 제공합니다.

  • 누설 없는 밀폐 성능: 이는 밀폐 신뢰성을 높이고, 충전소 사용자의 안전을 유지하며, 비산 누출로부터 환경을 보호하는 데 필수입니다. Swagelok 제품은 누설 없는 사용을 보장하도록 설계되어 항상 안심할 수 있고 안전 표준을 유지할 수 있습니다.
  • 고압 성능: 천연가스는 최대한의 에너지 밀도를 확보할 수 있도록 압축되므로 CNG 분배 공정의 모든 유체 시스템에서 이는 매우 중요합니다. Swagelok 고압 부품은 CNG 애플리케이션의 요구 조건을 견딜 수 있도록 설계되었으므로, 효율적이고 안전한 운영을 보장합니다.
  • 사전 조립 시스템 솔루션: Swagelok 제품은 사전 테스트 및 검증을 거친 구조로 설치 및 유지보수 공정이 간소화되므로, 천연가스 인프라를 더 신속하게 개발할 수 있습니다. 이러한 시간 단축으로 가동 중단을 줄일 뿐 아니라 시작부터 신뢰성 높고 효율적인 인프라를 구축할 수 있습니다.

CNG 충전소 설비

Swagelok은 천연가스 분배와 관련하여 CNG 충전소 시스템의 요구 사항을 지원하는 제품과 서비스의 완벽한 포트폴리오를 제공합니다.

고정식 및 이동식 충전소:

이 충전소는 대량의 압축 가스를 이동식 충전소로 옮길 수 있도록 설계되었습니다. 이 충전소는 일반적으로 가스 파이프라인 근처에 배치되며, 대형 압축기, 우선순위 제어 판넬, 캐스케이드 시스템, 이중 충전 디스펜서로 구성됩니다.

직면 과제:

  • 용량 및 공급: 고정식 충전소는 충전소 부하를 충족하고 이동 캐스케이드를 충전하기에 적합한 용량을 확보하는 것이 필수입니다. 용량 부족은 충전 시간, 대기 시간, 이동식 충전소의 건조 기간 증가를 초래할 수 있습니다.
  • 연속적인 공급: 충전소 사이의 긴 거리, 열악한 도로 상태, 사고, 도로 폐쇄, 교통 혼잡, 차량 유지보수 문제 등과 같은 요소로 인해 이동 캐스케이드를 사용하여 이동식 충전소에 연속적인 가스 공급을 보장하기가 어려울 수 있습니다.
  • 이동 캐스케이드 활용: 이동 캐스케이드를 효율적으로 활용하려면 불필요한 중단과 지연을 막을 수 있도록 지속적인 모니터링이 필요합니다.
  • 안전: 이동 캐스케이드를 안전하게 운영하려면 표준을 준수하고, 누설을 감지하며, 비상 차단 시스템, 과압 릴리프 밸브, 적절한 인력 교육을 확보해야 합니다.

급속 충전소:

이는 신속한 차량 충전이 가능하도록 설계된 충전소입니다.

직면 과제:

  • 고압 저장: 액체 연료와 달리, 천연가스는 파이프라인을 통해 공급되며 필요에 따라 압축됩니다. 이에 따라, 비용이 많이 들고 안전과 효율성을 보장하려면 세심하게 관리해야 하는 고압 저장 시스템이 필수입니다.
  • 이중화 및 신뢰성: 무중단 작동을 보장하려면, 급속 충전소에 여러 압축기가 필요한 경우가 많습니다. 압축기 하나에 고장이 발생하더라도 충전소를 계속 운영할 수 있으므로 이러한 이중화는 필수입니다. 하지만, 이중화는 인프라의 복잡성과 비용을 높이는 요인이기도 합니다.
  • 온도 관리: 천연가스를 빠르게 압축하면 현저한 온도 변화가 일어날 수 있으며, 이는 가스 밀도와 충전 효율에 영향을 줄 수 있습니다. 성능을 유지하려면 적절한 온도 관리 시스템이 필수입니다.
  • 유지보수 및 안전: 급속 충전소의 안전 및 신뢰성을 보장하려면 정기적인 유지보수가 필수입니다. 여기에는 누설 검사, 안전 표준 준수, 고압 부품의 유지보수가 포함됩니다.

캐스케이드 충전소:

이는 주로 저장 탱크를 사용하여 충전되며, 일반적으로 다양한 시간에 충전이 필요한 소매 애플리케이션 또는 차량에 사용되는 충전소입니다.

완속, 저속, 기업 차량 충전소

이는 일반적으로 쓰레기 수거 트럭, 스쿨 버스 또는 유사한 기업 차량과 같이 중앙 집중 위치로 복귀하여 장시간 대기하는 기업 차량에 사용되는 충전소입니다.

복합 충전소:

이는 캐스케이드 급속 충전, 버퍼 급속 충전, 완속 충전의 요소가 결합된 충전소입니다.

벌크 로딩 및 오프로딩 또는 디캔팅:

벌크 로딩에는 튜브 트레일러의 경우 최대 1인치, 파이프가 더 흔하게 사용되는 디캔팅 시스템의 경우 2~4인치와 같이 더 큰 직경을 사용하여 한 컨테이너에서 다른 컨테이너로 CNG를 이송하는 작업이 포함됩니다.

직면 과제:

  • 고압 저장: 급속 충전소와 유사하게, 천연가스는 일반적으로 파이프라인을 통해 즉석에서 압축되어 공급됩니다. 여기에는 비용이 많이 들며 안전과 효율성을 확보하려면 세심하게 관리해야 하는 고압 저장 시스템이 필요합니다.
  • 이중화 및 신뢰성: 캐스케이드 충전소의 연속적인 작동을 보장하려면 일반적으로 여러 압축기가 필요합니ㅏ. 이러한 이중화가 적용되어 있다면 압축기 하나에 고장이 발생하더라도 충전소를 계속 운영할 수 있지만, 인프라의 복잡성과 비용이 증가합니다.
  • 온도 관리: 천연가스를 빠르게 압축하면 현저한 온도 변화가 일어날 수 있으며, 이는 가스 밀도와 충전 효율에 영향을 줄 수 있습니다. 성능을 유지하려면 적절한 온도 관리 시스템이 필수입니다.
  • 유지보수 및 안전: 캐스케이드 충전소의 안전 및 신뢰성을 보장하려면 정기적인 유지보수가 필수입니다. 여기에는 누설 검사, 안전 표준의 준수 보장, 고압 부품 유지보수가 포함됩니다.

Swagelok은 다음을 통해 CNG 압축 및 충전을 지원합니다.

  • 튜브 피팅
  • 천연가스 호스
  • 올 메탈 플렉시블 호스
  • 볼 밸브
  • 릴리프 밸브
  • 블리드 밸브
  • 매니폴드
  • 계장 매니폴드 밸브
  • 레귤레이터
  • 측정 장치
  • 튜빙

Swagelok 제품 솔루션 보기

교육 센터

천연가스 애플리케이션에 필요한 재료과학, 제품 설계 또는 유체 시스템 운영에 대한 추가 인사이트를 찾고 계십니까? 튜브 시스템 교육에 대한 보충 과정이 필요하십니까? 아니면, 단지 클린 에너지 기초 지식부터 시작하고자 하십니까? Swagelok에서 모두 해결해 드립니다. Swagelok은 블로그에서 웨비나에 이르기까지 고객이 찾는 정보를 한 곳에 취합했습니다.

관련 내용

비디오

재료과학