alert icon

Данный сайт не поддерживается браузером Internet Explorer 8. Пожалуйста, воспользуйтесь другим браузером.

Скрыть hide icon

Решения для компримирования и заправки КПГ

Заправка автомобиля на КПГ (компримированном природном газе)

 Вернуться к разделу «Компримированный природный газ»


Изучите более подробно:


Компримирование и заправка КПГ

Swagelok помогает реализовывать проекты чистой энергетики, предлагая надежные компоненты для компримирования и заправки природного газа. Мы обеспечим эффективность вашей КПГ инфраструктуры – от малых станций до крупных объектов, поставив нужные компоненты и предоставив инженерную поддержку на каждом этапе.

Свяжитесь с нашими специалистами

Компримирование КПГ высоким давлением

Компримирование природного газа позволяет существенно уменьшить его объем, повышая эффективность хранения и транспортировки. Фитинги, клапаны, манометры и шланги являются критически важными элементами системы: они регулируют давление и расход, необходимые для безопасной и корректной работы заправочной станции.

При отсутствии должного контроля возможно неравномерное распределение газа, что снижает эффективность заправки и повышает угрозу безопасности. Это также может привести к избыточному давлению в системе, что может повредить оборудование и создать риски утечек или взрыва.

Аналогично, при неконтролируемом давлении, система может работать с небезопасными уровнями давления, что ставит под угрозу целостность резервуаров и других компонентов. Это может привести к выходу оборудования из строя, утечкам газа и даже к серьезным авариям. Регулярный контроль давления позволяет поддерживать его в пределах безопасных значений, обеспечивая общую безопасность и эффективность заправочной станции.

Наша продукция для компримирования и заправки КПГ обеспечивает:

  • Герметичность: Критично для изоляции рабочих сред, защиты потребителей и минимизации неорганизованных выбросов в окружающую среду. Герметичные решения Swagelok – это ваша уверенность в безопасности и соответствии самым строгим стандартам.
  • Работа при высоком давлении: Критически важно для любой системы КПГ, поскольку природный газ сжимается для достижения максимальной энергетической плотности. Высоконапорные компоненты Swagelok разработаны с учетом требований КПГ-приложений и обеспечивают безопасную и эффективную работу.
  • Готовые системные решения: Проверенные и испытанные решения Swagelok упрощают процессы установки и технического обслуживания, что позволяет ускорить развертывание инфраструктуры для природного газа. Такое ускорение снижает время простоя и обеспечивает надежную и эффективную работу с самого начала.

Комплексное оснащение станций заправки КПГ

Мы предлагаем полный ассортимент продукции и услуг для удовлетворения требований систем заправки КПГ и распределения природного газа.

Головная и дочерняя станции:

Станции предназначены для наполнения мобильных дочерних модулей большим количеством сжатого газа. Как правило, такие станции размещают рядом с газопроводом, в состав которых входят мощные компрессоры, приоритетные панели, каскадные системы и двухпозиционные заправочные устройства.

Основные проблемы:

  • Производительность и подача: Наличие достаточной мощности на головной станции гарантирует удовлетворения собственной нагрузки и своевременной заправки мобильных каскадов. Недостаточная мощность может привести к увеличению времени заправки, длительным ожиданиям и временному отсутствию газа на дочерней станции.
  • Непрерывная подача: Обеспечение бесперебойной подачи газа на дочерние станции через мобильные каскады может осложняться такими факторами, как удаленность между станциями, неудовлетворительное состояние дорог, аварии, перекрытие маршрутов, заторы, неисправности транспортных средств.
  • Использование мобильной каскадной системы: Рациональное использование мобильных каскадов требует непрерывного контроля для предупреждения простоев и задержек.
  • Безопасность: Безопасная работа мобильных каскадов обеспечивается соблюдением стандартов, наличием систем обнаружения утечек, аварийного отключения, предохранительных клапанов, а также соответствующим обучением персонала.

Станции быстрой заправки:

Указанные станции разработаны для оперативной заправки автотранспорта.

Основные проблемы:

  • Хранение при высоком давлении: В отличие от жидкого топлива, природный газ передают по трубопроводу и сжимают при необходимости. Это требует дорогих систем хранения газа под высоким давлением со строгим контролем для обеспечения безопасности и эффективности.
  • Резервирование и надежность: Для обеспечения непрерывной работы станций Fast-Fill часто требуется несколько компрессоров. Такая избыточность имеет решающее значение: при отказе одного из компрессоров станция продолжит работу. Однако это также увеличивает сложность инфраструктуры и затраты.
  • Управление температурным режимом: Быстрое компримирование природного газа может вызывать значительные колебания температуры, что влияет на плотность газа и эффективность заправки. Производительность в основном зависит от корректной работы температурных систем управления температурой.
  • Техническое обслуживание и безопасность: Регулярное техническое обслуживание гарантирует безопасную и надежную работу станций быстрой заправки. Сюда входит проверка на утечки, соблюдение требований техники безопасности и обслуживание компонентов, работающих под высоким давлением.

Каскадные станции:

Такие станции осуществляют заправку из накопительных резервуаров, используются в основном для розницы или автомобилей с нерегулярным графиком заправки.

Станции медленной заправки (Time Fill, Slow Fill) или станции для заправки автопарков:

Эти станции используют в автопарках, где транспортные средства возвращаются на центральную базу и остаются там на длительное время (мусоровозы, школьные автобусы).

Станции комбинированной заправки:

Такие станции объединяют элементы каскадной быстрой заправки, буферной быстрой заправки в совокупности с медленной заправкой.

Перекачка навалом, слив или декантирование:

Перекачка навалом включает перемещение КПГ из одного места в другое с использованием труб до 1 дюйма на автоцистернах, и от 2 до 4 дюймов в установках декантирования.

Основные проблемы:

  • Хранение при высоком давлении: Аналогично станциям быстрой заправки, природный газ подают на объект через трубопровод и сжимают по мере необходимости. Что требует использования систем хранения под высоким давлением, которые являются дорогостоящими и требуют тщательного управления и контроля для безопасности процесса.
  • Резервирование и надежность: Каскадные заправочные станции, как правило, требуют наличия нескольких компрессоров для обеспечения бесперебойной эксплуатации. Наличие резервирования гарантирует, что в случае отказа одного компрессора станция сможет продолжить работу, но это увеличивает сложность и стоимость инфраструктуры.
  • Управление температурным режимом: Быстрое компримирование природного газа может вызывать значительные температурные колебания, что влияет на плотность газа и эффективность заправки. Производительность зависит от корректной работы температурных систем управления температурой.
  • Техническое обслуживание и безопасность: Регулярное техническое обслуживание гарантирует безопасную и надежную работу каскадных станций. Сюда относят проверку на наличие утечек, подтверждение соответствия установленным нормам безопасности, а также обслуживание компонентов, работающих при высоком давлении.

Swagelok обеспечивает сжатие КПГ и заправку им, предлагая следующие компоненты:

  • Трубные обжимные фитинги
  • Шланги для природного газа
  • Цельнометаллические гибкие шланги
  • Шаровые краны
  • Перепускные клапаны
  • Спускные клапаны
  • Клапанные блоки
  • Клапанные блоки для КИП
  • Регуляторы
  • Измерительные устройства
  • Трубки

См. наши продукты и решения

Образовательный центр

Вам нужно больше знаний в области материаловедения, проектирования изделий или эксплуатации систем для природного газа? Необходим курс повышения квалификации по трубным системам? Желаете начать с основной информации о чистой энергии? Swagelok поможет вам. Мы собрали всю необходимую информацию в одном месте.

Избранный контент

Видеоматериалы

Материаловедение