alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon

Solutions de mobilité GNC et composants des lignes d’alimentation en gaz

Véhicule lourd à GNC (gaz naturel comprimé)

 Retour à Gaz naturel comprimé


En savoir plus sur :


Systèmes de mobilité GNC

Swagelok propose des composants de systèmes fluides et des assemblages d’une grande fiabilité pour les véhicules de tourisme lourds et légers dans le monde entier. Nous aidons à la réalisation des systèmes fluides embarqués sur les véhicules alimentés au gaz naturel comprimé (GNC), qui offrent sécurité et fiabilité aux personnes qui utilisent ces véhicules au quotidien.

Contacter un spécialiste local

Solutions pour la mobilité GNC

Pour accompagner l’essor incessant des véhicules à GNC observé dans le monde entier, il est essentiel que les fabricants puissent bénéficier de solutions embarquées qui surmontent les difficultés opérationnelles liées à l’exploitation du GNC comme source d’énergie propre.

Tous les systèmes fluides pour véhicules à GNC doivent offrir performance et efficacité. Grâce à son expertise, avec ses raccords et raccordements certifiés ECE R110 et NGV 3.1, Swagelok fournit des composants embarqués qui :

  • Supportent les vibrations : les vibrations causées par le fonctionnement du moteur, l’état des routes et le mouvement du véhicule peuvent desserrer des raccordements et provoquer une usure des composants. Les solutions Swagelok sont conçues pour offrir résistance aux vibrations, sécurité, longévité et fiabilité.
  • Résistent à la corrosion : nos composants embarqués sont fabriqués dans des matériaux qui offrent une résistance supérieure à la corrosion par rapport à des aciers inoxydables de moindre qualité à plus faible teneur en nickel et en chrome. Notre acier inoxydable 316 est spécialement formulé pour être plus robuste et plus résistant à la corrosion.
  • Restent performants malgré les variations de pression et de température : le GNC est comprimé dans des réservoirs à des densités élevées puis transporté et distribué dans les systèmes embarqués. Au cours de ce processus, les composants sont soumis à de fortes variations de la pression et de la température.·

Swagelok propose les composants suivants pour les véhicules à GNC :

  • Raccords assemblés à la clé dynamométrique (AbT)
  • Raccords pour tubes
  • Tubes cintrés
  • Raccords présertis pour les lignes d’alimentation
  • Vannes à boisseau sphérique
  • Clapets anti-retour
  • Flexibles
  • Dispositifs de mesure
  • Manomètres
  • Tubes
  • Vannes de purge
  • Purgeurs

Voir nos solutions produits

Médiathèque

Vous cherchez des informations sur la physique des matériaux, la conception des produits ou le fonctionnement des systèmes pour des applications qui mettent en œuvre du gaz naturel ? Vous avez besoin d’une remise à niveau sur les systèmes de tubes ? Ou vous cherchez simplement à acquérir des notions fondamentales concernant les énergies propres ? Swagelok a ce qu’il vous faut. Nous avons regroupé les informations dont vous avez besoin – blogs, webinaires, etc. – en un seul endroit.

Contenu mis en avant

Vidéos

Formation à la physique des matériaux