alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon

Le dispositif API nº 65A permet de surveiller les fuites dans un système à garniture simple. Relié à l'orifice de fuite du dispositif d’étanchéité de la pompe, un réservoir recueille les fuites normales qu'il évacue en permanence. En cas de défaillance de la garniture, un raccord à diaphragme monté sur la ligne de sortie du système permet à un transmetteur de niveau de déclencher une alarme indiquant une fuite excessive.

Plan 65A
Plan API nº 65A
Les composants du kit, dont certains sont optionnels, sont les composants mis en valeur sur le schéma.

Ce dispositif :

  • Recueille les fuites de fluide du process qui se sont condensées

Le dispositif nº 65A est disponible sous la forme d’un kit prêt à monter sur site. Le kit peut contenir les composants suivants :

  • Raccords pour tubes Swagelok
  • Vanne à boisseau sphérique série 63
  • Manifolds à 2 vannes série V
  • Mamelon fileté
  • Réservoir de récupération
  • Support de réservoir
  • Transmetteur de niveau

Des détails supplémentaires ainsi que les informations nécessaires pour commander figurent à la page 79 du Guide des applications des systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques. Pour plus d'informations sur les composants optionnels, contactez votre point de vente et centre de services agréé Swagelok.

Demander des renseignements sur les assemblages SwagelokREVENIR AUX DISPOSITIFS D’ALIMENTATION CÔTÉ ATMOSPHÈRE