alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon

Les différents types de raccordements de flexibles et leurs usages

Choisir le bon type de raccordement de flexible

Comment bien choisir un raccordement de flexible

Doug Nordstrom, directeur de produitDoug Nordstrom, directeur de produit

Les flexibles industriels ont une fonction essentielle dans de nombreuses installations partout dans le monde — ils sont pourtant rarement accompagnés de conseils détaillés concernant leur utilisation. Tout ce qui concerne le choix, l’installation, le contrôle et l’entretien des flexibles incombe généralement à l’utilisateur ou à l’installateur. Or, si de mauvais choix sont faits, les performances des flexibles utilisés ne seront peut-être pas optimales et des défaillances pourront survenir prématurément, avec comme possibles conséquences des coûts plus élevés et des risques pour la sécurité de vos installations.

Vos raccordements de flexibles sont un bon exemple. Il existe une grande diversité de raccordements de flexibles qu’il convient d’examiner lors de la conception d’un système de fluide. Un flexible inadapté peut en effet nuire à votre process, mettre le personnel en danger et compromettre votre résultat net. Il est important de contrôler régulièrement les performances de vos raccordements de flexibles et de vous demander si un autre type de raccordement ne pourrait pas améliorer l’efficacité ou la qualité de votre système.

Contacter localement des spécialistes des flexibles

Pour assurer la sécurité de votre personnel et maîtriser vos coûts, vous devez pouvoir vous procurer des flexibles de qualité proposés dans différents matériaux et possédant des caractéristiques nominales diverses, et avoir accès à des informations sur l’utilisation et l’entretien de ces flexibles. Vous ne savez pas par où commencer pour choisir le raccordement de flexible adapté à vos besoins ? Trois éléments doivent alors être pris en compte : les normes industrielles, le type de flexible et les spécifications du système.

Numéro unTenir compte des normes en vigueur dans votre secteur d’activité

En fonction du secteur d’activité, il est nécessaire d’utiliser des raccordements conçus pour des usages particuliers. Pour atteindre et maintenir des performances élevées dans votre système fluide, il est essentiel de choisir des raccordements conçus spécifiquement pour votre secteur. Certains usages courants sont exposés ci-dessous, ainsi que les caractéristiques techniques des raccordements utilisés dans ces applications.

Raccordements de flexibles pour applications du secteur pharmaceutique

Applications pharmaceutiques, biopharmaceutiques et biotechnologiques

Dans le domaine pharmaceutique et biotechnologique, l’hygiène est souvent d’une importance capitale lorsqu’il s’agit de concevoir un système fluide. Les raccordements utilisés dans ce secteur sont conçus dans cet esprit. Ils peuvent être nettoyés plus facilement, que ce soit en démontant le système pour effectuer un nettoyage complet ou en utilisant un NEP (Nettoyage en place). Résistantes à la corrosion, les surfaces des raccordements sont également conçues pour limiter le développement des bactéries.

Raccordements de flexibles pour applications du secteur des semi-conducteurs

Semi-conducteurs

Dans le secteur des semi-conducteurs, la pureté des matériaux est généralement la priorité absolue lors de la conception d’un système fluide. Les raccordements utilisés dans ce secteur sont des raccords haute pureté prévus pour des environnements sensibles, aux filetages très fins, et qui sont conçus et recouverts d’un revêtement pour améliorer leur résistance aux accumulations et aux contaminations.

Raccordements de flexibles pour applications industrielles générales

Applications industrielles générales

Pour de nombreuses autres applications industrielles, les ingénieurs se préoccupent davantage de la capacité des raccordements d’extrémité et des raccords à supporter des pressions élevées. Ces raccordements sont classés en fonction de leur pression nominale et nécessitent parfois une préparation supplémentaire des tubes.

Regardez comment sélectionner des raccordements de flexibles optimaux pour votre process

Numéro deux

Examiner les spécifications du flexible

Perméation et compatibilité chimique

Tenez compte de la perméation et de la compatibilité chimique au moment de choisir des raccordements de flexibles

Les spécifications du matériau et des raccordements d’un flexible peuvent varier en fonction des conditions de corrosion et des besoins de perméation de l’application. Quel que soit le matériau dans lequel ils sont fabriqués, les flexibles sont plus ou moins perméables et leur compatibilité avec une application doit être testée avant utilisation. De même, la compatibilité chimique du flexible avec le fluide du système (p. ex. l’absence de réaction chimique lorsque deux substances entrent en contact) est une nécessité dans de nombreuses applications. Il est indispensable de trouver le matériau du flexible qui va limiter les risques de réaction chimique, les dégâts occasionnés au système ou la corrosion.

Pressions et températures nominales

Tenez compte des pressions et températures nominales au moment de choisir des raccordements de flexibles

En fonction de l’application, les composants du système fluide doivent être capables de résister à certaines pressions et températures. Dans les applications caractérisées par des pressions et des températures élevées, tels que les systèmes hydrauliques et d’autres applications industrielles générales, les flexibles à circonvolutions annulaires renforcés par une tresse simple ou double avec tube central à paroi cannelée sont un choix courant. Pressions et températures élevées vont souvent de pair avec des applications dynamiques dans lesquelles un flexible devra se courber ou changer de position, ce qui peut également avoir une incidence sur le choix du flexible.

Matériau du flexible

Les tubes centraux métalliques constituent un bon choix pour des applications générales. Les flexibles avec tube central métallique sont prévus pour des températures comprises entre -198°C et 454°C (-325° et 850°F), ce qui en fait parfois le seul choix possible pour des températures extrêmes. Le silicone, en revanche, est une option souvent retenue pour les applications sanitaires en raison de la flexibilité du matériau. La compatibilité chimique du silicone est toutefois limitée et le matériau est absorbant, ce qui peut entraîner des contaminations. À cause de ces inconvénients, le silicone tend à être remplacé par des fluoropolymères dans des applications sanitaires. Le PTFE, le PFA et le FEP sont trois fluoropolymères courants dont les températures nominales sont légèrement supérieures à celle du silicone. À cela s’ajoutent les flexibles thermoplastiques (nylon) couramment utilisés dans les applications hydrauliques pour leur capacité à résister à de fortes pressions, et les flexibles en caoutchouc qui constituent une solution économique pour un usage général, principalement à basse pression.

Vue en coupe d’un raccordement de flexible

Numéro troisExaminer les spécifications du système

Penchez-vous maintenant sur le matériau et le type du raccordement d’extrémité auquel sera raccordé le flexible dans votre système. Les raccordements d’extrémité du système et du flexible doivent être fabriqués dans le même matériau. De nombreux raccordements sont semblables en apparence, mais peuvent présenter de légères différences pour ce qui est des dimensions ou des filetages — ce qui fait qu’ils ne sont pas interchangeables.

D’autres points sont à prendre en compte pour choisir un raccordement de flexible adapté :

Outils d’aide à la sélection des produits Swagelok

Besoin d’une aide supplémentaire pour choisir le bon raccordement de flexible pour votre application ? Swagelok propose plusieurs outils accessibles en ligne pour vous aider à choisir des produits :

  • Facilité d’installation du flexible et/ou pérennité du montage. À quelle fréquence ces raccordements devront-ils être remplacés ? Jusqu’à quel point ce remplacement sera-t-il difficile à réaliser, le cas échéant ?
  • Simplifier la gestion des stocks. Si les performances du système, la compatibilité et les spécifications sont des considérations prioritaires pour choisir des raccordements de flexibles, il est judicieux de penser également à l’incidence de vos choix sur vos activités. Réfléchissez à des moyens pour faciliter le stockage des composants et simplifier la procédure de réapprovisionnement, ou pour regrouper les fournisseurs et les fabricants de composants.
  • Coût de vos raccordements de flexibles. Le coût est toujours un critère lors du choix de composants pour votre système fluide, mais n’oubliez pas d’y intégrer le coût à long terme de remplacements fréquents, qui peut annuler les économies réalisées au départ en achetant des composants moins chers.

Les critères de choix présentés ci-dessus ne sont toutefois pas infaillibles. Il appartient à l’ingénieur d’études d’évaluer la conception du système dans son ensemble lorsqu’il choisit des raccordements et d’autres composants.

Facteurs à prendre en compte pour choisir des raccordements de flexibles

Vous avez encore besoin d’aide pour choisir des produits, concevoir un système fluide ou régler tout autre point concernant les flexibles ? Nous pouvons vous aider. Démarrez une conversation avec nos spécialistes des flexibles.

Contacter des spécialistes des flexibles

Articles Liés

garantir la sécurité d’un flexible

Des flexibles sûrs et des installations moins onéreuses en 3 étapes

Lors des opérations régulières de maintenance des installations, la sécurité des flexibles industriels est souvent négligée. Il est pourtant important de leur accorder la plus grande attention. Les fuites et l’usure de ces composants peuvent nuire au bon fonctionnement de vos installations. Découvrez des conseils pour éviter des situations dangereuses et diminuer vos coûts d’exploitation.

entretien des flexibles industriels

Comment éviter la perte de milliers de dollars grâce à un plan de maintenance des flexibles industriels

Savoir quand remplacer des flexibles industriels peut vous éviter des dépenses de maintenance de plusieurs milliers de dollars Découvrez comment évaluer vos systèmes et élaborer un plan de maintenance préventive pour gérer la durée de vie de vos flexibles.