alert icon

Данный сайт не поддерживается браузером Internet Explorer 8. Пожалуйста, воспользуйтесь другим браузером.

Скрыть hide icon

Типы шланговых соединений: Советы по выбору подходящего варианта

Выбор правильного типа соединения конца шланга

Советы по выбору подходящего шлангового соединения

Даг Нордстром (Doug Nordstrom), старший управляющий по продукцииДаг Нордстром (Doug Nordstrom), старший управляющий по продукции

Промышленные шланги выполняют критически важные функции на технологических установках, однако сами производители зачастую дают мало практических указаний по их надлежащему использованию. Выбор шлангов, установка, инспекция и обслуживание, как правило, выполняются пользователем или специалистом по монтажу. В случае неправильного выбора,  указанные шланги демонстрируют слабые характеристики и преждевременно выходят из строя, что обуславливает увеличение затрат и рисков для безопасности вашего объекта.

Хорошим примером являются торцевые соединения шлангов. Существуют различные виды торцевых соединений гибких шлангов, которые необходимо рассматривать при разработке жидкостной или газовой системы. При этом неправильный выбор соединения может поставить под угрозу безопасность работников, нарушить технологический процесс и негативно отразиться на финансах компании. Необходимо регулярно проверять работу торцевых фитингов и анализировать, позволит ли другой вариант улучшить показатели системы.

Написать консультанту по шлангам

Для защиты сотрудников и оптимизации затрат требуется использование качественных шлангов различного исполнения, а также понимание правил их надлежащего обслуживания и эксплуатации. Не знаете, какое шланговое торцевое соединение выбрать? Следует учитывать три аспекта: отраслевые стандарты, тип шланга и характеристики системы.

Номер один Какие типы соединений являются стандартными в вашей отрасли?

Каждая отрасль предъявляет собственные требования к типам шланговых соединений, включая санитарные нормы, уровень чистоты, рабочее давление, и правильный выбор таких соединений обеспечивает высокую производительность оборудования. Ниже представлены распространенные отраслевые применения и технические требования к торцевым соединениям.

Шланговые торцевые соединения для фармацевтикиШланговые соединения для фармацевтики, биофармацевтики и биотехнологии

Когда речь заходит о проектировании жидкостных и газовых систем для фармацевтики и биотехнологий, крайне важно обеспечить необходимые санитарно-гигиенические условия. Торцевые соединения, применяемые в данной отрасли, проектируются для обеспечения простой чистки либо после отключения от системы, либо без демонтажа с линии. Поверхности должны препятствовать росту бактерий и быть устойчивы к коррозии.

Шланговые торцевые соединения для полупроводниковой отраслиТребования к шлангам для полупроводниковой промышленности

В производстве полупроводников, как правило, главным приоритетом при разработке жидкостных и газовых систем является чистота материалов. Торцевые соединения, применяемые в этой отрасли, обладают высокой степенью чистоты для работы в специальных средах, имеют очень мелкую резьбу и изготовлены из материалов с покрытиями, снижающими риск осаждения частиц и загрязнения.

Шланговые торцевые соединения общего промышленного назначенияШланговые соединения общего промышленного применения

В большинстве других отраслей промышленности при эксплуатации жидкостных и газовых систем наибольшую важность для инженеров-конструкторов представляет способность фитингов и торцевых соединений работать при высоком давлении. Номинальное давление таких соединений указывается в psi. В ряде случаев для их применения необходима дополнительная подготовка с учетом требуемого давления.

 

Посмотрите, как выбрать наиболее оптимальные торцевые шланговые соединения для ваших рабочих задач

 

Номер два

Каким образом характеристики шланга определяют тип соединения?

Выбирая шланговые соединения, принять во внимание проницаемость среды и химическую совместимость

Материалы шлангов и торцевых соединений подбирают с учетом коррозионной агрессивности среды и требований к проницаемости.

Насколько важны требования к проницаемости и химической совместимости?

Крайне важно правильно подобрать материал, из которого выполнен шланг, чтобы минимизировать вероятность химических реакций, повреждения системы или образования коррозии. Шланги из любого материала в определенной степени являются проницаемыми, и перед использованием каждый из них должен пройти испытания на совместимость с системой. Точно так же для многих жидкостных и газовых систем необходимо обеспечивать химическую совместимость (другими словами, отсутствие химической реакции при взаимодействии двух веществ).

Каким образом номинальные параметры давления и температуры определяют выбор шланга?

При выборе шланговых соединений необходимо учитывать номинальные параметры давления и температуры

В зависимости от области применения, компоненты жидкостных и газовых систем должны выдерживать определенные значения давления и температуры. В условиях высокого давления и высоких температур, например в гидравлических и других промышленных системах, часто используются гофрированные шланги с одно- или двухслойной оплеткой и гофрированной центральной трубкой. Требования по высокому давлению и температуре зачастую подразумевают и динамические условия работы, в которых шланг должен изгибаться или изменять положение, что также влияет на выбор шланга.

Какой материал шланга подходит именно вам?

Для общих задач подходят металлические центральные трубки; в сантехнических установках обычно используются фторполимеры или силикон. Шланги с металлической центральной трубкой рассчитаны на температуры от –325° до 850° F, что порой делает их единственным возможным материалом для экстремальных условий. Силикон, напротив, часто используют в биофармацевтике ввиду гибкости данного материала. Однако силикон обладает ограниченной химической совместимостью и достаточно высокой степенью абсорбции, что может стать причиной загрязнения. Учитывая такие недостатки, в биофармацевтических производствах вместо силикона все больше используют шланги с внутренним слоем из фторполимеров. PTFE, PFA и FEP – три наиболее распространенных полимера с чуть более высокой номинальной температурой, чем у силикона. Кроме того, в гидравлических системах часто используются термопластичные (нейлоновые) шланги, поскольку они рассчитаны на высокое давление. Резиновые шланги являются экономичным вариантом шлангов общего назначения, используются в основном в системах с низким давлением.

 

Чертеж шлангового торцевого соединения в разрезе
Продольный разрез шланга в сборе с торцевым соединением, центральной трубкой, армирующим слоем и защитной оболочкой.

 

Номер триКакие системные характеристики определяют необходимый выбор?

Материал и тип соединения должны совпадать с характеристиками подключаемого шланга. Материал системы и типы соединения шланга должны быть идентичными. Многие типы шланговых соединений и патрубков выглядят похожими друг на друга, однако могут иметь незначительные различия в размерах или резьбе, а значит, не являются полностью взаимозаменяемыми.

Ниже приведены другие аспекты, которые следует учитывать при выборе подходящих торцевых соединений для шлангов:

  • Простота сборки и/или долговечность соединения. Подумайте, как часто нужно будет менять данные торцевые соединения, и насколько сложно будет это делать на регулярной основе, если потребуется.
  • Оптимизация запасов. Несмотря на то что основными факторами при выборе шлангов являются технические параметры, совместимость и обеспечение работы жидкостной или газовой системы, важно также учитывать то, как ваш выбор отразится на работе предприятия. Узнайте, как упростить хранение компонентов и оптимизировать процедуру повторного заказа, а также как объединить поставщиков и OEM-изготовителей.
  • Стоимость торцевых соединений шлангов. Цену всегда принимают во внимание при выборе компонентов для жидкостной или газовой системы, но следует также учитывать стоимость частых замен в течение полного срока службы, которая может свести на нет экономию от приобретения более дешевых компонентов.

Инструменты подбора изделий Swagelok

Требуется дополнительная консультация по выбору правильных шланговых соединений для вашей задачи? Swagelok предлагает ряд онлайн-инструментов для подбора изделий, в том числе:

Калькулятор расхода Cv  –помогает вычислять расход и значение Cv для регуляторов и других компонентов

Шаблоны CAD –содержат более одного миллиона шаблонов CAD и концептуальных чертежей Swagelok в формате 2D и 3D

Руководство по подбору материалов– – упрощает процесс подбора материалов

Рассмотренные выше критерии выбора типов шланговых соединений не гарантируют стопроцентную надежность. Ответственность за подбор торцевых соединений и других компонентов несет проектировщик, который должен оценить конструкцию жидкостной или газовой системы в целом.


Требуется дополнительная консультация по выбору наших изделий, разработке схем и другим вопросам касательно применения шлангов? Мы можем помочь! Просим связаться с нашими консультантами.

Написать консультанту по шлангам

Значок лампочки 

Материалы и публикации о шлангах

обеспечение безопасности шланга

Три шага к безопасной эксплуатации шлангов и снижению издержек на производстве

При проведении регулярного технического обслуживания на предприятиях безопасной эксплуатации промышленных шлангов часто уделяется недостаточное внимание. Важно, чтобы состояние шлангов контролировалось должным образом, потому что утечки и износ могут подвергнуть ваше предприятие риску. Ознакомьтесь с рекомендациями о том, как избежать опасных ситуаций и сократить издержки на предприятии.

техобслуживание-шлангов

Как план технического обслуживания промышленных шлангов позволит сэкономить большие средства для вашего предприятия

Если знать, когда следует заменять промышленные шланги, можно сэкономить большие средства на эксплуатационных расходах для своего предприятия. Узнайте, как оценить свои системы и разработать план профилактического обслуживания для управления состоянием шлангов.

типы промышленных шлангов

Замена промышленного шланга: рекомендации по выбору материала центральной трубки

При выборе промышленного шланга начните с центральной трубки — внутреннего слоя шланга. Информация о материалах центральной трубки и конструкции стенок, предоставленная экспертами Swagelok, поможет вам подобрать идеальный шланг для вашей области применения.