alert icon
Internet Explorer 8 또는 9는 이 웹사이트에서 지원하지 않습니다. 최신 브라우저를 사용하세요.
메시지 숨기기 hide icon

천연가스 분배, 압축, 충전

Swagelok은 CNG, RNG, LNG 애플리케이션용으로 신뢰성 높은 유체 시스템을 공급합니다. Swagelok은 클린 에너지 기술의 차세대 선도업체를 지원합니다.

 클린 에너지로 돌아가기


자세히 알아보기:


신뢰성 높고 안전한 천연가스 및 충전 솔루션

천연가스는 세계적인 규모로 활용 추세가 확산되어 왔습니다. Adopting 압축 천연가스(CNG) 및 액화 천연가스(LNG) 도입은 기존 가솔린 및 디젤 차량과 관련된 오염 감축에 가장 접근성 높은 두 가지 수단입니다. 재생 천연가스(RNG), 가공 바이오가스 또는 바이오 메탄 또한 더 청정한 미래를 이끄는 또 다른 대체 연료 기술입니다.

천연가스를 차량에 안전하게 공급하고 운송할 수 있는 인프라를 구축하려면, 천연가스 취급에 신뢰성 높은 고품질 유체 시스템 부품을 사용하는 것이 필수입니다.

  • CNG, RNG, LNG를 안전하게 취급하려면 250 bar(~3600 psi) 이상의 저장 압력에서 공급원으로부터 차량까지 누설을 방지하고 운영 효율을 유지할 수 있는 고품질 압축, 운송, 충전 시스템이 필요합니다
  • 어떤 종류의 누설도 폭발, 화재, 환경적 영향과 같은 중대한 위험을 유발할 수 있습니다. CNG는 광범위한 온도와 공기 중 농도에서 인화성과 폭발성이 있습니다. 장비사는 자사의 안전 조건을 이해하고 문제를 신속하게 해결할 수 있도록 현지 재고를 비축하고 있는 공급업체가 필요합니다.
  • CNG 및 LNG 시스템 신뢰성 개선에서 탄성체 부품은 중요한 역할을 하며, 재질 선택 과정에서 반드시 고려되어야 합니다

Swagelok은 탐사, 생산, 운송, 저장, 분배에 이르는 클린 에너지 산업의 모든 단계에서 핵심적인 역할을 하는 기술 선도업체로서, CNG, RNG 또는 LNG 애플리케이션에 신뢰성 높은 유체 시스템 솔루션을 공급하는 것이 사명입니다. Swagelok은 대체 연료 산업을 지원해온 폭넓은 경험과 함께 국제적인 서비스와 지원을 통해 고객이 가장 까다로운 문제에 대응하도록 지원할 수 있습니다.


CNG 및 LNG 애플리케이션Swagelok은 LNG/CNG 차량 및 충전 애플리케이션을 지원합니다

Swagelok은 다음과 같은 유체 시스템 솔루션으로 CNG 및 LNG 차량 및 충전 애플리케이션을 지원합니다.

  • 가상 파이프라인(탱크 트레일러)
  • 충전소(인프라)
  • 소형 차량 및 승용차
  • 상용 및 업무용 차량

현지 솔루션 전문가에게 문의

천연가스 분배: 신뢰성 높은 가상 파이프라인 유지

가상 파이프라인은 기존 고정 파이프라인으로 접근할 수 없는 위치에 가스를 운송하는 방법입니다. 가상 파이프라인은 영구적인 인프라를 사용하는 대신, 전용 트럭, 트레일러 또는 컨테이너를 사용하여 압축 또는 액화 상태의 가스를 생산 시설에서 최종 사용자에게로 옮깁니다.

CNG/LNG(천연가스) 분배가상 파이프라인 전반에서 유체 시스템은 밀폐 유지, 신뢰성 높고 안전한 공급, 운영 효율성을 보장할 수 있도록 최대한의 신뢰성으로 설계되어야 합니다.

  • 누설 없는 밀폐 성능은 밀폐 신뢰성을 높이고, 작업자 안전을 유지하며, 비산 누출로부터 환경을 보호하는 데 필수입니다
  • 최대한의 에너지 밀도를 달성할 수 있도록 천연가스가 압축되는 가상 파이프라인에서 고압 성능은 모든 유체 시스템에 매우 중요합니다
  • 사전 조립 시스템 솔루션을 활용하면 설치와 관리가 쉬운 미리 테스트되고 성능이 검증된 구조를 통해 천연가스 인프라를 더욱 빠르게 개발할 수 있습니다

천연가스 압축 및 충전소 효율

새로운 인프라를 구축하는 경우나 기존 인프라를 변환하는 경우 모두, 천연가스 차량이 폭넓은 활용률에 도달하려면 신뢰성이 필요합니다. Swagelok은 CNG 및 LNG 충전소가 최고 수준의 신뢰성을 확보하는 동시에 최종 사용자와 차량을 보호하도록 지원함으로써 이러한 과제에 대응하고 있습니다.
LNG/CNG(천연가스) 압축 및 충전

  • 안전한 디스펜서 기술: Swagelok의 첨단 디스펜서 기술은 상당한 압력과 온도 범위에 대응하도록 설계되었으므로, 저장소에서 차량 탑재 탱크까지 안전하고 효율적인 운송이 보장됩니다.
     
  • 충전소의 저장 용량 극대화: Swagelok은 충전소에서 고압으로 압축된 가스를 현장에 저장할 수 있는 솔루션을 제공하므로, 소비자 유통을 촉진하고 용량을 극대화할 수 있습니다.
  • 복잡한 시스템의 신속한 규모 조정: Swagelok은 신뢰성 높은 인프라에 필요한 복잡한 시스템의 사전 조립과 관련된 전문 기술을 제공하므로, 최종 사용자의 요구를 더 빠르게 충족하도록 충전소의 규모를 신속하게 조정할 수 있습니다.

개별 부품에서 사전 조립 시스템 및 판넬에 이르기까지 Swagelok은 고객을 지원할 수 있는 장비를 갖추고 있습니다. 또한 최적의 성능과 통합을 보장할 수 있도록 현장 엔지니어링 지원도 제공합니다.


천연가스 모빌리티 솔루션: 대형 차량에 필요한 신뢰성 높은 성능

NGV Global에 따르면, 도심형 버스에서 배송 차량, 지게차에 이르는 대형 천연가스 차량이 전 세계적으로 이미 3,000만 대 이상 운영 중인 것으로 추정됩니다. 이 산업의 성장과 물량을 지원하려면, CNG 및 LNG 연료 시스템이 탁월한 신뢰성과 안전성을 제공해야 합니다. Swagelok은 이와 같이 고유한 운영상 과제를 극복할 수 있는 솔루션을 제공합니다.LNG/CNG(천연가스) 모빌리티

  • 신뢰성 높은 피팅 및 연결구: Swagelok의 고품질 피팅은 이동하는 차량과 관련된 연속적인 진동을 견딜 수 있도록 설계됩니다. 이는 이동하는 차량이라는 조건에서도 연결구가 고정 상태로 유지되며, 재질에 피로 또는 파괴가 발생하지 않음을 의미합니다.
  • 온도 탄력성: Swagelok 시스템 부품은 천연가스를 엔진에 공급할 때 고압 저장 상태에서 저압으로 팽창하는 줄-톰슨 효과(Joule-Thomson effect)로 인해 발생하는 상당한 온도 변화에 대응할 수 있도록 설계됩니다. 이러한 탄력성은 최적의 성능과 시스템의 무결성을 보장합니다.

Swagelok의 차량용 솔루션은 ECE R110 및 NGV 3.1 표준에 따라 인증을 받았으며, 국제 재질 정보 시스템(IMDS)에 포함되어 있으므로, 산업 성장을 뒷받침할 수 있는 견실함과 안전성을 제공합니다.


천연가스 애플리케이션에 적합한 재질 확보

Swagelok 제품은 연료 시스템, 튜브 트레일러, 인프라 판넬, 분배 시스템 등을 포함한 CNG 및 LNG 모빌리티 애플리케이션의 고유한 운영 요건을 충족하도록 특별히 설계되었습니다. Swagelok 제품에는 탁월한 내식성을 제공하는 성분의 합금이 사용됩니다. Swagelok은 부식과 기타 시스템 마모에 영향을 주는 요인에 대한 심층적인 지식을 적용하여 재질을 간소화합니다.

  • 강화 재질: SwageloK은 강도와 내식성을 강화하도록 조성된 316 스테인리스강과 같은 재질로 제조된 제품을 제공합니다. 이 재질은 니켈 및 크롬 함량이 낮은 일반 스테인리스강에서 발견되는 것과 같은 주행 중 부식 문제에 덜 취약합니다.
  • 화학적 호환성 및 내구성: Swagelok은 고객이 화학적 호환성 및 내구성 조건과 같은 요소를 고려할 수 있도록 지원함으로써, 천연가스 시스템에 적합한 탄성체 부품을 찾을 수 있도록 보장합니다.

천연가스 분배, 차량 탑재, 압축 및 충전용 Swagelok 제품:

제품 분배 압축 및 충전 차량 탑재
튜브 피팅 체크 표시 체크 표시 체크 표시
토크 조립(AbT) 피팅      체크 표시
볼 밸브 체크 표시 체크 표시 체크 표시
니들 밸브 체크 표시    
체크 밸브 체크 표시   체크 표시
디스펜서 볼 밸브   체크 표시  
대체 연료 볼 밸브   체크 표시  
릴리프 밸브   체크 표시  
블리드 밸브   체크 표시 체크 표시
계장 매니폴드 밸브   체크 표시  
퍼지 밸브     체크 표시
퀵 커넥트 체크 표시    
튜빙 체크 표시 체크 표시  
튜빙 지지대 체크 표시 체크 표시  
호스 체크 표시   체크 표시
천연가스 호스   체크 표시  
올 메탈 플렉시블 호스   체크 표시  
레귤레이터 체크 표시 체크 표시  
페럴 장착 연료 라인 어셈블리     체크 표시
매니폴드 체크 표시 체크 표시  
튜브 벤더     체크 표시
게이지     체크 표시
측정 장치 체크 표시 체크 표시  

Swagelok 제품 솔루션 보기

교육 센터

천연가스 애플리케이션에 필요한 재료과학, 제품 설계 또는 유체 시스템 운영에 대한 추가 인사이트를 찾고 계십니까? 튜브 시스템 교육에 대한 보충 과정이 필요하십니까? 아니면, 단지 클린 에너지 기초 지식부터 시작하고자 하십니까? Swagelok에서 모두 해결해 드립니다. Swagelok은 블로그에서 웨비나에 이르기까지 고객이 찾는 정보를 한 곳에 취합했습니다.

관련 내용

비디오

재료과학